text.skipToContent text.skipToNavigation
Stäng 

Du är på Pilz internationella webbplats



Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll

PMCcable M4/E1C6/010/1Q5/S1

Artikelnummer: 8C000176
Power cable withencoder EnDat 3.0; suitable for all PMC servo controllers (SC6, SI6) and the motors from EZ301 to EZ703; cable assembled on both sides Crimp connectors <> con.23 round connector 9-pin;...  Mer

Enhet

På begäran

Spara varukorg

Skapa ny beställning eller få ett individuellt erbjudande

Välj avsedd användning

Power cable withencoder EnDat 3.0; suitable for all PMC servo controllers (SC6, SI6) and the motors from EZ301 to EZ703; cable assembled on both sides Crimp connectors <> con.23 round connector 9-pin; No. of wires and cross section (4 × 1.5 + (2 × 0.75) + (2 × AWG22)) mm²; maximum lengths without output choke up to 50m / with output choke 100m possible. Length 10m.

 
Kontakttyp 1 9-polig M23-hylskontakt  
Form på kontakttyp 1 rak  
Kontakttyp 2 Ändhylsa  
Kontaktytor material 1 Au  
Ledningsmaterial K1 Cu  
Isoleringsmaterial ledning K1 TPE-E  
Kabellängd 10  m
Material skärmyta K1 Cu förtennat  
Färg på kabelns yttre mantel 1 orange  
Material för kabelmantel 1 PUR  
Dragkraft kabel 1 ja  
Böjradie (vid dragning) K1 5 x Ø  
Tvärsnitt dataledare K1 (4 × 1,5+(2 × 0,75)+(2xAWG22))  
Avskärmning K1 ja  
Kabelgodkännande K1 UL/CSA  
Halogenfri Ja  
Beständighet mot olja beständig  
Flamskydd IEC 60332-1: självsläckande  
Nettovikt 3300  g
Bruttovikt 3790  g
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS-version ECLASS-13  
ECLASS-referensfunktion 27060501  
ETIM-version ETIM-9.0  
ETIM-referensgrupp EG000001  
ETIM-referensfunktion EC001579  
UNSPSC 25 26121603  
GTIN 4046548106381  
Volym 0  dm3
Harmonized System Code 85444290  
Typ av tulltaxenummer TARIC  
Använd tulltaxenummer Ausfuhr  
Einfuhr  
Antal per förpackningsenhet 1