text.skipToContent text.skipToNavigation
Schließen 

Sie befinden sich auf Pilz international



Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten

PMCcable M4/E1C6/010/1Q5/S1

Artikelnummer: 8C000176
Leistungskabel mit Encoder EnDat 3.0; geeignet für PMC Antriebsregler (SC6, SI6) und den Motoren ab EZ301 bis EZ703; beidseitig konfektioniert Adernendhülsen <> con.23 Rundstecker 9-polig; Aderzahl un...  Mehr

Stück

Auf Anfrage

Warenkorb speichern

Legen Sie eine neue Bestellung an oder lassen Sie sich ein individuelles Angebot erstellen

Verwendungszweck auswählen

Leistungskabel mit Encoder EnDat 3.0; geeignet für PMC Antriebsregler (SC6, SI6) und den Motoren ab EZ301 bis EZ703; beidseitig konfektioniert Adernendhülsen <> con.23 Rundstecker 9-polig; Aderzahl und Querschnitt (4 × 1,5 + (2 × 0,75) + (2 × AWG22)) mm²; maximale Längen ohne Ausgangsdrossel bis 50m / mit Ausgangsdrossel 100m möglich. Länge 10m.

 
Steckertyp 1 9-pol. M23-Buchsenstecker  
Form von Steckertyp 1 gerade  
Steckertyp 2 Aderendhülse  
Kontaktoberflächen Material 1 Au  
Leitungsmaterial K1 Cu  
Isolationsmaterial Leitung K1 TPE-E  
Länge des Kabels 1 10  m
Material Schirmoberfläche K1 Cu verzinnt  
Farbe des Kabelaußenmantel 1 orange  
Material des Kabelmantels 1 PUR  
Schleppfähigkeit des Kabels 1 ja  
Biegeradius (beim Verlegen) K1 5 x Ø  
Querschnitt Daten-Leiter K1 (4 x 1,5+(2 x 0,75)+(2xAWG22))  
Abschirmung K1 ja  
Zulassungen des Kabels K1 UL/CSA  
Halogenfrei Ja  
Ölbeständigkeit beständig  
Flammwidrigkeit IEC 60332-1: selbstverlöschend  
Nettogewicht 3300  g
Bruttogewicht 3790  g
 
WEEE Kategorie (ab 08/2018) 5 Kleingeräte (Kantenl. <50cm)  
 
ECLASS Version ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27060501  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000001  
ETIM Reference Feature EC001579  
UNSPSC 25 26121603  
GTIN 4046548106381  
Volumen 0  dm3
Harmonized System Code 85444290  
Typ der Zolltarifnummer TARIC  
Verwendung der Zolltarifnummer Ausfuhr  
Einfuhr  
Menge je Verpackungseinheit 1