Stäng
Du är på Pilz internationella webbplats
Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll
{"id":"570673","name":"PSEN sl-1.0p 3.1 / PSEN sl-1.0fm 1unit","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0120","00106002227061","0010600222706180I2"]}
Produkten kan variera
PSEN sl-1.0p 3.1 / PSEN sl-1.0fm 1unit
Artikelnummer: 570673
Säkerhetslåsning PSENslock, kodad, med elektromagnetisk
låsning, med säkerhetsbrytare och manöverdon (free-moving),
låsning för processkydd, låsningsoberoende
säkerhetsutgångar, hållkraft 1 000 N, 8-p... Mer
Enhet
På begäran
Varan har lagts till i din varukorg
Spara varukorg
Skapa ny beställning eller få ett individuellt erbjudande
Välj avsedd användning
Säkerhetslåsning PSENslock, kodad, med elektromagnetisk låsning, med säkerhetsbrytare och manöverdon (free-moving), låsning för processkydd, låsningsoberoende säkerhetsutgångar, hållkraft 1 000 N, 8-polig M12-stickkontakt, seriekoppling
Generell information
Godkännande |
CE
UKCA cULus Listed FCC IC TÜV EAC |
Sensorprincip | Transponder |
Kodningsnivå enligt ISO 14119 | lågt |
Klassific. enl EN 60947-5-3 | PDDB |
Transponder kodning | kodad |
Lämplig för seriekoppling | ja |
Enhetstyp | Enhet |
Teknisk data
Elektriska data
Manöverspänning (V) |
24
24 |
Typ av matningsspänning U1 | DC |
Effektförbrukning DC | 7.2 |
Ingångar
Antal ingångar | 3 |
Likspänning vid ingång | 24 V DC |
Halvledarutgångar
Antal OSSD-utgångar | 2 |
Antal signalutgångar | 1 |
HL-A kortsl.säker | ja |
Använd.kat. enl. EN 60947-1 | DC-12 |
Miljöuppgifter
Omgivningstemp, standard | EN 60068-2-14 |
Omgivningstemperatur |
-25
55 |
Förvaringstemperatur, standard | EN 60068-2-1/-2 |
Fuktpåfrestning enl. standard | EN 60068-2-78 |
Fuktpåfrestning uppgift | 93 % rel. fukt. vid 40 °C |
EMV enligt standard … |
EN 55011: klass A
EN 60947-5-3 EN 62061 |
Svängningar enligt standard … | EN 60947-5-2 |
Accel. stötar enligt st. 1 | 30g |
Accel. stötar enligt st. 2 | |
Överspänningskategori | III |
FöroreningsgradLuft.kryp. | 3 |
Skyddsklass hus |
Mekaniska data
Hållkraft magnet på | 1000 |
Höjdförskjutning max. | 5 mm |
Vinkelkomp. max | 2,5 deg |
Manöverdon typ 1 | PSEN sl-1.0fm 1.1 |
Sensorn kan monteras infälld | Ja, observera monteringsanvisn |
Anslutningstyp | M12, 8-polig male |
Ledningar kabel | LiYY 8 x 0,25 mm2 |
Kåpmaterial överdel | PBT |
Material ankarplatta | Stål, förnicklat |
Material bottenplatta | Rostskyddad, hårdeloxerad |
Material manöverdon | Rostskyddad, hårdeloxerad |
Mått höjd | 172 |
Mått bredd | 45 |
Mått djup | 44 |
Nettovikt | 1710 |
Bruttovikt | 1770 |
Transponder
Driftfrekvens | 122 kHz - 128 kHz |
Miljön
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kommersiella data
Harmonized System Code | 85365019 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
EAN-kod | 4046548078947 |
ECLASS-version | ECLASS-13 |
ECLASS-referensfunktion | 27272603 |
ETIM-version | ETIM-9.0 |
ETIM-referensgrupp | EG000026 |
ETIM-referensfunktion | EC002593 |
Volym | 0 |
Tillbehör – tillval
PSEN cable angle M12 8-pole 10m
540324
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan användas med kedjetransportör,8-polig, vinklad
hylsa M12, på öppen ledningsände, A-kodad, kabellängd: 10m
PSEN cable angle M12 8-pole 30m
540325
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan användas med kedjetransportör,8-polig, vinklad
hylsa M12, på öppen ledningsände, A-kodad, kabellängd: 30m
PSEN cable axial M12 8-pole 30m
540326
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan användas med kedjetransportör,8-polig, rak
hylsa M12, på öppen ledningsände, A-kodad, kabellängd: 30m
PSEN T junction (auxiliary contact) M12
540331
Kabel, Y-adapter med T-anslutningsdon, IP67, M12-stickkontakt (X2,
utvärderingsenhet), 8-polig, A-kodad på M12-hylskontakt (X1, sensor),
8-polig, A-kodad och M8-hylskontakt (X3, meddelandeutgång/Lock_Unlock),
svart, rak, 4-polig, A-kodad, PUR, 0,25 m, 4× 0,25 mm², svart,
för frikoppling av hjälpsignaler vid anslutning av PSENcode och
PSENslock.
PSEN cable axial M12 8-pole 5m
540320
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan användas med kedjetransportör,8-polig, rak
hylsa M12, på öppen ledningsände, A-kodad, kabellängd: 5m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 10m
540342
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan användas med kedjetransportör,8-polig, rak
hylsa M12, på rak kontakt M12, A-kodad, kabellängd: 10m
PSEN cable axial M12 8-pole 10m
540321
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan användas med kedjetransportör,8-polig, rak
hylsa M12, på öppen ledningsände, A-kodad, kabellängd: 10m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 20m
540343
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan användas med kedjetransportör,8-polig, rak
hylsa M12, på rak kontakt M12, A-kodad, kabellängd: 20m
PSEN cable M12-8sf, 20m
540333
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan användas med kedjetransportör,8-polig, rak
hylsa M12, på öppen ledningsände, A-kodad, kabellängd: 20m
PSEN cable angle M12 8-pole 3m
540322
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan användas med kedjetransportör,8-polig, vinklad
hylsa M12, på öppen ledningsände, A-kodad, kabellängd: 3m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 30m
540344
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan användas med kedjetransportör,8-polig, rak
hylsa M12, på rak kontakt M12, A-kodad, kabellängd: 30m
PSEN cable angle M12 8-pole 5m
540323
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan användas med kedjetransportör,8-polig, vinklad
hylsa M12, på öppen ledningsände, A-kodad, kabellängd: 5m
PSEN screw M5x20 10pcs
540312
Envägsskruvar, envägsmontering, M5x20, material: rostfritt stål, FPE =10
st, passar manöverdon: PSEN cs1.x, PSEN cs2.x, PSEN me1.x AR,
PSEN me2.x, PSEN me3.x, PSEN sl.
PSEN sl restart interlock (padlock)
570552
Mekanisk tilläggsmodul för montering, passar
skyddsgrindsystemen PSENslock och PSENslock2, användning som
återstartsspärr för säkerhet vid arbete inom riskområde vid en
stannad maskin, möjlighet att hänga på upp till två hänglås som
säkring.
PSEN Y junction M12-M12/M12
540328
Kabel, Y-adapter med T-anslutningsdon, IP67, M12-stickkontakt (X2,
utvärderingsenhet), 8-polig, A-kodad på M12-hylskontakt (X1,
sensor/närmaste anslutningsdon), 8-polig, A-kodad och
M12-hylskontakt (X3, sensor), svart, rak, 8-polig, A-kodad, PUR,
0,25 m, 8× 0,25 mm², gul, för anslutning för PSENcode och PSENslock.
PSEN sl bracket swing door
570550
Monteringsvinkel för sväng- och dubbelgrindar, passar
skyddsgrindsystemen PSENslock och PSENslock2
PSEN sl bracket sliding door
570551
2 monteringsvinklar för skjutgrindar, passar
skyddsgrindsystemen PSENslock och PSENslock2.
1 vinkel för givare respektive manöverdon.
PSEN cable axial M12 8-pole 3m
540319
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan användas med kedjetransportör,8-polig, rak
hylsa M12, på öppen ledningsände, A-kodad, kabellängd: 3m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 2m
540340
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan användas med kedjetransportör,8-polig, rak
hylsa M12, på rak kontakt M12, A-kodad, kabellängd: 2m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 5m
540341
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan användas med kedjetransportör,8-polig, rak
hylsa M12, på rak kontakt M12, A-kodad, kabellängd: 5m
PDP67 F 4 code
773603
Distribuerad passiv-uttagsplint för anslutning av PSENcode, PSENslockoch
PSENini till ett Pilz-styrsystem, maximalt 4 sensorer, skyddsklass
IP67.