Stäng
Du är på Pilz internationella webbplats
Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll
{"id":"583900","name":"PSENvip T","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0140","00106002207043","0010600220704380HZ"]}
Produkten kan variera
PSENvip T
Artikelnummer: 583900
PSENvip sändare.
The product will be discontinued. The successor is 584200.
Enhet
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
cULus Listed TÜV |
BWS-typ | 4 |
Upplösning skyddsklass | Finger |
Manövreringsområde (m) | 0.1 - 10 m |
Teknisk data
Elektriska data
Manöverspänning (V) | 24 V |
Typ av matningsspänning U1 | DC |
Effektförbrukning DC | 5 W |
Optiska data
Tillämpat våglängdsområde | 510–550 nm |
Ingångar
Antal ingångar | 2 |
Likspänning vid ingång | 24 V DC |
Potentialavskiljning ingångar | nej |
Miljöuppgifter
Omgivningstemp, standard | EN 60068-2-14 |
Omgivningstemperatur | 0 - 50 °C |
Förvaringstemperatur, standard | EN 60068-2-1/-2 |
Fuktpåfrestning enl. standard | EN 60068-2-78 |
Fuktpåfrestning uppgift | 93 % rel. fukt. vid 40 °C |
Kondensation tillåten? | otillåten |
EMV enligt standard … |
EN 61496-1
EN 61000-6-4 |
Svängningar enligt standard … | EN 60068-2-6 |
Accel. stötar enligt st. 1 | 10g |
Skyddsklass, standard | EN 60529 |
Skyddsklass hus | |
UL skyddskass (typ) | 1 |
Times
Reaktionstid | 4 ms |
Mekaniska data
Anslutningstyp | M12 |
Ledningar kabel | LiYY 4 x 0,25 mm2 |
Max. kabellängd | 75 m |
Kåpmaterial överdel | Aluminium |
Mått höjd | 115.5 mm |
Mått bredd | 112 mm |
Mått djup | 168 mm |
Nettovikt | 1630 g |
Bruttovikt | 1920 g |
Miljön
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kommersiella data
Harmonized System Code | 90138000 |
UNSPSC 25 | 39121528 |
EAN-kod | 4046548052992 |
ECLASS-version | ECLASS-13 |
ECLASS-referensfunktion | 27310101 |
ETIM-version | ETIM-9.0 |
ETIM-referensgrupp | EG000026 |
ETIM-referensfunktion | EC004672 |
Volym | 14.400 |