Stäng
Du är på Pilz internationella webbplats
Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll
{"id":"544011","name":"PSEN enc s1 eCAM","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0100","00106002237084","0010600223708480JA"]}
Produkten kan variera
PSEN enc s1 eCAM
Artikelnummer: 544011
Absolut rotationsencoder, singleturn, med två redundanta SSI-gränssnitt,
genomgående ihålig axel 20 mm.
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
UKCA |
Teknisk data
Elektriska data
Manöverspänning (V) | 24 V |
Effektförbrukning DC | 3.6 W |
Miljöuppgifter
Omgivningstemperatur | -20 - 70 °C |
Max.relativ luftfukt. | 98% |
Svängningar enligt standard … | EN 60068-2-6 |
Accel. stötar enligt st. 1 | 60g |
Skyddsklass, standard | EN 60529 |
Skyddsklass hus |
Mekaniska data
Anslutningstyp | plintar |
Kåpmaterial | Aluminium |
Mått höjd | 125 mm |
Mått bredd | 75 mm |
Mått djup | 75 mm |
Nettovikt | 1000 g |
Bruttovikt | 1400 g |
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
Harmonized System Code | 90318020 |
UNSPSC 25 | 39121527 |
EAN-kod | 4046548067415 |
ECLASS-version | ECLASS-13 |
ECLASS-referensfunktion | 27270502 |
ETIM-version | ETIM-9.0 |
ETIM-referensgrupp | EG000026 |
ETIM-referensfunktion | EC001486 |
Volym | 0 |