text.skipToContent text.skipToNavigation
Stäng 

Du är på Pilz internationella webbplats



Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll

PSEN enc HTL 1024 ss

Artikelnummer: 6Z000003
Säker inkremental rotationsencoder, 1 024 pulser per varv, med HTL-gränssnitt, solid axel 10 mm, kompatibel med fjäderkil.

Enhet

På begäran

Spara varukorg

Skapa ny beställning eller få ett individuellt erbjudande

Välj avsedd användning

Godkännande UL Listed  
CE  
UKCA  
TÜV  
EAC  
 
Manöverspänning (V) 24  V
Effektförbrukning DC 0.96  W
Omgivningstemperatur -40 - 90  °C
Max.relativ luftfukt. 98%  
Kondensation tillåten? otillåten  
Svängningar enligt standard … EN 60068-2-6  
Accel. stötar enligt st. 1 100g  
Skyddsklass, standard EN 60529  
Skyddsklass hus  
Anslutningstyp M23, 12-polig  
Kåpmaterial Aluminium  
Mått höjd 90.6  mm
Mått bredd 58  mm
Mått djup 72.2  mm
Nettovikt 295  g
Bruttovikt 483  g
 
RoHS-direktiv 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS-överensstämmelse ja  
RoHS-undantag nej  
Överensstämmelse med REACh Innehåller inga SVHC-ämnen  
WEEE classifikation (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Harmonized System Code 90318020  
UNSPSC 25 39121527  
EAN-kod 4046548095111  
ECLASS-version ECLASS-13  
ECLASS-referensfunktion 27270502  
ETIM-version ETIM-9.0  
ETIM-referensgrupp EG000026  
ETIM-referensfunktion EC001486  
Volym 3.357