text.skipToContent text.skipToNavigation
Zamykanie 

Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz



Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych

PSEN mg1-A-LDFXX-LTA2-U2-D switch

Numer produktu: 6M000022
GTIN: 
Säkert skyddsgrindssystem PSENmgate, med manöverelement, 1 belyst tryckknapp, 1 obelyst tryckknapp (vardera 1 NO) och 1 nödstopps- knapp (2 NC + 1 NO), fullkodat, med automatisk återställning, säkerhetsbrytare för infartsriktning från vänster, 19-polig M23- stickkontakt, med kabelutgång nedtill, seriekoppling

Sztuka

Zapisz koszyk

Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.

Wybierz przeznaczenie

Säkert skyddsgrindssystem PSENmgate, med manöverelement, 1 belyst tryckknapp, 1 obelyst tryckknapp (vardera 1 NO) och 1 nödstopps- knapp (2 NC + 1 NO), fullkodat, med automatisk återställning, säkerhetsbrytare för infartsriktning från vänster, 19-polig M23- stickkontakt, med kabelutgång nedtill, seriekoppling

Godkännande CE  
UKCA  
cULus Listed  
FCC  
IC  
EAC  
TÜV  
Sensorprincip Transponder  
Kodningsnivå enligt ISO 14119 högt  
Klassific. enl EN 60947-5-3 PDDB  
Transponder kodning fullkodad  
Typ av reset automatisk reset  
Lämplig för seriekoppling ja  
Enhetstyp Sensor  
 
Manöverspänning (V) 24  V
Typ av matningsspänning U1 DC  
Effektförbrukning DC 1  W
Antal ingångar 7  
Likspänning vid ingång 24 V DC  
Antal N/C nödstopp 2  
Antal signalkontakter nödstopp 1  
Upplåsningstyp nödstopp Vridupplåsning  
Brytf.nödstopp enl st
Kontaktmaterial nödstopp Au  
Kont.mat. Signalkont. Nödstopp Au  
Antal tryckknappar 2  
Brytförm. Tryckknapp,enligt st EN 60947-5-1  
Kontaktmaterial tryckknapp Ag  
Antal OSSD-utgångar 2  
Antal signalutgångar 1  
Potentialavskiljn. HL-utgångar nej  
HL-A kortsl.säker ja  
Använd.kat. enl. EN 60947-1 DC-13  
Kontaktmaterial knapp AgNi  
Brytförm.knapp enligt standard EN 60947-5-1  
Fuktpåfrestning uppgift 93 % rel. fukt. vid 40 °C  
Omgivningstemp, standard EN 60068-2-14  
EMV enligt standard … EN 55011: klass A  
EN 60947-5-3  
EN 61326-3-1  
Accel. stötar enligt st. 1 30g  
Omgivningstemperatur 0  °C
FöroreningsgradLuft.kryp. 3  
Förvaringstemperatur, standard EN 60068-2-1/-2  
Överspänningskategori III  
Skyddsklass hus IP65  
Fuktpåfrestning enl. standard EN 60068-2-78  
Svängningar enligt standard … EN 60068-2-6  
Tillåt. driftshöjd över NN 2000 m  
Pulstid Lock/Unlock Request 350 - 400 ms  
Mått djup 65  mm
Sensorn kan monteras infälld nej  
Produktmaterial Zn  
Aluminium  
Galvaniserat stål  
Rostfritt stål  
Plast  
Nödöppning finns nej  
Bruttovikt 1530  g
Ledningar kabel
Mått höjd 237.5  mm
Kåpmaterial överdel Plast  
Mått bredd 40  mm
Manöverdon typ 1 PSEN ml 2.1  
Nettovikt 1063  g
Anslutningstyp
Driftfrekvens 122 kHz - 128 kHz  
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS-version ECLASS-13  
ECLASS-referensfunktion 27272603  
ETIM-version ETIM-9.0  
ETIM-referensgrupp EG000026  
ETIM-referensfunktion EC002593  
 

Akcesoria opcjonalne

PSEN ml escape release
PSEN ml escape release 570460
Zwolnienie awaryjne dla systemu bezpieczeństwa PSENmlock; kompletzawiera linkę ewakuacyjną i akcesoria montażowe
PSEN ml auxiliary release hd1
PSEN ml auxiliary release hd1 570461
Zwolnienie pomocnicze dla systemu bezpieczeństwa PSENmlock; wykonaniehigieniczne 1; komplet zawiera drążek pomocniczy i akcesoria montażowe
PSEN ml escape release extension
PSEN ml escape release extension 570462
Przedłużacze do linki ewakuacyjnej, elementy przedłużające 25 mm, stal nierdzewna
PSEN ml escape release cordset 1,0m
PSEN ml escape release cordset 1,0m 570468
Zestaw linkowy dla systemu bezpieczeństwa PSENmlock, długość linki 1,0 m, komplet zawiera linkę z elementem operatorskim
PSEN ml escape release cordset 1,25m
PSEN ml escape release cordset 1,25m 570469
Zestaw linkowy dla systemu bezpieczeństwa PSENmlock, długość linki 1,25 m, komplet zawiera linkę z elementem operatorskim
PSEN ml escape release cordset 1,5m
PSEN ml escape release cordset 1,5m 570470
Zestaw linkowy dla systemu bezpieczeństwa PSENmlock, długość linki 1,5 m, komplet zawiera linkę z elementem operatorskim
PSEN ml escape release cordset 2,0m
PSEN ml escape release cordset 2,0m 570471
Zestaw linkowy dla systemu bezpieczeństwa PSENmlock, długość linki 2,0 m, komplet zawiera linkę z elementem operatorskim
PSEN ml escape release cordset 2,5m
PSEN ml escape release cordset 2,5m 570472
Zestaw linkowy dla systemu bezpieczeństwa PSENmlock, długość linki 2,5 m, komplet zawiera linkę z elementem operatorskim
PSEN ml escape release cordset 3,0m
PSEN ml escape release cordset 3,0m 570473
Zestaw linkowy dla systemu bezpieczeństwa PSENmlock, długość linki 3,0 m, komplet zawiera linkę z elementem operatorskim
PSEN ml escape release cordset 3,5m
PSEN ml escape release cordset 3,5m 570474
Zestaw linkowy dla systemu bezpieczeństwa PSENmlock, długość linki 3,5 m, komplet zawiera linkę z elementem operatorskim
PSEN ml escape release cordset 4,0m
PSEN ml escape release cordset 4,0m 570475
Zestaw linkowy dla systemu bezpieczeństwa PSENmlock, długość linki 4,0 m, komplet zawiera linkę z elementem operatorskim
PSEN ml mounting plate angled
PSEN ml mounting plate angled 570476
Uchwyt montażowy PSENmlock pasujący do standardowych profili 40 mm
PSEN ml 2.1 actuator
PSEN ml 2.1 actuator 570481
Aktuator, w pełni kodowany, do urządzenia PSENmlock
PSEN ml 2.1 round actuator
PSEN ml 2.1 round actuator 570483
Okrągły aktuator, w pełni kodowany, do urządzenia PSENmlock
PSEN ml actuator 10° adapter
PSEN ml actuator 10° adapter 570484
Adapter dopasowujący aktuator PSENmlock do małych bramek: Promień300–500 mm. Komplet zawiera 1 adapter
PSEN ml actuator center ring
PSEN ml actuator center ring 570485
Pierścień centrujący do aktuatora PSENmlock. Nadaje się szczególnie domałych bramek. Komplet zawiera 1 pierścień centrujący
PSEN ml mounting plate
PSEN ml mounting plate 570490
Płyta montażowa do standardowych profili 40 mm
PSEN ml bracket sliding door
PSEN ml bracket sliding door 570492
Uchwyt montażowy do drzwi przesuwnych
PSEN ml door handle sliding door
PSEN ml door handle sliding door 570495
Uchwyt do bramek przesuwnych
PSEN screw set bracket sliding door
PSEN screw set bracket sliding door 570499
Zestaw śrub do montażu aktuatora PSENmlock komplet zawiera 2 śrubyimbusowe M5x16, 1 śrubę zabezpieczającą z jednostronnym rowkiem M5x16
PSEN ml DHM down l 2.1
PSEN ml DHM down l 2.1 6O000006
Moduł klamki do w pełni kodowanych i unikalnie kodowanych wyłącznikówPSENmlock zamontowanych z wylotem kablowym do dolnego, lewego ogranicznikakońcowego bramek. Opakowanie jednostkowe = 1 moduł klamki z uchwytem z żółtą wkładką i czerwoną wkładką (klamkawyzwalacza ewakuacyjnego).
PSEN ml DHM extension
PSEN ml DHM extension 6O000009
Moduł rozszerzający do montażu klamki w bramkach szerszych niż 20 mm. Opakowanie jednostkowe = 2 moduły (każdy o długości 25 mm).
PSEN ml DHM extension cover
PSEN ml DHM extension cover 6O000012
Tuleje osłonowe do zakrywania modułów rozszerzających. Opakowaniejednostkowe = 2 tuleje przedłużające (każda o długości 25 mm).
PSEN ml DHM mounting plate
PSEN ml DHM mounting plate 6O000013
Płyta montażowa do klamki, gdy do przełącznika PSEN ml zastosowano płytę montażową 570490.
PSEN ml DHM mounting flap
PSEN ml DHM mounting flap 6O000014
Klapy montażowe PSENml DHM wymagane do bramek przesuwnych. Opakowaniejednostkowe = 2 klapy montażowe.
Cable/XX/M23-19SF/XXX-XXXX/X/002/0Q25/XX
Cable/XX/M23-19SF/XXX-XXXX/X/002/0Q25/XX C1000071
Przewód połączeniowy, 19-pinowe złącze żeńskie M23, proste, kodowanie N, przekrój żył: 19 x 0,25 mm², długość przewodu: 2 m
Cable/XX/M23-19SF/XXX-XXXX/X/003/0Q25/XX
Cable/XX/M23-19SF/XXX-XXXX/X/003/0Q25/XX C1000072
Przewód połączeniowy, 19-pinowe złącze żeńskie M23, proste, kodowanie N, przekrój żył: 19 x 0,25 mm², długość przewodu: 3 m
Cable/XX/M23-19SF/XXX-XXXX/X/005/0Q25/XX
Cable/XX/M23-19SF/XXX-XXXX/X/005/0Q25/XX C1000073
Przewód połączeniowy, 19-pinowe złącze żeńskie M23, proste, kodowanie N, przekrój żył: 19 x 0,25 mm², długość przewodu: 5 m
Cable/XX/M23-19SF/XXX-XXXX/X/010/0Q25/XX
Cable/XX/M23-19SF/XXX-XXXX/X/010/0Q25/XX C1000074
Przewód połączeniowy, 19-pinowe złącze żeńskie M23, proste, kodowanie N, przekrój żył: 19 x 0,25 mm², długość przewodu: 10 m
Cable/XX/M23-19SF/XXX-XXXX/X/020/0Q25/XX
Cable/XX/M23-19SF/XXX-XXXX/X/020/0Q25/XX C1000075
Przewód połączeniowy, 19-pinowe złącze żeńskie M23, proste, kodowanie N, przekrój żył: 19 x 0,25 mm², długość przewodu: 20 m
Cable/XX/M23-19SF/XXX-XXXX/X/030/0Q25/XX
Cable/XX/M23-19SF/XXX-XXXX/X/030/0Q25/XX C1000076
Przewód połączeniowy, 19-pinowe złącze żeńskie M23, proste, kodowanie N, przekrój żył: 19 x 0,25 mm², długość przewodu: 30 m
Cable/XX/M23-19SF/XXX-XXXX/X/050/0Q25/XX
Cable/XX/M23-19SF/XXX-XXXX/X/050/0Q25/XX C1000077
Przewód połączeniowy, 19-pinowe złącze żeńskie M23, proste, kodowanie N, przekrój żył: 19 x 0,25 mm², długość przewodu: 50 m
PIT gb color covers
PIT gb color covers G1000009
Kolorowe tarcze modułu PITgatebox dla podświetlanych przycisków (częśćzamienna)