Chiudi
Pilz International
Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale
{"id":"6M000022","name":"PSEN mg1-A-LDFXX-LTA2-U2-D switch","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0120","00106002227179","0010600222717980KD"]}
Il prodotto reale può differire dall’immagine
PSEN mg1-A-LDFXX-LTA2-U2-D switch
Numero dell'articolo: 6M000022
GTIN:
Sistema di sicurezza per ripari mobili PSENmgate, con elementi dicomando,
1 pulsante luminoso, 1 pulsante non luminoso (1 NO ciascuno) e 1pulsante di arresto di emergenza
(2 NC + 1 NO), completamente codificato, con reset automatico,
interruttore di sicurezza per direzione di ingresso da sinistra,connettore maschio
M23 a 19 poli, uscita cavi montat...
Altri
Unità
Il prodotto è stato aggiunto al carrello
Salvare carrello acquisti
Creare un nuovo ordine o per ricevere un'offerta personalizzata.
Seleziona la destinazione d'uso
Sistema di sicurezza per ripari mobili PSENmgate, con elementi dicomando, 1 pulsante luminoso, 1 pulsante non luminoso (1 NO ciascuno) e 1pulsante di arresto di emergenza (2 NC + 1 NO), completamente codificato, con reset automatico, interruttore di sicurezza per direzione di ingresso da sinistra,connettore maschio M23 a 19 poli, uscita cavi montata verso il basso, collegamento in serie
Dati generali
| Omologazione |
CE
UKCA cULus Listed FCC IC EAC TÜV |
| Principio sensore | Transponder |
| Liv. codifica sec. ISO 14119 | alta |
| Classif. sec. EN 60947-5-3 | PDDB |
| Codifica transponder | Dispositivo compl. codificato |
| Tipo di reset | Reset automatico |
| Collegamento in serie idoneo | Sì |
| versione dispositivo | Sensore |
Dati tecnici
Dati elettrici
| Tensione di alimentazione (V) | 24 V |
| Tipo tensione alimentazione U1 | DC |
| Potenza assorbita DC | 1 W |
Ingressi
| Numero di ingressi | 7 |
| Tensione continua all’ingresso | 24 V DC |
Arresto di emergenza
| N. di N/C arresto di emergenza | 2 |
| N. contatti di segnale e-stop | 1 |
| Tipo sblocco arresto emergenza | Sblocco a rotazione |
| Potere interr.E-STOP sec.norma | |
| Mat. contatti E-STOP | Au |
| Mat.cont. Cont.segnal. E-STOP | Au |
Tasto
| Numero di pulsanti | 2 |
| Potere interr. puls. sec.norma | EN 60947-5-1 |
| Mat. contatti pulsante | Ag |
Uscite a semiconduttore
| Numero di uscite OSSD | 2 |
| Numero uscite di segnalazione | 1 |
| Isolamento elettr. uscite SC | No |
| Uscita SC protezione CC | Sì |
| Cat. impiego sec. EN 60947-1 | DC-13 |
Tasto
| Mat. contatti tasto | AgNi |
| Potere interr.tasto sec. norma | EN 60947-5-1 |
Dati ambientali
| Norma temperatura ambiente | EN 60068-2-14 |
| Temperatura ambiente | 0 °C |
| Norma temp. magazzinaggio | EN 60068-2-1/-2 |
| Esposiz. a umidità sec. norma | EN 60068-2-78 |
| Indicazione umidità | 93 % UR a 40 °C |
| Alt.eserc.ammessa oltre s.l.m. | 2000 m |
| EMC sec. norma .... |
EN 55011: classe A
EN 60947-5-3 EN 61326-3-1 |
| Vibrazioni sec. Norma ... | EN 60068-2-6 |
| Acceler. shock sec. Norma 1 | 30g |
| Categoria di sovratensione | III |
| Grado contaminazione | 3 |
| Grado di protez. custodia | IP65 |
Tempi
| DurImpulso Lock/Unlock Request | 350 - 400 ms |
Dati meccanici
| Sblocco di fuga presente | No |
| Attuatore Tipo 1 | PSEN ml 2.1 |
| Sensore montabile a filo | No |
| Tipo di collegamento | |
| Condutture cavi | |
| Materiale prodotto |
Zn
Alluminio Acciaio zincato Acciaio inox Plastica |
| Mater. custodia Parte super. | Plastica |
| Altezza | 237.5 mm |
| Larghezza | 40 mm |
| Profondità | 65 mm |
| Peso netto | 1063 g |
| Peso lordo | 1530 g |
Transponder
| Frequenza operativa | 122 kHz - 128 kHz |
Ambiente
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dati commerciali
| Versione ECLASS | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27272603 |
| Versione ETIM | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000026 |
| ETIM Reference Feature | EC002593 |
Accessori opzionali
PSEN ml escape release
570460
Sblocco di fuga per il sistema per ripari mobili PSENmlock; Contenutoconfezione
= barra sblocco di fuga e accessori di montaggio
PSEN ml auxiliary release hd1
570461
Sblocco ausiliario per il sistema per ripari mobili PSENmlock; HygienicDesign 1;
Contenuto confezione = barra sblocco ausiliario e accessori di montaggio
PSEN ml escape release extension
570462
Prolungamenti per lo sblocco di fuga, elementi di prolungamento 25 mm,
acciaio inox
PSEN ml escape release cordset 1,0m
570468
Cavo push-pull sblocco di fuga per il sistema per ripari mobiliPSENmlock,
lunghezza cavo 1,0m, Contenuto confezione = cavo push-pull ed
elemento di azionamento
PSEN ml escape release cordset 1,25m
570469
Cavo push-pull sblocco di fuga per il sistema per ripari mobiliPSENmlock,
lunghezza cavo 1,25m, Contenuto confezione = cavo push-pull ed
elemento di azionamento
PSEN ml escape release cordset 1,5m
570470
Cavo push-pull sblocco di fuga per il sistema per ripari mobiliPSENmlock,
lunghezza cavo 1,5m, Contenuto confezione = cavo push-pull ed
elemento di azionamento
PSEN ml escape release cordset 2,0m
570471
Cavo push-pull sblocco di fuga per il sistema per ripari mobiliPSENmlock,
lunghezza cavo 2,0m, Contenuto confezione = cavo push-pull ed
elemento di azionamento
PSEN ml escape release cordset 2,5m
570472
Cavo push-pull sblocco di fuga per il sistema per ripari mobiliPSENmlock,
lunghezza cavo 2,5m, Contenuto confezione = cavo push-pull ed
elemento di azionamento
PSEN ml escape release cordset 3,0m
570473
Cavo push-pull sblocco di fuga per il sistema per ripari mobiliPSENmlock,
lunghezza cavo 3,0m, Contenuto confezione = cavo push-pull ed
elemento di azionamento
PSEN ml escape release cordset 3,5m
570474
Cavo push-pull sblocco di fuga per il sistema per ripari mobiliPSENmlock,
lunghezza cavo 3,5m, Contenuto confezione = cavo push-pull ed
elemento di azionamento
PSEN ml escape release cordset 4,0m
570475
Cavo push-pull sblocco di fuga per il sistema per ripari mobiliPSENmlock,
lunghezza cavo 4,0m, Contenuto confezione = cavo push-pull ed
elemento di azionamento
PSEN ml 2.1 round actuator
570483
Attuatore con punta arrotondata, completamente codificato, per blocco disicurezza
PSENmlock
PSEN ml actuator 10° adapter
570484
Adattatore per l’allineamento dell'attuatore PSENmlock per ripari dipiccole dimensioni: raggio 300-500mm. Contenuto confezione = 1 dado
PSEN ml actuator center ring
570485
adattatore per attuatore PSENmlock. Particolarmente adatto per
ripari di piccole dimensioni. Contenuto confezione = 1 dado
PSEN screw set bracket sliding door
570499
Set di viti per il montaggio dell’attuatore PSENmlock all’unità manigliae
porte scorrevoli, Contenuto confezione = 2 viti chiave esagonale M5x16,1
vite di sicurezza con slot usa e getta M5x16
PSEN ml DHM down l 2.1
6O000006
Modulo maniglia per interruttore PSENmlock completamente codificato ecompletamente codificato univoco
con uscita cavo montata verso il basso, cerniera a sinistra. Confezione= 1
modulo maniglia con maniglia con impugnatura gialla e maniglia conimpugnatura
rossa (maniglia sblocco di fuga).
PSEN ml DHM extension
6O000009
Unità di prolungamento per montaggio della maniglia per ripari
conlarghezza superiore a
20 mm. Confezione = 2 prolunghe (ognuna della lunghezza di 25 mm).
PSEN ml DHM extension cover
6O000012
Manicotti di copertura per prolunghe. Confezione = 2
manicotti per prolunghe (ognuno della lunghezza di 25 mm).
PSEN ml DHM mounting plate
6O000013
Piastra di montaggio per il modulo maniglia in presenza di utilizzodella piastra di montaggio 570490 per
l’interruttore PSEN ml.
PSEN ml DHM mounting flap
6O000014
Linguetta di fissaggio PSENml DHM, indispensabile per ripari scorrevoli.Confezione = 2
linguette di montaggio.
Cable/XX/M23-19SF/XXX-XXXX/X/002/0Q25/XX
C1000071
Cavo di allacciamento, connettore femmina M23 19 poli, assiale, codificaN,
sezione del conduttore: 19 x 0,25 mm², lunghezza cavo: 2 m
Cable/XX/M23-19SF/XXX-XXXX/X/003/0Q25/XX
C1000072
Cavo di allacciamento, connettore femmina M23 19 poli, assiale, codificaN,
sezione del conduttore: 19 x 0,25 mm², lunghezza cavo: 3 m
Cable/XX/M23-19SF/XXX-XXXX/X/005/0Q25/XX
C1000073
Cavo di allacciamento, connettore femmina M23 19 poli, assiale, codificaN,
sezione del conduttore: 19 x 0,25 mm², lunghezza cavo: 5 m
Cable/XX/M23-19SF/XXX-XXXX/X/010/0Q25/XX
C1000074
Cavo di allacciamento, connettore femmina M23 19 poli, assiale, codificaN,
sezione del conduttore: 19 x 0,25 mm², lunghezza cavo: 10 m
Cable/XX/M23-19SF/XXX-XXXX/X/020/0Q25/XX
C1000075
Cavo di allacciamento, connettore femmina M23 19 poli, assiale, codificaN,
sezione del conduttore: 19 x 0,25 mm², lunghezza cavo: 20 m
Cable/XX/M23-19SF/XXX-XXXX/X/030/0Q25/XX
C1000076
Cavo di allacciamento, connettore femmina M23 19 poli, assiale, codificaN,
sezione del conduttore: 19 x 0,25 mm², lunghezza cavo: 30 m
Cable/XX/M23-19SF/XXX-XXXX/X/050/0Q25/XX
C1000077
Cavo di allacciamento, connettore femmina M23 19 poli, assiale, codificaN,
sezione del conduttore: 19 x 0,25 mm², lunghezza cavo: 50 m
PIT gb color covers
G1000009
PITgatebox, dischi cromatici per i pulsanti luminosi (pezzo di ricambio)