text.skipToContent text.skipToNavigation
Schließen 

Sie befinden sich auf Pilz international



Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten

PSEN mg1-A-LDFXX-LTA2-U2-D switch

Artikelnummer: 6M000022
GTIN: 
Sicheres Schutztürsystem PSENmgate, mit Bedienelementen, 1 beleuchteter Drucktaster, 1 unbeleuchteter Drucktaster (je 1 NO) und 1 Not-Halt- Taster (2 NC + 1 NO), vollcodiert, mit automatischem Reset, Sicherheitsschalter für Einfahrtrichtung von links, 19-pol. M23- Stiftstecker, mit Kabelabgang nach unten montiert, Reihenschaltung

Stück

Warenkorb speichern

Legen Sie eine neue Bestellung an oder lassen Sie sich ein individuelles Angebot erstellen

Verwendungszweck auswählen

Sicheres Schutztürsystem PSENmgate, mit Bedienelementen, 1 beleuchteter Drucktaster, 1 unbeleuchteter Drucktaster (je 1 NO) und 1 Not-Halt- Taster (2 NC + 1 NO), vollcodiert, mit automatischem Reset, Sicherheitsschalter für Einfahrtrichtung von links, 19-pol. M23- Stiftstecker, mit Kabelabgang nach unten montiert, Reihenschaltung

Zulassung CE  
UKCA  
cULus Listed  
FCC  
IC  
EAC  
TÜV  
Sensorprinzip Transponder  
Codierstufe nach ISO 14119 hoch  
Klassifizier.nach EN 60947-5-3 PDDB  
Transponder Codierung vollcodiert  
Art des Resets automatischer Reset  
Serienschaltung geeignet ja  
Gerätevariante Sensor  
 
Versorgungsspannung U1 24  V
Art der Versorgungsspannung U1 DC  
Leistungsaufnahme DC U1 1  W
Anzahl Eingänge 7  
Gleichspannung am Eingang 24 V DC  
Anzahl Öffner Not-Halt 2  
Anzahl Meldekontakte Not-Halt 1  
Entriegelungsart Not-Halt Drehentriegelung  
Schaltverm.Not-haltnach Norm EN 60947-5-5  
Kontaktmaterial Not-Halt Au  
Kontaktmat. Meldek. Not-Halt Au  
Anzahl Drucktaster 2  
Schaltverm. Drucktast. n. Norm EN 60947-5-1  
Kontaktmaterial Drucktaster Ag  
Anzahl OSSD-Ausgänge 2  
Anzahl Meldeausgänge 1  
Potenzialtrennung HL-Ausgänge nein  
HL-A kurzschlussfest ja  
Gebrauchskat. nach EN 60947-1 DC-13  
Kontaktmaterial Taster AgNi  
Schaltverm.Taster nach Norm EN 60947-5-1  
Norm Umgebungstemperatur EN 60068-2-14  
Umgebungstemperatur 0  °C
Norm Lagertemperatur EN 60068-2-1/-2  
Feuchtebeanspruchung nach Norm EN 60068-2-78  
Feuchtebeanspruchung Angabe 93 % r. F. bei 40 °C  
Zul. Betriebshöhe über NN 2000 m  
EMV nach Norm .... EN 55011: class A  
EN 60947-5-3  
EN 61326-3-1  
Schwingungen nach Norm ... EN 60068-2-6  
Beschleun. Schock nach Norm 1 30g  
Überspannungskategorie III  
VerschmutzungsgradLuft.Kriech. 3  
Schutzart Gehäuse IP65  
Pulsdauer Lock/Unlock Request 350 - 400 ms  
Fluchtentriegelung vorhanden nein  
Betätiger Typ 1 PSEN ml 2.1  
Sensor bündig einbaubar nein  
Anschlussart M23, 19pol. male  
Leitungen Kabel LiYY 19 x 0,25 mm2  
Produktmaterial Zn  
Aluminium  
Stahl verzinkt  
Edelstahl  
Kunststoff  
Gehäusematerial Oberteil Kunststoff  
Abmessung h 237.5  mm
Abmessung b 40  mm
Abmessung t 65  mm
Nettogewicht 1063  g
Bruttogewicht 1530  g
Betriebsfrequenz 122 kHz - 128 kHz  
 
WEEE Kategorie (ab 08/2018) 5 Kleingeräte (Kantenl. <50cm)  
 
ECLASS Version ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27272603  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000026  
ETIM Reference Feature EC002593  
 

Optionales Zubehör

PSEN ml escape release
PSEN ml escape release 570460
Fluchtentriegelung für das Schutztürsystem PSENmlock; Verpackungsinhalt = Fluchtentriegelungsstange und Montagezubehör
PSEN ml auxiliary release hd1
PSEN ml auxiliary release hd1 570461
Hilfsentriegelung für das Schutztürsystem PSENmlock; hyg. Design 1; Verpackungsinhalt = Hilfsentriegelungsstange und Montagezubehör
PSEN ml escape release extension
PSEN ml escape release extension 570462
Verlängerungen für die Fluchtentriegelung, 25 mm Verlängerungselemente, Edelstahl
PSEN ml escape release cordset 1,0m
PSEN ml escape release cordset 1,0m 570468
Zug-Druck-Kabel Entriegelung für das Schutztürsystem PSENmlock, Kabellänge 1,0 m, Verpackungsinhalt = Zug-Druck-Kabel und Betätigungselement
PSEN ml escape release cordset 1,25m
PSEN ml escape release cordset 1,25m 570469
Zug-Druck-Kabel Entriegelung für das Schutztürsystem PSENmlock, Kabellänge 1,25 m, Verpackungsinhalt = Zug-Druck-Kabel und Betätigungselement
PSEN ml escape release cordset 1,5m
PSEN ml escape release cordset 1,5m 570470
Zug-Druck-Kabel Entriegelung für das Schutztürsystem PSENmlock, Kabellänge 1,5 m, Verpackungsinhalt = Zug-Druck-Kabel und Betätigungselement
PSEN ml escape release cordset 2,0m
PSEN ml escape release cordset 2,0m 570471
Zug-Druck-Kabel Entriegelung für das Schutztürsystem PSENmlock, Kabellänge 2,0 m, Verpackungsinhalt = Zug-Druck-Kabel und Betätigungselement
PSEN ml escape release cordset 2,5m
PSEN ml escape release cordset 2,5m 570472
Zug-Druck-Kabel Entriegelung für das Schutztürsystem PSENmlock, Kabellänge 2,5 m, Verpackungsinhalt = Zug-Druck-Kabel und Betätigungselement
PSEN ml escape release cordset 3,0m
PSEN ml escape release cordset 3,0m 570473
Zug-Druck-Kabel Entriegelung für das Schutztürsystem PSENmlock, Kabellänge 3,0 m, Verpackungsinhalt = Zug-Druck-Kabel und Betätigungselement
PSEN ml escape release cordset 3,5m
PSEN ml escape release cordset 3,5m 570474
Zug-Druck-Kabel Entriegelung für das Schutztürsystem PSENmlock, Kabellänge 3,5 m, Verpackungsinhalt = Zug-Druck-Kabel und Betätigungselement
PSEN ml escape release cordset 4,0m
PSEN ml escape release cordset 4,0m 570475
Zug-Druck-Kabel Entriegelung für das Schutztürsystem PSENmlock, Kabellänge 4,0 m, Verpackungsinhalt = Zug-Druck-Kabel und Betätigungselement
PSEN ml mounting plate angled
PSEN ml mounting plate angled 570476
Montagewinkel für PSENmlock, passend an 40 mm Standardprofile
PSEN ml 2.1 actuator
PSEN ml 2.1 actuator 570481
Betätiger, vollcodiert, für Sicherheitszuhaltung PSENmlock
PSEN ml 2.1 round actuator
PSEN ml 2.1 round actuator 570483
Betätiger mit abgerundeter Spitze, vollcodiert, für Sicherheitszuhaltung PSENmlock
PSEN ml actuator 10° adapter
PSEN ml actuator 10° adapter 570484
Adapter zur Ausrichtung des PSENmlock Betätigers für kleine Türen: Radius 300 - 500 mm. Verpackungsinhalt = 1 Adapter
PSEN ml actuator center ring
PSEN ml actuator center ring 570485
Zentrierring für PSENmlock Betätiger. Er eignet sich insbesondere für kleine Türen. Verpackungsinhalt = 1 Zentrierring
PSEN ml mounting plate
PSEN ml mounting plate 570490
Montageplatte für 40 mm Standardprofile
PSEN ml bracket sliding door
PSEN ml bracket sliding door 570492
Montagewinkel für Schiebetüren
PSEN ml door handle sliding door
PSEN ml door handle sliding door 570495
Türgiffeinheit für Schiebetüren
PSEN screw set bracket sliding door
PSEN screw set bracket sliding door 570499
Schraubenset zur Montage des PSENmlock Betätiger an Türgriffeinheit und Schiebetüren, Verpackungsinhalt = 2 Innensechskant - Schrauben M5x16, 1 Sicherheitsschraube mit Einwegschlitz M5x16
PSEN ml DHM down l 2.1
PSEN ml DHM down l 2.1 6O000006
Türgriffmodul für vollcodierte und unikatvollcodierte PSENmlock Schalter mit Kabelabgang nach unten montiert, Türanschlag links. VP = 1 Türgriffmodul mit Griff mit gelbem Griffeinsatz und Griff mit rotem Griffeinsatz (Fluchtentriegelungsgriff).
PSEN ml DHM extension
PSEN ml DHM extension 6O000009
Verlängerungseinheit für Montage des Türgriffs für Türen breiter als 20 mm. VP = 2 Verlängerungen (jede mit der Länge von 25 mm).
PSEN ml DHM extension cover
PSEN ml DHM extension cover 6O000012
Abdeckhülsen zum Verdecken der Verlängerungen. VP = 2 Verlängerungshülsen (jede mit der Länge von 25 mm).
PSEN ml DHM mounting plate
PSEN ml DHM mounting plate 6O000013
Montageplatte für das Türgriffmodul, wenn die Montageplatte 570490 für den Schalter PSEN ml verwendet wird.
PSEN ml DHM mounting flap
PSEN ml DHM mounting flap 6O000014
PSENml DHM Montagelasche, benötigt bei Schiebetüren. VPE = 2 Montagelaschen.
Cable/XX/M23-19SF/XXX-XXXX/X/002/0Q25/XX
Cable/XX/M23-19SF/XXX-XXXX/X/002/0Q25/XX C1000071
Anschlusskabel, 19-pol. M23-Buchsenstecker, gerade, N-codiert, Leiterquerschnitt: 19 x 0,25 mm², Kabellänge: 2 m
Cable/XX/M23-19SF/XXX-XXXX/X/003/0Q25/XX
Cable/XX/M23-19SF/XXX-XXXX/X/003/0Q25/XX C1000072
Anschlusskabel, 19-pol. M23-Buchsenstecker, gerade, N-codiert, Leiterquerschnitt: 19 x 0,25 mm², Kabellänge: 3 m
Cable/XX/M23-19SF/XXX-XXXX/X/005/0Q25/XX
Cable/XX/M23-19SF/XXX-XXXX/X/005/0Q25/XX C1000073
Anschlusskabel, 19-pol. M23-Buchsenstecker, gerade, N-codiert, Leiterquerschnitt: 19 x 0,25 mm², Kabellänge: 5 m
Cable/XX/M23-19SF/XXX-XXXX/X/010/0Q25/XX
Cable/XX/M23-19SF/XXX-XXXX/X/010/0Q25/XX C1000074
Anschlusskabel, 19-pol. M23-Buchsenstecker, gerade, N-codiert, Leiterquerschnitt: 19 x 0,25 mm², Kabellänge: 10 m
Cable/XX/M23-19SF/XXX-XXXX/X/020/0Q25/XX
Cable/XX/M23-19SF/XXX-XXXX/X/020/0Q25/XX C1000075
Anschlusskabel, 19-pol. M23-Buchsenstecker, gerade, N-codiert, Leiterquerschnitt: 19 x 0,25 mm², Kabellänge: 20 m
Cable/XX/M23-19SF/XXX-XXXX/X/030/0Q25/XX
Cable/XX/M23-19SF/XXX-XXXX/X/030/0Q25/XX C1000076
Anschlusskabel, 19-pol. M23-Buchsenstecker, gerade, N-codiert, Leiterquerschnitt: 19 x 0,25 mm², Kabellänge: 30 m
Cable/XX/M23-19SF/XXX-XXXX/X/050/0Q25/XX
Cable/XX/M23-19SF/XXX-XXXX/X/050/0Q25/XX C1000077
Anschlusskabel, 19-pol. M23-Buchsenstecker, gerade, N-codiert, Leiterquerschnitt: 19 x 0,25 mm², Kabellänge: 50 m
PIT gb color covers
PIT gb color covers G1000009
PITgatebox Farbscheiben für die Leuchttaster (Ersatzteil)