text.skipToContent text.skipToNavigation
Sluiten 

U bevindt zich op de internationale Pilz-website



Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land

PSEN mg1-A-LDFXX-LTA2-U2-D switch

Productnummer: 6M000022
GTIN: 
Veilig heksysteem PSENmgate, met bedieningselementen, 1 verlichte drukknop, 1 onverlichte drukknop (elk 1 NO) en 1 noodstopknop (2 NC + 1 NO), volledig gecodeerd, met automatische reset, veiligheidsschakelaar voor ingangsrichting van links, 19-pol. M23- connector (male), met kabeluitgang naar beneden gemonteerd,serieschakeling

Eenheid

Uw prijs

€590.08

Winkelwagen opslaan

Maak een nieuwe bestelling aan of laat een individuele offerte voor u opstellen.

Selecteer bedoeld gebruik

Veilig heksysteem PSENmgate, met bedieningselementen, 1 verlichte drukknop, 1 onverlichte drukknop (elk 1 NO) en 1 noodstopknop (2 NC + 1 NO), volledig gecodeerd, met automatische reset, veiligheidsschakelaar voor ingangsrichting van links, 19-pol. M23- connector (male), met kabeluitgang naar beneden gemonteerd,serieschakeling

Goedkeuring CE  
UKCA  
cULus Listed  
FCC  
IC  
EAC  
TÜV  
Sensorprincipe Transponder  
Codeerniveau volgens ISO 14119 hoog  
Classificatie vlg EN 60947-5-3 PDDB  
Transponder codering volledig gecodeerd  
Soort reset Automatische reset  
Serieschakeling geschikt ja  
Apparaatvariant Sensor  
 
Voedingsspanning (V) 24  V
Type voedingsspanning U1 DC  
Opgenomen vermogen DC 1  W
Aantal ingangen 7  
Gelijkspanning op ingang 24 V DC  
Number, E-STOP N/C 2  
Aantal meldcontacten noodstop 1  
Soort ontgrendeling noodstop Draaiontgrendeling  
Schakelcap.noodstop vlg norm
Contactmateriaal noodstop Au  
Contactmat. meldcont. Noodstop Au  
Aantal drukknoppen 2  
Schakelcap. drukkn. vlg norm EN 60947-5-1  
Contactmateriaal drukknop Ag  
Aantal OSSD-uitgangen 2  
Aantal melduitgangen 1  
Potentiaalscheid. HG-uitgangen nee  
HGU kortsluitvast ja  
Gebruikscat. vlg. EN 60947-1 DC-13  
Contactmateriaal knop AgNi  
Schakelcap. drukknop vlg norm EN 60947-5-1  
Norm omgevingstemperatuur EN 60068-2-14  
Omgevingstemperatuur 0  °C
Norm opslagtemperatuur EN 60068-2-1/-2  
Vochtigheidsgraad volgens norm EN 60068-2-78  
Vochtbelasting vermelding 93% RV bij 40 °C  
Toeg. bedr.hoogte bov. zeeniv. 2000 m  
EMC volgens norm .... EN 55011: klasse A  
EN 60947-5-3  
EN 61326-3-1  
Trillingen vlg. norm ... EN 60068-2-6  
Versnel. schok vlg. norm 1 30g  
Overspanningscategorie III  
Vervuilingsgraad lucht.kruip. 3  
Beschermingsgraad behuizing IP65  
Pulsduur Lock/Unlock Request 350 - 400 ms  
Noodontgrendeling aanwezig nee  
Actuator type 1 PSEN ml 2.1  
Sensor vlak in te bouwen nee  
Aansluitingstype
Leidingen kabel
Productmateriaal Zn  
Aluminium  
Staal verzinkt  
roestvrij staal  
Kunststof  
Behuizingsmateriaal bovenstuk Kunststof  
Afmeting hoogte 237.5  mm
Afmeting breedte 40  mm
Afmeting diepte 65  mm
Nettogewicht 1063  g
Brutogewicht 1530  g
Bedrijfsfrequentie 122 kHz - 128 kHz  
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS versie ECLASS-13  
ECLASS reference feature 27272603  
ETIM versie ETIM-9.0  
ETIM reference group EG000026  
ETIM reference feature EC002593  
 

Optionele accessoires

PSEN ml escape release
PSEN ml escape release 570460
Noodontgrendeling voor het heksysteem PSENmlock; inhoud van deverpakking = noodontgrendelingsstang en montagetoebehoren
€59.03
PSEN ml auxiliary release hd1
PSEN ml auxiliary release hd1 570461
Hulpontgrendeling voor het heksysteem PSENmlock; hyg. design 1; inhoud van de verpakking = hulpontgrendelingsstang en montagetoebehoren
€83.54
PSEN ml escape release extension
PSEN ml escape release extension 570462
Verlengstukken voor de noodontgrendeling, 25 mm verlengingselementen, roestvrij staal
€8.25
PSEN ml escape release cordset 1,0m
PSEN ml escape release cordset 1,0m 570468
Trek-drukkabel ontgrendeling voor het heksysteem PSENmlock, kabellengte 1,0 m, inhoud van de verpakking = trek-drukkabel en bedienelement
€105.03
PSEN ml escape release cordset 1,25m
PSEN ml escape release cordset 1,25m 570469
Trek-drukkabel ontgrendeling voor het heksysteem PSENmlock, kabellengte 1,25 m, inhoud van de verpakking = trek-drukkabel en bedienelement
€105.03
PSEN ml escape release cordset 1,5m
PSEN ml escape release cordset 1,5m 570470
Trek-drukkabel ontgrendeling voor het heksysteem PSENmlock, kabellengte 1,5 m, inhoud van de verpakking = trek-drukkabel en bedienelement
€105.03
PSEN ml escape release cordset 2,0m
PSEN ml escape release cordset 2,0m 570471
Trek-drukkabel ontgrendeling voor het heksysteem PSENmlock, kabellengte 2,0 m, inhoud van de verpakking = trek-drukkabel en bedienelement
€106.52
PSEN ml escape release cordset 2,5m
PSEN ml escape release cordset 2,5m 570472
Trek-drukkabel ontgrendeling voor het heksysteem PSENmlock, kabellengte 2,5 m, inhoud van de verpakking = trek-drukkabel en bedienelement
€106.95
PSEN ml escape release cordset 3,0m
PSEN ml escape release cordset 3,0m 570473
Trek-drukkabel ontgrendeling voor het heksysteem PSENmlock, kabellengte 3,0 m, inhoud van de verpakking = trek-drukkabel en bedienelement
€113.41
PSEN ml escape release cordset 3,5m
PSEN ml escape release cordset 3,5m 570474
Trek-drukkabel ontgrendeling voor het heksysteem PSENmlock, kabellengte 3,5 m, inhoud van de verpakking = trek-drukkabel en bedienelement
€116.99
PSEN ml escape release cordset 4,0m
PSEN ml escape release cordset 4,0m 570475
Trek-drukkabel ontgrendeling voor het heksysteem PSENmlock, kabellengte 4,0 m, inhoud van de verpakking = trek-drukkabel en bedienelement
€119.39
PSEN ml mounting plate angled
PSEN ml mounting plate angled 570476
Montagebeugel voor PSENmlock, past op 40 mm standaardprofielen
€39.75
PSEN ml 2.1 actuator
PSEN ml 2.1 actuator 570481
Actuator, volledig gecodeerd, voor veiligheidsvergrendeling PSENmlock
€58.76
PSEN ml 2.1 round actuator
PSEN ml 2.1 round actuator 570483
Actuator met afgerond uiteinde, volledig gecodeerd, voorveiligheidsvergrendeling PSENmlock
€58.76
PSEN ml actuator 10° adapter
PSEN ml actuator 10° adapter 570484
Adapter voor het uitlijnen van de PSENmlock bedienpen voor kleinedeuren: radius 300-500 mm. Inhoud van de verpakking = 1 adapter
€60.32
PSEN ml actuator center ring
PSEN ml actuator center ring 570485
Centreerring voor PSENmlock bedienpen. Hij is vooral geschikt voor kleine deuren. Inhoud van de verpakking = 1 centreerring
€23.78
PSEN ml mounting plate
PSEN ml mounting plate 570490
Montageplaat voor 40 mm standaardprofielen
€39.75
PSEN ml bracket sliding door
PSEN ml bracket sliding door 570492
Montagehoek voor schuifdeuren
€32.80
PSEN ml door handle sliding door
PSEN ml door handle sliding door 570495
Deurgreepeenheid voor schuifdeuren
€90.34
PSEN screw set bracket sliding door
PSEN screw set bracket sliding door 570499
Boutenset voor de montage van de PSENmlock bedienpen op deurgreepeenheiden schuifdeuren, inhoud van de verpakking = 2 inbusbouten M5x16, 1 veiligheidsschroef met eenwegsleuf M5x16
€1.90
PSEN ml DHM down l 2.1
PSEN ml DHM down l 2.1 6O000006
Deurgreepmodule voor volledig gecodeerde en unicaat volledig gecodeerdePSENmlock-schakelaars met kabeluitgang naar beneden gemonteerd, deuraanslag links. VP = 1 deurgreepmodule met greep met geel greepinzetstuk en greep met rood greepinzetstuk (noodontgrendelingsgreep).
€357.32
PSEN ml DHM extension
PSEN ml DHM extension 6O000009
Verlengingseenheid voor de montage van de deurgreep voor deuren brederdan 20 mm. VP = 2 verlengingen (elk met een lengte van 25 mm).
€35.25
PSEN ml DHM extension cover
PSEN ml DHM extension cover 6O000012
Afdekhulzen voor het bedekken van de verlengingen. VP = 2 verlengingshulzen (elk met een lengte van 25 mm).
€19.90
PSEN ml DHM mounting plate
PSEN ml DHM mounting plate 6O000013
Montageplaat voor de deurgreepmodule, als de montageplaat 570490 voor de schakelaar PSEN ml wordt gebruikt.
€44.22
PSEN ml DHM mounting flap
PSEN ml DHM mounting flap 6O000014
PSENml DHM montagestrip, benodigd bij schuifdeuren. VPE = 2 montagestrips.
€21.50
Cable/XX/M23-19SF/XXX-XXXX/X/002/0Q25/XX
Cable/XX/M23-19SF/XXX-XXXX/X/002/0Q25/XX C1000071
Aansluitkabel, 19-pol. M23-connector, recht, N-gecodeerd, aderdoorsnede: 19 x 0,25 mm², kabellengte: 2 m
€51.25
Cable/XX/M23-19SF/XXX-XXXX/X/003/0Q25/XX
Cable/XX/M23-19SF/XXX-XXXX/X/003/0Q25/XX C1000072
Aansluitkabel, 19-pol. M23-connector, recht, N-gecodeerd, aderdoorsnede: 19 x 0,25 mm², kabellengte: 3 m
€59.35
Cable/XX/M23-19SF/XXX-XXXX/X/005/0Q25/XX
Cable/XX/M23-19SF/XXX-XXXX/X/005/0Q25/XX C1000073
Aansluitkabel, 19-pol. M23-connector, recht, N-gecodeerd, aderdoorsnede: 19 x 0,25 mm², kabellengte: 5 m
€67.05
Cable/XX/M23-19SF/XXX-XXXX/X/010/0Q25/XX
Cable/XX/M23-19SF/XXX-XXXX/X/010/0Q25/XX C1000074
Aansluitkabel, 19-pol. M23-connector, recht, N-gecodeerd, aderdoorsnede: 19 x 0,25 mm², kabellengte: 10 m
€96.99
Cable/XX/M23-19SF/XXX-XXXX/X/020/0Q25/XX
Cable/XX/M23-19SF/XXX-XXXX/X/020/0Q25/XX C1000075
Aansluitkabel, 19-pol. M23-connector, recht, N-gecodeerd, aderdoorsnede: 19 x 0,25 mm², kabellengte: 20 m
€149.75
Cable/XX/M23-19SF/XXX-XXXX/X/030/0Q25/XX
Cable/XX/M23-19SF/XXX-XXXX/X/030/0Q25/XX C1000076
Aansluitkabel, 19-pol. M23-connector, recht, N-gecodeerd, aderdoorsnede: 19 x 0,25 mm², kabellengte: 30 m
€190.70
Cable/XX/M23-19SF/XXX-XXXX/X/050/0Q25/XX
Cable/XX/M23-19SF/XXX-XXXX/X/050/0Q25/XX C1000077
Aansluitkabel, 19-pol. M23-connector, recht, N-gecodeerd, aderdoorsnede: 19 x 0,25 mm², kabellengte: 50 m
€278.15
PIT gb color covers
PIT gb color covers G1000009
PITgatebox kleurenschijven voor de verlichte drukknoppen(reserveonderdeel)
€8.40