Закрыть
Pilz International
Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам
{"id":"6M000022","name":"PSEN mg1-A-LDFXX-LTA2-U2-D switch","price":"0.00","currency":"RUB","category":["A0100","A0100B0120","00106002227179","0010600222717980KD"]}
Фактическое изделие может отличаться
PSEN mg1-A-LDFXX-LTA2-U2-D switch
Номер артикула: 6M000022
GTIN:
Система безопасности для защитных ограждений PSENmgate, с элементамиуправления, 1
кнопка с подсветкой, 1 кнопка без подсветки (по 1 нормально разомкнутомуконтакту на каждой) и 1 кнопка аварийного останова
(2 нормально замкнутых контакта + 1 нормально разомкнутый), полностьюкодированная, с автоматическим сбросом, датчик
безопасности для доступа с ...
Больше
единица
Следующие продукты были добавлены в Вашу Корзину
Сохранить корзину
Создать новый заказ или оформить индивидуальное ценовое предложение.
Выберите предполагаемое использование
Система безопасности для защитных ограждений PSENmgate, с элементамиуправления, 1 кнопка с подсветкой, 1 кнопка без подсветки (по 1 нормально разомкнутомуконтакту на каждой) и 1 кнопка аварийного останова (2 нормально замкнутых контакта + 1 нормально разомкнутый), полностьюкодированная, с автоматическим сбросом, датчик безопасности для доступа с левой стороны, 19-контактный разъем M23 штекер, кабельный вывод вниз, последовательное соединение
Общие данные
| Подтверждено |
CE
UKCA Внесено в перечень cULus FCC IC EAC (евраз.) TÜV |
| Принцип датчика | Приемопередатчик |
| Уровень шифров. по ISO 14119 | Высокий |
| Классификация по EN 60947-5-3 | PDDB |
| Кодирование приемопередатчика | полностью кодируемый |
| Reset type | Automatic reset |
| Пригодны для последовательного | да |
| тип устройства | Датчик |
технические данные
электрические данные
| Напряжение питания (V) | 24 V |
| Тип питающего напряжения U1 | Постоянный ток |
| потребляемая мощность DC | 1 W |
Входы
| Число входов | 7 |
| Напряжение пост.тока на входах | 24 V DC |
Аварийная остановка
| Кол-во, ESTOP N/C | 2 |
| Number, E-STOP signal contact | 1 |
| Аварийный останов путем разъед | «Повернуть, чтобы открыть» |
| Станд. возм. коммут., E-STOP | |
| Материал контактов, E-STOP | Au |
| Мат. конт., сиг. конт., E-STOP | Au |
Нажимная кнопка
| Кол-во кнопок | 2 |
| Станд. возм. коммут., кнопка | EN 60947-5-1 |
| Материал контактов, кнопка | Ag |
Полупроводниковые выходы
| Число выходов OSSD | 2 |
| Number of sig. outputs | 1 |
| Разв. потенц. П/П выхода | Нет |
| Защита П/П выхода от КЗ | Да |
| Категория исп. по EN 60947-1 | DC-13 |
Кнопка
| Мат-л конт., кнопка | AgNi |
| Станд. возм. коммут., кнопка | EN 60947-5-1 |
Экологические данные
| Стандарт темп. окр. среды | EN 60068-2-14 |
| Окружающая температура | 0 °C |
| Стандарт температуры хранения | EN 60068-2-1/-2 |
| Стандарт климат. совмест. | EN 60068-2-78 |
| Номинальный уровень влажности | Отн. вл. 93% 40 °C |
| Постоянная рабочая высота ASL | 2000 м |
| ЭМС по стандарту... |
EN 55011: Класс А
EN 60947-5-3 EN 61326-3-1 |
| Вибрация по стандарту... | EN 60068-2-6 |
| Ускор.уд.возд. по стандарту1 | 30g |
| Категория перенапряжения | III |
| Степ. загряз., зазор и утечка | 3 |
| Тип защиты, корпус | IP65 |
Times
| Дл. имп. запр. блок./разблок. | 350 - 400 мс |
механические данные
| Доступные разъединяющие уст-ва | Нет |
| Исполнительный механизм типа 1 | PSEN ml 2.1 |
| Возможен монтаж дат. заподлицо | Нет |
| Тип соединения | |
| Кабельные линии | |
| Материал изделия |
Zn
Алюминий Оцинкованная сталь Нержавеющая сталь Пластик |
| Материал верхней части кожуха | Пластик |
| Размер по высоте | 237.5 mm |
| Размер по ширине | 40 mm |
| Размер по глубине | 65 mm |
| Вес нетто | 1063 g |
| Вес брутто | 1530 g |
ответчик
| Рабочая частота | 122 кГц - 128 кГц |
Данные по окружающей среде
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Коммерческие данные
| Версия ECLASS | ECLASS-13 |
| Эталонная функция ECLASS | 27272603 |
| Версия ETIM | ETIM-9.0 |
| Эталонная группа ETIM | EG000026 |
| Эталонная функция ETIM | EC002593 |
Дополнительные принадлежности
PSEN ml escape release
570460
Разъединяющее устройство для системы защитных ограждений PSENmlock;комплект поставки
= разъединяющее устройство и принадлежности для установки
PSEN ml auxiliary release hd1
570461
Вспомогательное разъединяющее устройство для системы защитных огражденийPSENmlock; гигиеническое исполнение 1;
комплект поставки = вспомогательное разъединяющее устройство ипринадлежности для установки
PSEN ml escape release extension
570462
Расширения для разъединяющего устройства,расширительные элементы 25 мм,
нержавеющая сталь
PSEN ml escape release cordset 1,0m
570468
Пушпульный кабель для системы защитных ограждений PSENmlock,
длина кабеля 1,0 м, комплект поставки = пушпульный кабель и
элемент оператора
PSEN ml escape release cordset 1,25m
570469
Пушпульный кабель для системы защитных ограждений PSENmlock,
длина кабеля 1,25 м, комплект поставки = пушпульный кабель и
элемент оператора
PSEN ml escape release cordset 1,5m
570470
Пушпульный кабель для системы защитных ограждений PSENmlock,
длина кабеля 1,5 м, комплект поставки = пушпульный кабель и
элемент оператора
PSEN ml escape release cordset 2,0m
570471
Пушпульный кабель для системы защитных ограждений PSENmlock,
длина кабеля 2,0 м, комплект поставки = пушпульный кабель и
элемент оператора
PSEN ml escape release cordset 2,5m
570472
Пушпульный кабель для системы защитных ограждений PSENmlock,
длина кабеля 2,5 м, комплект поставки = пушпульный кабель и
элемент оператора
PSEN ml escape release cordset 3,0m
570473
Пушпульный кабель для системы защитных ограждений PSENmlock,
длина кабеля 3,0 м, комплект поставки = пушпульный кабель и
элемент оператора
PSEN ml escape release cordset 3,5m
570474
Пушпульный кабель для системы защитных ограждений PSENmlock,
длина кабеля 3,5 м, комплект поставки = пушпульный кабель и
элемент оператора
PSEN ml escape release cordset 4,0m
570475
Пушпульный кабель для системы защитных ограждений PSENmlock,
длина кабеля 4,0 м, комплект поставки = пушпульный кабель и
элемент оператора
PSEN ml mounting plate angled
570476
Монтажный кронштейн для PSENmlock, соответствующий стандартному профилю40 мм
PSEN ml 2.1 actuator
570481
Актуатор, полностью кодированный, для устройства безопасности сзапиранием PSENmlock
PSEN ml 2.1 round actuator
570483
Актуатор с закругленной головкой, полностью кодированный, для устройствабезопасности с запиранием
PSENmlock
PSEN ml actuator 10° adapter
570484
Адаптер для выравнивания привода PSENmlock для малых ограждений: Радиус300-500 мм. Комплект поставки = 1 адаптер
PSEN ml actuator center ring
570485
Центрирующее кольцо для привода PSENmlock. Особенно хорошо подходит для
малых ограждений. Комплект поставки = 1 центрирующее кольцо
PSEN screw set bracket sliding door
570499
Набор винтов для установки привода PSENmlock на блоке рукоятки и
откатные ограждения, комплект поставки = 2 винта с внутреннимшестигранником M5x16, 1
предохранительный винт с прямым шлицем M5x16
PSEN ml DHM down l 2.1
6O000006
Модуль ручки для переключателей PSENmlock с полным кодированием иуникальным полным кодированием,
устанавливается кабельным выводом к нижнему левому ограничителюограждения. В упаковке 1
модуль дверной ручки с ручкой с желтой вставкой и ручкой с красной
вставкой (ручка разъединяющего устройства).
PSEN ml DHM extension
6O000009
Блок расширения для установки ручки на ограждения шириной более
20 мм. 2 блока расширения (длиной 25 мм) в упаковке.
PSEN ml DHM extension cover
6O000012
Крышки для блоков расширения. 2
крышка для блоков расширения (длиной 25 мм) в упаковке.
PSEN ml DHM mounting plate
6O000013
Монтажная пластина для модуля ручки, если монтажная пластина 570490используется для
переключателя PSEN ml.
PSEN ml DHM mounting flap
6O000014
Монтажные откидные рамы PSENml DHM, для скользящих ограждений. 2
монтажные откидные рамы в упаковке.
Cable/XX/M23-19SF/XXX-XXXX/X/002/0Q25/XX
C1000071
Кабель соединительный, 19-контактный гнездовой разъем M23, прямой,N-кодированный,
сечение проводника: 19 x 0,25 мм², длина кабеля: 2 м
Cable/XX/M23-19SF/XXX-XXXX/X/003/0Q25/XX
C1000072
Кабель соединительный, 19-контактный гнездовой разъем M23, прямой,N-кодированный,
сечение проводника: 19 x 0,25 мм², длина кабеля: 3 м
Cable/XX/M23-19SF/XXX-XXXX/X/005/0Q25/XX
C1000073
Кабель соединительный, 19-контактный гнездовой разъем M23, прямой,N-кодированный,
сечение проводника: 19 x 0,25 мм², длина кабеля: 5 м
Cable/XX/M23-19SF/XXX-XXXX/X/010/0Q25/XX
C1000074
Кабель соединительный, 19-контактный гнездовой разъем M23, прямой,N-кодированный,
сечение проводника: 19 x 0,25 мм², длина кабеля: 10 м
Cable/XX/M23-19SF/XXX-XXXX/X/020/0Q25/XX
C1000075
Кабель соединительный, 19-контактный гнездовой разъем M23, прямой,N-кодированный,
сечение проводника: 19 x 0,25 мм², длина кабеля: 20 м
Cable/XX/M23-19SF/XXX-XXXX/X/030/0Q25/XX
C1000076
Кабель соединительный, 19-контактный гнездовой разъем M23, прямой,N-кодированный,
сечение проводника: 19 x 0,25 мм², длина кабеля: 30 м
Cable/XX/M23-19SF/XXX-XXXX/X/050/0Q25/XX
C1000077
Кабель соединительный, 19-контактный гнездовой разъем M23, прямой,N-кодированный,
сечение проводника: 19 x 0,25 мм², длина кабеля: 50 м