Du är på Pilz internationella webbplats
Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll
PSEN sc ME 5.5 08-17
På begäran
Spara varukorg
Skapa ny beställning eller få ett individuellt erbjudande
Välj avsedd användning
MasterEncoder – modell, seriekopplingsmaster för upp till 3 subscribers, upp till 4 encoderingångar, 30 mm, 30 mm, 40 mm, 50 mm, 70 mm, 150 mm detekteringsförmåga, muting,partiell muting, override, EDM, återstartstillämpningar enligt SS-EN ISO 61496-3, vertikalaapplikationer, referensvärden, utmatning av data (UDP),snabbt byte med utbytbart lagringsblock, utbytbart fönster, ROS- och C++-gränssnitt tillgängligt, -10°C till +50°C, 5,5 m säkerhetszon av encoder-ingångarna,utökade anslutningsmöjligheter (I/O), 3 parallella säkerhetszoner, 3 parallella varningszoner, 70 konfigurerbara zonset.
Godkännande |
CE
UKCA cULus Listed TÜV EAC |
BWS-typ | 3 |
Produktvarianter | Master |
Sensorprincip | optisk |
Valbara upplösningar |
50
mm 40 mm 30 mm 150 mm 70 mm |
RW varningszon ol. upplösn. |
40 m/upplösning 150 mm
22 m/upplösning 40 mm 19 m/upplösning 30 mm 23 m/upplösning 50 mm 40 m/upplösning 70 mm |
RW säk.zon olik. upplös. |
3 m/upplösning 40 mm
5,5 m/upplösning 150 mm 2,50 m/upplösning 30 mm 4 m/upplösning 50 mm 5,5 m/upplösning 70 mm |
Ant. simult. övervak. zoner | 3 |
Antal zonkonfigureringar | 70 |
Manöverspänning (V) | 24 V |
Typ av matningsspänning U1 | DC |
Effektförbrukning DC | 8 W |
Tillämpat våglängdsområde | 905 nm |
Skanningsområde | 275° |
Max. vertikal öppningsvinkel | 0,12° |
Vinkelupplösning | 0,1° |
Signalnivå vid ingång vid 0 | < 5 V |
Likspänning vid ingång | 24 V |
Antal OSSD-utgångar | 6 |
Ström ”0” HLA PSENscan | < 700 µA |
Kontakttyp ETHERNET-gränssn. | M12x1, 4-pin, D-code |
Ethercat överföringshastighet | 100 Mbit/s |
Antal Ethernet anslutningar | 1 |
Omgivningstemperatur | -10 - 50 °C |
Fuktpåfrestning uppgift | max. 95 % |
Kondensation tillåten? | otillåten |
Tillåt. driftshöjd över NN | 2000 m |
Svängningar enligt standard … | EN 60068-2-6 |
Accel. stötar enligt st. 1 | 10g |
Skyddsklass hus |
Reaktionstid | 62 ms |
Rotationstid | 30 ms |
Anslutningstyp |
M12, 8-polig male
M12, 17-polig male |
Kåpmaterial | Aluminium |
Kåpmaterial överdel | PC |
Material främre skiva | PMMA |
Mått höjd | 152 mm |
Mått bredd | 102 mm |
Mått djup | 112.5 mm |
Nettovikt | 1530 g |
Bruttovikt | 2140 g |
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
Harmonized System Code | 90314990 |
UNSPSC 25 | 39121528 |
EAN-kod | 4046548102161 |
ECLASS-version | ECLASS-13 |
ECLASS-referensfunktion | 27272705 |
ETIM-version | ETIM-9.0 |
ETIM-referensgrupp | EG000026 |
ETIM-referensfunktion | EC002550 |
Volym | 13.020 |