text.skipToContent text.skipToNavigation
Stäng 

Du är på Pilz internationella webbplats



Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll
16 produkter hittades
PSENvip R
584100
GTIN: 4046548078534
PSENvip mottagare. Viktig anmärkning: Denna artikel är i slutet av sin produktlivscykel och kommer därför inte finnas tillgänglig framöver. Hitta ett passande alternativ eller ersättningsprodukt tillsammans med din PILZ- kontaktperson.

På begäran
PSENvip E
584200
GTIN: 4046548078527
PSENvip E

Utgående artikel

PSENvip sändare. Viktig anmärkning: Denna artikel är i slutet av sin produktlivscykel och kommer därför inte finnas tillgänglig framöver. Hitta ett passande alternativ eller ersättningsprodukt tillsammans med din PILZ- kontaktperson.

På begäran
PSENvip R LR
584101
GTIN: 4046548089653
PSENvip R LR är mottagaren för PSENvip2 Systems för räckvidder upp till 18 meter. Sändarenheten PSENvip E krävs som motpart. Viktig anmärkning: Denna artikel är i slutet av sin produktlivscykel och kommer därför inte finnas tillgänglig framöver. Hitta ett passande alternativ eller ersättningsprodukt tillsammans med din PILZ- kontaktperson.

På begäran
PSENvip MS
583206
GTIN: 4046548056013
PSENvip MS

Utgående artikel

1 sats med hållararmar för montering av PSENvip på en press. Kräver även PSENvip MB (583205). Viktig anmärkning: Denna artikel är i slutet av sin produktlivscykel och kommer därför inte finnas tillgänglig framöver. Hitta ett passande alternativ eller ersättningsprodukt tillsammans med din PILZ- kontaktperson.

På begäran
PSENvip AT mech
583204
GTIN: 4046548054644
Justeringsschabloner (montering i verktygsmottagningen). För inriktningav PSENvip vid installation och verktygsbyte. Viktig anmärkning: Denna artikel är i slutet av sin produktlivscykel och kommer därför inte finnas tillgänglig framöver. Hitta ett passande alternativ eller ersättningsprodukt tillsammans med din PILZ- kontaktperson.

På begäran
PSENvip TP
583200
GTIN: 4046548054293
PSENvip TP

Utgående artikel

PSENvip testblock för regelbunden funktionskontroll. Viktig anmärkning: Denna artikel är i slutet av sin produktlivscykel och kommer därför inte finnas tillgänglig framöver. Hitta ett passande alternativ eller ersättningsprodukt tillsammans med din PILZ- kontaktperson.

På begäran
PSENvip MB
583205
GTIN: 4046548056006
PSENvip MB

Utgående artikel

1 sats med adapterstycken för fäste av PSENvip AP på en valfri hållare. Viktig anmärkning: Denna artikel är i slutet av sin produktlivscykel och kommer därför inte finnas tillgänglig framöver. Hitta ett passande alternativ eller ersättningsprodukt tillsammans med din PILZ- kontaktperson.

På begäran
PSENvip AP
583202
GTIN: 4046548055894
PSENvip AP

Utgående artikel

Sats med justeringsbrickor för PSENvip sändare och mottagare. Viktig anmärkning: Denna artikel är i slutet av sin produktlivscykel och kommer därför inte finnas tillgänglig framöver. Hitta ett passande alternativ eller ersättningsprodukt tillsammans med din PILZ- kontaktperson.

På begäran
PSENvip AT mag
583203
GTIN: 4046548054637
Justeringsschabloner med magnet. För inriktning av PSENvip vid installation och verktygsbyte. Viktig anmärkning: Denna artikel är i slutet av sin produktlivscykel och kommer därför inte finnas tillgänglig framöver. Hitta ett passande alternativ eller ersättningsprodukt tillsammans med din PILZ- kontaktperson.

På begäran
PSENvip AT spring mount
583207
GTIN: 4046548078763
Justeringsschablon för införing mellan över- och underverktyg. För inriktning av PSENvip vid installation och verktygsbyte. PL e SIL 3. Godkänd enligt IEC 61496-1 och EN 12622. Viktig anmärkning: Denna artikel är i slutet av sin produktlivscykel och kommer därför inte finnas tillgänglig framöver. Hitta ett passande alternativ eller ersättningsprodukt tillsammans med din PILZ- kontaktperson.

På begäran
PSENvip AP2
583211
GTIN: 4046548081381
PSENvip AP2

Utgående artikel

Sats med justeringsbrickor för sändare PSENvip E och mottagare PSENvipR. Viktig anmärkning: Denna artikel är i slutet av sin produktlivscykel och kommer därför inte finnas tillgänglig framöver. Hitta ett passande alternativ eller ersättningsprodukt tillsammans med din PILZ- kontaktperson.

På begäran
PSENvip AS2
583210
GTIN: 4046548081374
PSENvip AS2

Utgående artikel

Sats med monteringsbrickor för sändare PSENvip E och mottagare PSENvipR. Viktig anmärkning: Denna artikel är i slutet av sin produktlivscykel och kommer därför inte finnas tillgänglig framöver. Hitta ett passande alternativ eller ersättningsprodukt tillsammans med din PILZ- kontaktperson.

På begäran
PSENvip AS2 E
583216
GTIN: 4046548084467
Justeringsbricka med tillbehör för sändare PSENvip E. Viktig anmärkning: Denna artikel är i slutet av sin produktlivscykel och kommer därför inte finnas tillgänglig framöver. Hitta ett passande alternativ eller ersättningsprodukt tillsammans med din PILZ- kontaktperson.

På begäran
PSENvip AS2 R
583215
GTIN: 4046548084450
Justeringsbricka med tillbehör för mottagare PSENvip R. Viktig anmärkning: Denna artikel är i slutet av sin produktlivscykel och kommer därför inte finnas tillgänglig framöver. Hitta ett passande alternativ eller ersättningsprodukt tillsammans med din PILZ- kontaktperson.

På begäran
PSENvip IPM
584300
GTIN: 4046548089844
PSENvip IPM

Utgående artikel

Tilläggsmodul för mätning av bockningsvinkel för PSENvip2-system sombestår av mottagare (PSENvip R, PSENvip LR), sändare (PSENvip E) ochspecialmodulen Su K FAU P Viktig anmärkning: Denna artikel är i slutet av sin produktlivscykel och kommer därför inte finnas tillgänglig framöver. Hitta ett passande alternativ eller ersättningsprodukt tillsammans med din PILZ- kontaktperson.

På begäran
PSENvip IPM Set1
583992
GTIN: 4046548095739
Modul för mätning av bockningsvinkel för PSENvip E, PSENvip R och PSENvip R LR som består av sändare, mottagare, specialmodulen PSSu K FAU P och fjäderkraftsplintar Viktig anmärkning: Denna artikel är i slutet av sin produktlivscykel och kommer därför inte finnas tillgänglig framöver. Hitta ett passande alternativ eller ersättningsprodukt tillsammans med din PILZ- kontaktperson.

På begäran

Spara varukorg

Skapa ny beställning eller få ett individuellt erbjudande

Välj avsedd användning