text.skipToContent text.skipToNavigation
Stäng 

Du är på Pilz internationella webbplats



Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll

PSEN opII3B-s-170-120

Artikelnummer: 632104
Säkerhetsljusridå, Typ 3, PL d, kroppsskydd (upplösning 170 mm), skyddsfälthöjd 1 200 mm, matningsspänning 24 V, Räckvidd 0,2–15 m, Anslutningskontakt M12, Sändare: 5-polig, mottagare: 5-polig. Anslut...  Mer

Enhet

På begäran

Spara varukorg

Skapa ny beställning eller få ett individuellt erbjudande

Välj avsedd användning

Säkerhetsljusridå, Typ 3, PL d, kroppsskydd (upplösning 170 mm), skyddsfälthöjd 1 200 mm, matningsspänning 24 V, Räckvidd 0,2–15 m, Anslutningskontakt M12, Sändare: 5-polig, mottagare: 5-polig. Anslutningskabel ingår inte.

Godkännande CE  
UKCA  
cULus Listed  
KCs  
TÜV  
EAC  
BWS-typ 3  
Sensorprincip Infrarött  
Skyddsfält, höjd 1200  mm
Upplösning skyddsklass Kropp  
Manövreringsområde (m) 0.2 - 15  m
 
Manöverspänning (V) 24  V
Typ av matningsspänning U1 DC  
Tillämpat våglängdsområde 850 nm  
Antal OSSD-utgångar 2  
Omgivningstemperatur -25 - 60  °C
Fuktpåfrestning uppgift 95 % rel. fukt. vid 50 °C  
Kondensation tillåten? otillåten  
Tillåt. driftshöjd över NN 2000 m  
EMV enligt standard … IEC 61496-1  
Svängningar enligt standard … EN 60068-2-6  
Fäste vid stötar standard 1 Adv Bracket Kit  
Accel. stötar enligt st. 1 40g  
Fäste vid stötar standard 2 Adv Bracket Kit  
Accel. stötar enligt st. 2 50g  
Fäste vid stötar standard 3 Swivel Mount  
Skyddsklass hus  
Reaktionstid 5.2  ms
Böjradie (vid dragning) K1 5 x Ø  
Max. kabellängd 50  m
Kåpmaterial Aluminium  
Material ändformare Zn  
Material främre skiva PC  
Mått höjd 1204  mm
Mått bredd 35  mm
Mått djup 40  mm
Nettovikt 3426  g
Bruttovikt 5420  g
 
WEEE classifikation (08/2018) 4 devices (feed size >50 cm)  
 
Harmonized System Code 85365019  
UNSPSC 25 39121528  
EAN-kod 4046548089899  
ECLASS-version ECLASS-13  
ECLASS-referensfunktion 27272704  
ETIM-version ETIM-9.0  
ETIM-referensgrupp EG000026  
ETIM-referensfunktion EC002549  
Volym 0  
 

Tillbehör – tillval

PSS67 Cable M12sf M12sm, 5m
PSS67 Cable M12sf M12sm, 5m 380209
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, 5-polig, rak hylsa M12, på rak kontakt M12, A-kodad, kabellängd: 5m
PSEN opII protective column-195 Set
PSEN opII protective column-195 Set 632509
Satsen består av skyddspelaren ”PSEN opII protective column-195” för säkerhetsljusridåer med en längd på 1 950 mm, fästskruvar, och ”PSENopII adjustable base unit”. Skydd för ljusridåer mot stark mekanisk inverkan. Kan användas med säkerhetsljusridåer i serien PSEN optII.
PSEN opII protective column-165 Set
PSEN opII protective column-165 Set 632508
Satsen består av skyddspelaren ”PSEN opII protective column-165” för säkerhetsljusridåer med en längd på 1 650 mm,fästskruvar, och ”PSEN opIIadjustable base unit”. Skydd för ljusridåer mot stark mekanisk inverkan. Kan användas med säkerhetsljusridåer i serien PSEN optII.
PSEN opII protective column-165
PSEN opII protective column-165 632503
Skyddspelare ”PSEN opII protective column-165” för säkerhetsljusridå med en längd upp till 1 650 mm. Skydd för ljusridåer mot stark mekanisk inverkan. Kan användas med säkerhetsljusridåer i serien PSEN optII.
PSEN op cable angle M12 5-pole  3m
PSEN op cable angle M12 5-pole 3m 630347
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, 5-polig, vinklad hylsa M12, på öppen ledningsände, A-kodad, kabellängd: 3m
PSEN opII protective column-120
PSEN opII protective column-120 632502
Skyddspelare ”PSEN opII protective column-120” för säkerhetsljusridå med en längd upp till 1 200 mm. Skydd för ljusridåer mot stark mekanisk inverkan. Kan användas med säkerhetsljusridåer i serien PSEN optII.
PSEN opII protective column-120 Set
PSEN opII protective column-120 Set 632507
Satsen består av skyddspelaren ”PSEN opII protective column-120” för säkerhetsljusridåer med en längd på 1 200 mm,fästskruvar, och ”PSEN opIIadjustable base unit”. Skydd för ljusridåer mot stark mekanisk inverkan. Kan användas med säkerhetsljusridåer i serien PSEN optII.
PSEN op cable angle M12 5-pole  5m
PSEN op cable angle M12 5-pole 5m 630348
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, 5-polig, vinklad hylsa M12, på öppen ledningsände, A-kodad, kabellängd: 5m
PSEN op cable angle M12 5-pole 10m
PSEN op cable angle M12 5-pole 10m 630349
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, 5-polig, vinklad hylsa M12, på öppen ledningsände, A-kodad, kabellängd: 10m
PSEN opII protective column-195
PSEN opII protective column-195 632504
Skyddspelare ”PSEN opII protective column-195” för säkerhetsljusridå med en längd upp till 1 950 mm. Skydd för ljusridåer mot stark mekanisk inverkan. Kan användas med säkerhetsljusridåer i serien PSEN optII.
PSEN opII mirror column-120 Set
PSEN opII mirror column-120 Set 632009
Satsen består av spegelpelaren ”PSEN opII Mirror Column-120” med en spegellängd på 1 200 mm, fästskruvar, och ”PSEN opII adjustable base unit”. Kan användas med ljusridåer i serierna PSENoptoch PSENoptII upp till en skyddsfältslängd på 1 050 mm.
PSEN opII mirror column-195 Set
PSEN opII mirror column-195 Set 632011
Satsen består av spegelpelaren ”PSEN opII Mirror Column-195” med en spegellängd på 1 950 mm, fästskruvar, och ”PSEN opII adjustable base unit”. Kan användas med ljusridåer i serierna PSENoptoch PSENoptII upp till en skyddsfältslängd på 1 800 mm.
PSEN opII mirror column-165 Set
PSEN opII mirror column-165 Set 632010
Satsen består av spegelpelaren ”PSEN opII Mirror Column-165” med en spegellängd på 1 650 mm, fästskruvar, och ”PSEN opII adjustable base unit”. Kan användas med ljusridåer i serierna PSENoptoch PSENoptII upp till en skyddsfältslängd på 1 500 mm.
PSEN op cable angle M12 5-pole 30m
PSEN op cable angle M12 5-pole 30m 630350
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, 5-polig, vinklad hylsa M12, på öppen ledningsände, A-kodad, kabellängd: 30m
PSEN opII lockout
PSEN opII lockout 632510
Tillbehöret återstartspärr för PSEN opII säkerhetsljusridåer. Förpackningen innehåller = 1 lockout, 2 envägsskruvar M4x12, 1 gängstiftM3x12, 2 spårblock.
PSEN opII Bracket Kit
PSEN opII Bracket Kit 632015
Fästsats för att fästa ljusridån i serien PSEN optII.
PSEN cable M12-5sf 20m
PSEN cable M12-5sf 20m 630298
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, 5-polig, rak hylsa M12, på öppen ledningsände, A-kodad, kabellängd: 20m
PSEN opII adjustable base unit
PSEN opII adjustable base unit 632037
PSEN opII adjustable base unit är en tillbehör till ”PSEN opII Mirror Column” och ger extra skydd mot stark mekanisk inverkan. Dessutom kan spegelpelaren anpassas efter golvet.
PSEN opII Laserpointer
PSEN opII Laserpointer 632014
Laserriktmedel för ljusridåserien PSEN opt II.
PSEN op cable axial M12 5-pole 3m
PSEN op cable axial M12 5-pole 3m 630310
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, 5-polig, rak hylsa M12, på öppen ledningsände, A-kodad, kabellängd: 3m
PSEN opII mirror column-195
PSEN opII mirror column-195 632036
Spegelpelare ”PSEN opII Mirror Column-195” med en spegellängd på 1 950 mm. Kan användas med ljusridåer i serierna PSENopt och PSENoptII upp till en skyddsfältslängd på 1 800 mm. Spegelpelaren består av en skyddspelare och en inbyggd spegel.
PSEN opII mirror column-165
PSEN opII mirror column-165 632035
Spegelpelare ”PSEN opII Mirror Column-165” med en spegellängd på 1 650 mm. Kan användas med ljusridåer i serierna PSENopt och PSENoptII upp till en skyddsfältslängd på 1 500 mm. Spegelpelaren består av en skyddspelare och en inbyggd spegel.
PSEN op cable axial M12 5-pole 30m
PSEN op cable axial M12 5-pole 30m 630297
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, 5-polig, rak hylsa M12, på öppen ledningsände, A-kodad, kabellängd: 30m
PSS67 cable M12-5sf, M12-5sm, 20m
PSS67 cable M12-5sf, M12-5sm, 20m 380220
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, 5-polig, rak hylsa M12, på rak kontakt M12, A-kodad, kabellängd: 20m
PSEN opII mirror column-120
PSEN opII mirror column-120 632034
Spegelpelare ”PSEN opII Mirror Column-120” ned en spegellängd på 1 200 mm. Kan användas med ljusridåer i serierna PSENopt och PSENoptII upp till en skyddsfältslängd på 1 050 mm. Spegelpelaren består av en skyddspelare och en inbyggd spegel.
PSEN screw set mirror column
PSEN screw set mirror column 632012
Satsen innehåller tre fästskruvar för PSENopII mirror column eller PSEN opII adjustable base unit.
PSS67 Cable M12sf M12sm, 3m
PSS67 Cable M12sf M12sm, 3m 380208
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, 5-polig, rak hylsa M12, på rak kontakt M12, A-kodad, kabellängd: 3m
PSEN opII Adv Bracket Kit-3
PSEN opII Adv Bracket Kit-3 632017
Utökad fästsats med tre alternativ för att fästa ljusridåserien PSEN optII, tre delar.
PSEN op cable axial M12 5-pole 5m
PSEN op cable axial M12 5-pole 5m 630311
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, 5-polig, rak hylsa M12, på öppen ledningsände, A-kodad, kabellängd: 5m
PSEN opII slot nuts
PSEN opII slot nuts 632512
Spårblock för montering av tillbehöret till profil på ljusridån PSENopII eller skyddspelare. Förpackningen innehåller 4 st.
PSEN opII Adv Bracket Kit-2
PSEN opII Adv Bracket Kit-2 632016
Utökad fästsats med tre alternativ för att fästa ljusridåserien PSEN optII, två delar.
PSEN op cable axial M12 5-pole 10m
PSEN op cable axial M12 5-pole 10m 630312
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, 5-polig, rak hylsa M12, på öppen ledningsände, A-kodad, kabellängd: 10m
PSEN opII Y Junction M12-M12/M12
PSEN opII Y Junction M12-M12/M12 632511
Kabel, Y-adapter med Y-anslutningsdon, IP67, M12-stickkontakt (X1, utvärderingsenhet), svart, rak, 5-polig, A-kodad på M12-hylskontakt (X2, sändare), svart, rak, 5-polig, A-kodad och M12-hylskontakt (X3, mottagare), svart, rak, 5-polig, A-kodad, PUR, 0,15 m, 8× 0,25 mm², gul, för anslutning av sändare och mottagare för PSENopt II till en M12-port (2FDI).
PSS67 Cable M12sf M12sm, 10m
PSS67 Cable M12sf M12sm, 10m 380210
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, 5-polig, rak hylsa M12, på rak kontakt M12, A-kodad, kabellängd: 10m
PSEN op cable axial M12 5-pole 50m
PSEN op cable axial M12 5-pole 50m 630364
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, 5-polig, rak hylsa M12, på öppen ledningsände, A-kodad, kabellängd: 50m
PSS67 Cable M12sf M12sm, 30m
PSS67 Cable M12sf M12sm, 30m 380211
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, 5-polig, rak hylsa M12, på rak kontakt M12, A-kodad, kabellängd: 30m
PSEN op cable angle M12 5-pole  50m
PSEN op cable angle M12 5-pole 50m 630365
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, 5-polig, vinklad hylsa M12, på öppen ledningsände, A-kodad, kabellängd: 50m
PSS67 Cable M12af M12am, 10m
PSS67 Cable M12af M12am, 10m 380214
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, 5-polig, vinklad hylsa M12, på vinklad kontakt M12, A-kodad, kabellängd: 10m
PSS67 Cable M12af M12am, 30m
PSS67 Cable M12af M12am, 30m 380215
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, 5-polig, vinklad hylsa M12, på vinklad kontakt M12, A-kodad, kabellängd: 30m
PSS67 Cable M12af M12am, 3m
PSS67 Cable M12af M12am, 3m 380212
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, 5-polig, vinklad hylsa M12, på vinklad kontakt M12, A-kodad, kabellängd: 3m
PSS67 Cable M12af M12am, 5m
PSS67 Cable M12af M12am, 5m 380213
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, 5-polig, vinklad hylsa M12, på vinklad kontakt M12, A-kodad, kabellängd: 5m