text.skipToContent text.skipToNavigation
Stäng 

Du är på Pilz internationella webbplats



Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll

PSS67 Cable M12sf M12sm, 30m

Artikelnummer: 380211
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, 5-polig, rak hylsa M12, på rak kontakt M12, A-kodad, kabellängd: 30m

Enhet

På begäran

Spara varukorg

Skapa ny beställning eller få ett individuellt erbjudande

Välj avsedd användning

Godkännande CE  
UKCA  
cULus Listed  
 
Märkström 4  A
Typ. ledarresistans K1 79 ohm/km  
Specif. genomgångsmotst. K1 >= 7E+15 om*cm  
Särsk. ledningskapacitet K1 64,6pF/m  
Omgivningstemperatur -25 - 80  °C
FöroreningsgradLuft.kryp. 3  
Skyddsklass hus  
Kontakttyp 1 5-polig M12-hylskontakt  
Form på kontakttyp 1 rak  
Kodning av M12-kontakt 1 A-kodad  
Kontakttyp 2 5-polig M12-stickkontakt  
Form på kontakttyp 2 rak  
Kodning av M12-kontakt 2 A-kodad  
Material gängring kontakt 1 CuZn förnicklat  
Material gängring kontakt 2 CuZn förnicklat  
Kontaktytor material 1 Au  
Kontaktytor material 2 Au  
Material för stift CuZn  
Material för uttag CuSn  
Ledningsmaterial K1 Cu  
Isoleringsmaterial ledning K1 PP (9Y)  
Kabeltyp K1 LiF9Y11Y  
Kabellängd 30  m
Färg på kabelns yttre mantel 1 gul, liknande RAL1003  
Färg på huset svart  
Material för kabelmantel 1 TPU/TPE-U  
PUR  
Dragkraft kabel 1 ja  
Böjradie (vid dragning) K1 5 x Ø  
Max. ytterdiameter kabel K1 5.1  mm
Tvärsnitt på ledare 0.25  mm²
Ledartvärsnitt AWG K1 24  
Kabling K1 5 trådar för utfyllnad  
Avskärmning K1 nej  
Antal ledare 5  
Kabelgodkännande K1 UL AWM-Style 20233  
UL/CSA  
Kontaktgodkännande 1 UL 94 HB  
Kontaktgodkännande 2 UL 94 HB  
Halogenfri Ja  
Beständighet mot olja beständig  
Flamskydd UL VW1  
Kåpmaterial PUR  
Nettovikt 1075  g
Bruttovikt 1090  g
 
RoHS-direktiv 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS-överensstämmelse ja  
RoHS-undantag nej  
Överensstämmelse med REACh Innehåller inga SVHC-ämnen  
WEEE classifikation (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Harmonized System Code 85444290  
UNSPSC 25 26121603  
EAN-kod 4046548054774  
ECLASS-version ECLASS-13  
ECLASS-referensfunktion 27060311  
ETIM-version ETIM-9.0  
ETIM-referensgrupp EG000026  
ETIM-referensfunktion EC001855  
Volym 4.500