Stäng
Du är på Pilz internationella webbplats
Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll
{"id":"890210","name":"S1PN 400-500VAC 2c/o","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0200","A0200B0220","00100002027007","0010000202700780FB"]}
Produkten kan variera
S1PN 400-500VAC 2c/o
Artikelnummer: 890210
GTIN: 4046548006926
Fasföljdövervakningsrelä för registrering av fasföljd,
fasfel, asymmetri i ett trefasnät, mätspänning =
matningsspänning, 2 växlarkontakter, konstruktionbredd 22,5 mm, UB =400–
500 V AC.
Enhet
Varan har lagts till i din varukorg
Spara varukorg
Skapa ny beställning eller få ett individuellt erbjudande
Välj avsedd användning
Generell information
| Godkännande |
CE
CCC UKCA |
Teknisk data
Elektriska data
| Manöverspänning (V) | 400 - 500 V |
| Typ av matningsspänning U1 | AC |
| Effektförbrukning AC | 8 VA |
| Apparatsäkring max. | Max ledartvärsnitt |
Reläutgångar
| Användn.kat. AC/DC1-stand. | EN 60947-4-1 |
| Användn.kat. AC15/DC13-st. | EN 60947-5-1 |
| Kontaktmaterial relä | AgCdO |
| ytterl. Kontaktuppgifter relä | + 3,0 µm Au |
Miljöuppgifter
| Klimatpåverkan enligt ... | EN 60068-2-78 |
| Omgivningstemperatur | -15 - 55 °C |
| Kondensation tillåten? | otillåten |
| EMV enligt standard … |
EN 50082-2
EN 50081-1 |
| Svängningar enligt standard … | EN 60068-2-6 |
| Luft- och krypavstånd enligt | EN 60947-1 |
| Skyddsklass monteringsutrymme | |
| Skyddsklass hus | IP40 |
| Skyddsklass plintar |
Mekaniska data
| Monteringsläge | godtycklig |
| Kåpmaterial underdel | PPO UL 94 V0 |
| Kåpmaterial främre platta | ABS UL 94 V0 |
| Kåpmaterial överdel | PPO UL 94 V0 |
| Anslutningsplint | Skruvplint |
| Plinttyp | fast |
| Flex. 1 ledare AWG-uppgift | 24–10 AWG |
| Mått höjd | 87 mm |
| Mått bredd | 22.5 mm |
| Mått djup | 121 mm |
| Nettovikt | 125 g |
| Bruttovikt | 135 g |
Miljön
| RoHS-direktiv |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS-överensstämmelse | ja |
| RoHS-undantag | nej |
| Överensstämmelse med REACh | Innehåller inga SVHC-ämnen |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kommersiella data
| ECLASS-version | ECLASS-13 |
| ECLASS-referensfunktion | 27210127 |
| ETIM-version | ETIM-9.0 |
| ETIM-referensgrupp | EG000019 |
| ETIM-referensfunktion | EC001441 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548006926 |
| Volym | 0.277 dm3 |
| Harmonized System Code | 85364900 |
| Typ av tulltaxenummer | TARIC |
| Använd tulltaxenummer |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Antal per förpackningsenhet | 1 |