text.skipToContent text.skipToNavigation
Zavřít 

Mezinárodní Pilz



Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah

S1PN 400-500VAC 2c/o

Kód materiálu: 890210
GTIN: 4046548006926
Relé pro monitorování sledu fází pro identifikaci sledu fází, výpadku fáze, asymetrie 3-fázové sítě, měřicí napětí = napájecí napětí, 2 pomocné přepínací kontakty, konstrukční šířka 22,5mm, UB = 400 - 500 V AC.

Jednotka

Uložit nákupní košík

Vytvořte novou objednávku nebo požádejte o individuální kalkulaci.

Vyberte zamýšlené použití

Relé pro monitorování sledu fází pro identifikaci sledu fází, výpadku fáze, asymetrie 3-fázové sítě, měřicí napětí = napájecí napětí, 2 pomocné přepínací kontakty, konstrukční šířka 22,5mm, UB = 400 - 500 V AC.

Povolení CE  
CCC  
UKCA  
 
Napájecí napětí (V) 400 - 500  V
Druh napájecího napětí U1 AC  
Spotřeba el. energie AC 8  VA
Zabezp.přístroje max. Max. průřez vodiče  
Kateg. použití Norma AC/DC1 EN 60947-4-1  
Kateg. použití Norma AC15/DC13 EN 60947-5-1  
Materiál kontaktů relé AgCdO  
doplňk. paramet. kontaktů relé + 3,0 µm AU  
Namáhání klimatem podle... EN 60068-2-78  
Okolní teplota -15 - 55  °C
Orosení přípustné? nepřípustné  
EMC podle normy .... EN 50082-2  
EN 50081-1  
Chvění podle normy ... EN 60068-2-6  
Vzdušné a plazivé trasy podle EN 60947-1  
Typ krytí, montáž
Typ krytí, pouzdro IP40  
Terminal protection type
Montážní poloha libovolný  
Materiál pouzdra spodní část PPO UL 94 V0  
Materiál pouzdra čelní deska ABS UL 94 V0  
Materiál krytu horní díl PPO UL 94 V0  
Připojovací svorka Šroubovací svorka  
Druh svorek pevný  
Flex. 1 vodič AWG – údaj 24 - 10 AWG  
Rozměr výška 87  mm
Rozměr šířka 22.5  mm
Rozměr hloubka 121  mm
Čistá váha 125  g
Celková hmotnost 135  g
 
Směrnice RoHS 2011/65/EU  
2015/863/EU  
Shoda se směrnicí RoHS ano  
Výjimky ze směrnice RoHS ne  
Soulad s REACh Neobsahuje žádné SVHC látky  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Verze ECLASS ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27210127  
Verze ETIM ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000019  
Referenční funkce ETIM EC001441  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548006926  
Svazek 0.277  dm3
Harmonized System Code 85364900  
Typ čísla celního sazebníku TARIC  
Užití čísla celního sazebníku Ausfuhr  
Einfuhr  
Množství na obalovou jednotku 1