Stäng
Du är på Pilz internationella webbplats
Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll
Komplett kollisionsmätsats i en väska för kraft- och
tryckmätning för utvärdering av MRI-applikationer, metod 4 enligt ISO/TS
15066.
På begäran
Spring with spring constant 10 N/mm for mounting in PROB mdf
På begäran
Spring with spring constant 25 N/mm for mounting in PROB mdf
På begäran
Spring with spring constant 30 N/mm for mounting in PROB mdf
På begäran
Spring with spring constant 35 N/mm for mounting in PROB mdf
På begäran
Spring with spring constant 30 N/mm for mounting in PROB mdf
På begäran
Spring with spring constant 50 N/mm for mounting in PROB mdf
På begäran
Spring with spring constant 60 N/mm for mounting in PROB mdf
På begäran
Spring with spring constant 75 N/mm for mounting in PROB mdf
På begäran
Spring with spring constant 150 N/mm for mounting in PROB mdf
På begäran
Scanner for digitizing pressure measurement films
På begäran
Set of pressure indicating films 3 boxes:
1. Box: 30 x pressure indicating film LW for a measuring range of 250-
1200 N/cm²
2. Box: 30 x pressure indicating film LLW for a measuring range of 50-
300 N/cm²
3. Box: 60 x developer layer
På begäran
Calibration sheet for more accurate preasure measuremt evaluation at
PRMS device
På begäran
Kit consisting of 3 compression elements, for use with pressure measuring foils of PRMS film kit: First element: material silicone, colour yellow, thickness 21mm, hardness shore A 10. Second element: material silicone, colour blue, thickness 14mm, hardness shore A 30. Third element: material silicone, colour black, thickness 7mm, hardness shore A 70.
På begäran
Varan har lagts till i din varukorg
Spara varukorg
Skapa ny beställning eller få ett individuellt erbjudande