Stäng
Du är på Pilz internationella webbplats
Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll
{"id":"772121","name":"PNOZ m EF PDP Link","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0300","A0300B0300","00101002047108","0010100204710880JK"]}
Produkten kan variera
PNOZ m EF PDP Link
Artikelnummer: 772121
Konfigurerbara säkra ministyrningar PNOZmulti 2, expansionsmodul,
säker anslutning av distribuerade I/O-moduler.
Observera den tillfälligt ändrade färgen på huset. Funktionen påverkas inte.
Mer information finns på Sales Information – 229402 .
Enhet
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
UKCA cULus Listed KOSHA TÜV EAC |
Användningsområde | Felsäker |
Teknisk data
Elektriska data
Syfte med U1 | Matning av modulen |
Manöverspänning (V) | 24 V |
Typ av matningsspänning U1 | DC |
Effektförbrukning DC | 100 W |
Apparatsäkring (automat)av U1 | 6 A, automat, kar.B |
Syfte med UINT1 | Matning av modulen |
Källa intern spänning | via basmodul |
Spänningstyp för UINT1 | DC |
Utgångar för testklocka
Kortsl.skydd UB dist.moduler | ja |
Miljöuppgifter
Omgivningstemp, standard | EN 60068-2-14 |
Omgivningstemperatur | 0 °C |
Förvaringstemperatur, standard | EN 60068-2-1/-2 |
Fuktpåfrestning enl. standard |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-78 |
Kondensation tillåten? | otillåten |
Tillåt. driftshöjd över NN | 2000 m |
EMV enligt standard … | EN 61131-2 |
Svängningar enligt standard … | EN 60068-2-6 |
Accel. stötar enligt st. 1 | 15g |
Luft- och krypavstånd enligt | EN 61131-2 |
Överspänningskategori | II |
FöroreningsgradLuft.kryp. | 2 |
Skyddsklass, standard | EN 60529 |
Skyddsklass monteringsutrymme | |
Skyddsklass hus | |
Skyddsklass plintar |
Potentiell separation
Potentialavskiljning 1 mellan | Modul och systemspänning |
Typ av potentialavskiljning 1 | Funktionsisolering |
Mekaniska data
Monteringsläge | vågrät på DIN-skena |
Monteringsskenans mått |
|
Max kabellängd, oskärmad | 30 m |
Max kabellängd, skärmad | 100 m |
Kåpmaterial underdel | PC |
Kåpmaterial främre platta | PC |
Kåpmaterial överdel | PC |
Anslutningsplint |
Skruvplint
Fjäderkraftsplint |
Plinttyp | löstagbar |
Flex. 1 ledare AWG-uppgift | 24–12 AWG |
Mått höjd | 101.4 mm |
Mått bredd | 22.5 mm |
Mått djup | 120 mm |
Nettovikt | 96 g |
Bruttovikt | 117 g |
Miljön
RoHS-direktiv |
2011/65/EU
2015/863/EU |
RoHS-överensstämmelse | ja |
RoHS-undantag | nej |
RoHS-undantag enligt direktiv |
7a
7c I |
Överensstämmelse med REACh | Innehåller minst ett SVHC-ämne |
Ämnen i REACh |
Ledning
Blyoxid |
%-andel av föroreningen | > 0,1% |
CAS-nr. |
7439-92-1
1317-36-8 |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kommersiella data
Harmonized System Code | 85176200 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
EAN-kod | 4046548069686 |
ECLASS-version | ECLASS-13 |
ECLASS-referensfunktion | 27242208 |
ETIM-version | ETIM-9.0 |
ETIM-referensgrupp | EG000024 |
ETIM-referensfunktion | EC001423 |
Volym | 0.367 |
Tillbehör – tillval
PSS67 I/O Cable
380320
Metervara, PUR, gul RAL1003, 5x0,25, färg på enskilda trådar: brun,
vit, blå, svart, grå
PSS SB BUSCABLE LC
311074
Metervara, Bus/Power-hybridledning, PUR, gul RAL1003, 2x0,38+2x0,24+
1x0,38, färg på enskilda trådar: röd, vit, grön, brun
PNOZ mm0.xp connector left (10 pcs)
779260
Anslutningskontakt för anslutning av moduler på vänster sida av
basmodulen PNOZmulti, gul/svart (10 st).
Tillbehör – obligatoriska
Lämplig för
PNOZ m B0
772100
Konfigurerbara säkra ministyrningar PNOZmulti 2, basmodul,
expanderbar, 20 säkra digitala ingångar, 4 säkra halvledarutgångar.
PNOZ m B1
772101
Konfigurerbara säkra ministyrningar PNOZmulti 2, basmodul,
expanderbar, Ethernet-gränssnitt med switch, USB-minne.
PNOZ m ES Powerlink
772119
Konfigurerbara säkra ministyrningar PNOZmulti 2, fältbussmodul,
POWERLINK.
PNOZ m EF Multi Link
772120
Konfigurerbara säkra ministyrningar PNOZmulti 2, expansionsmodul,
säker anslutning av 2 konfigurerbara säkra ministyrningar
PNOZmulti 2.
PNOZ m ES ETH
772130
Konfigurerbara säkra ministyrningar PNOZmulti 2,
kommunikationsmodul, 2 Ethernet-/Modbus-TCP-gränsnitt.