Stäng
Du är på Pilz internationella webbplats
Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll
{"id":"772231","name":"MM A MINI-IO CAB05 1.5m","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0300","A0300B0300","00101002047106","0010100204710680OV"]}
Produkten kan variera
MM A MINI-IO CAB05 1.5m
Artikelnummer: 772231
Motion Monitoring Adapter BOS/REX 15/15, 1,5 m.
Enhet
På begäran
Varan har lagts till i din varukorg
Spara varukorg
Skapa ny beställning eller få ett individuellt erbjudande
Välj avsedd användning
Generell information
Godkännande | cULus Listed |
Teknisk data
Miljöuppgifter
Omgivningstemperatur | 0 °C |
Kondensation tillåten? | otillåten |
Skyddsklass monteringsutrymme | |
Skyddsklass hus |
Mekaniska data
Kontakttyp 1 | 15-polig sub-D-stickkontakt |
Form på kontakttyp 1 | rak |
Kontakttyp 2 | 15-polig sub-D-hylskontakt |
Form på kontakttyp 2 | rak |
Kontakttyp 3 | 8-polig Mini-IO-stickkontakt |
Form på kontakttyp 3 | rak |
Fästskruvar | UNC 4-40 |
Kåpmaterial kontakt 3 | PBT |
Kontaktytor material 1 | Au |
Kontaktytor material 2 | Au |
Kontaktytor material 3 | Au |
Material för stift | Cu-legering |
Material för uttag | Cu-legering |
Kabellängd | 1.5 m |
Tolerans för kabellängd K1 | +/- 0,15 m |
Färg på kabelns yttre mantel 1 | grön, liknande RAL6018 |
Färg på huset | svart RAL 9005 |
Material för kabelmantel 1 | PUR |
Dragkraft kabel 1 | ja |
Böjradie (vid dragning) K1 | 8 x Ø |
Max. ytterdiameter kabel K1 | 6 mm |
Tvärsnitt på ledare | 0.14 mm² |
Ledartvärsnitt AWG K1 | 26 |
Avskärmning K1 | ja |
Antal ledare | 8 |
Kabelgodkännande K1 | UL AWM-Style 20233 |
Kontaktgodkännande 1 | UL94 V-0 |
Kontaktgodkännande 2 | UL94 V-0 |
Kontaktgodkännande 3 | UL94 V-0 |
Kåpmaterial | TPE-SEBS UL 94 HB |
Mått höjd | 38 mm |
Mått bredd | 40.8 mm |
Mått djup | 16 mm |
Nettovikt | 109 g |
Bruttovikt | 119 g |
Miljön
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kommersiella data
Harmonized System Code | 85444290 |
UNSPSC 25 | 26121603 |
EAN-kod | 4046548080582 |
ECLASS-version | ECLASS-13 |
ECLASS-referensfunktion | 27060313 |
ETIM-version | ETIM-9.0 |
ETIM-referensgrupp | EG000026 |
ETIM-referensfunktion | EC001855 |
Volym | 0 |