Stäng
Du är på Pilz internationella webbplats
Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll
{"id":"8C000184","name":"PMC PS6A44 92A/50KW","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0800","A0800B0810","00107002267166","0010700226716680UG"]}

PMC PS6A44 92A/50KW
Artikelnummer: 8C000184
Supply module
Technical data at 3 x 400 V AC:
Nominal input current: 50 A.
Maximum input current: 180% for 5s / 150% for 30s.
Nominal power 50kW
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
UL Listed
CE UKCA |
Teknisk data
Elektriska data
Matningsspänning med faser |
3×400 VAC, +32/-50 %, 50/60 Hz
3×480 VAC, +10/-58 %, 50/60 Hz |
Manöverspänning 2 (V) | 24 V |
Typ av matningsspänning U2 | DC |
Miljöuppgifter
Omgivningstemperatur | 0 - 45 °C |
Kylningstyp | inbyggd fläkt |
Skyddsklass hus | IP20 |
Mekaniska data
Monteringsläge | vertikal |
Mått höjd | 378 mm |
Mått bredd | 158 mm |
Mått djup | 156.5 mm |
Nettovikt | 6640 g |
Bruttovikt | 7640 g |
Miljön
WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kommersiella data
ECLASS-version | ECLASS-13 |
ECLASS-referensfunktion | 27023101 |
GTIN | 4046548109641 |
Volym | 0 dm3 |
Typ av tulltaxenummer | TARIC |
Använd tulltaxenummer |
Ausfuhr
Einfuhr |
Antal per förpackningsenhet | 1 |