Stäng
Du är på Pilz internationella webbplats
Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll
{"id":"400443","name":"PIT es Set8s-5","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0600","A0600B0600","00104002147028","0010400214702880EV"]}
Produkten kan variera
PIT es Set8s-5
Artikelnummer: 400443
PITestop, nödstopps-/kontaktblocksats bestående av nödstoppsknapp
(nyckelknapp) med nödstoppssymbol och logo och kontaktblock med
övervakning, 2n/c, skruvplintar.
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
Godkännande | CE |
Självövervakat | ja |
Teknisk data
Elektriska data
Kontaktström, min. | 1 |
Nödstopp
Brytf.nödstopp enl st | EN 60947-5-1 |
Kontaktmaterial nödstopp | AgNi |
Miljöuppgifter
Omgivningstemperatur |
-30
70 |
FöroreningsgradLuft.kryp. | 3 |
Skyddsklass hus |
Mekaniska data
Monteringsläge | godtycklig |
Anslutningsplint | Skruvplint |
Mått höjd | 100 |
Mått bredd | 55 |
Diameter | 55 |
Nettovikt | 78 |
Bruttovikt | 91 |
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
Harmonized System Code | 85365080 |
UNSPSC 25 | 46171620 |
EAN-kod | 4046548071573 |
ECLASS-version | ECLASS-13 |
ECLASS-referensfunktion | 27371244 |
ETIM-version | ETIM-9.0 |
ETIM-referensgrupp | EG000017 |
ETIM-referensfunktion | EC002034 |
Volym | 0 |