text.skipToContent text.skipToNavigation
Stäng 

Du är på Pilz internationella webbplats



Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll

PIT es Set1s-5cs

Artikelnummer: 400448
PITestop, nödstopps-/kontaktblocksats, inkl. monteringskapsling,bestående av nödstoppsknapp med nödstoppssymbol och logo och kontaktblock med övervakning 2n/c, med fjäderkraftplintar.

Enhet

På begäran

Spara varukorg

Skapa ny beställning eller få ett individuellt erbjudande

Välj avsedd användning

Godkännande CE  
Självövervakat ja  
 
Kontaktström, min. 5  
Brytf.nödstopp enl st EN 60947-5-1  
Kontaktmaterial nödstopp AgNi  
Omgivningstemperatur -25  
55  
FöroreningsgradLuft.kryp. 3  
Skyddsklass hus  
Monteringsläge godtycklig  
Anslutningsplint Fjäderkraftsplint  
Mått höjd 72  
Mått bredd 103  
Mått djup 72  
Diameter 55  
Nettovikt 155  
Bruttovikt 184  
 
RoHS-direktiv 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS-överensstämmelse ja  
RoHS-undantag ja  
RoHS-undantag enligt direktiv 6c  
Överensstämmelse med REACh Innehåller minst ett SVHC-ämne  
Ämnen i REACh Ledning  
%-andel av föroreningen > 0,1  
CAS-nr. 7439-92-1  
WEEE classifikation (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
SCIP-anslutning tillgänglig ja  
 
Harmonized System Code 85371098  
UNSPSC 25 46171620  
EAN-kod 4046548071627  
ECLASS-version ECLASS-13  
ECLASS-referensfunktion 27371244  
ETIM-version ETIM-9.0  
ETIM-referensgrupp EG000017  
ETIM-referensfunktion EC002034  
Volym 0