Stäng
Du är på Pilz internationella webbplats
Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll
{"id":"400308","name":"PIT esc6c 2n/c 1n/o","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0600","A0600B0600","00104002147028","0010400214702880IQ"]}
Produkten kan variera
PIT esc6c 2n/c 1n/o
Artikelnummer: 400308
PITestop, kontaktblock, 1n/c + 1n/c med övervakning, 1n/o,med
fjäderkraftplintar.
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
Godkännande | CE |
Självövervakat | ja |
Teknisk data
Elektriska data
Kontaktström, min. | 5 |
Nödstopp
Brytf.nödstopp enl st | EN 60947-5-1 |
Kontaktmaterial nödstopp | AgNi |
Reläutgångar
Användn.kat. AC15/DC13-st. | EN 60947-5-1 |
Spänning AC15 säkerhetskont. | 250 |
Max. ström AC15 säkerhetskont. | 3 |
Spänning DC13 säkerhetskont. | 24 |
Kontaktmaterial | AgNi |
Miljöuppgifter
Omgivningstemperatur |
-25
55 |
FöroreningsgradLuft.kryp. | 3 |
Mekaniska data
Monteringsläge | godtycklig |
Anslutningsplint | Fjäderkraftsplint |
Mått höjd | 40 |
Mått bredd | 44.5 |
Mått djup | 29 |
Nettovikt | 33 |
Bruttovikt | 36 |
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
Harmonized System Code | 85365080 |
UNSPSC 25 | 39122216 |
EAN-kod | 4046548078619 |
ECLASS-version | ECLASS-13 |
ECLASS-referensfunktion | 27371302 |
ETIM-version | ETIM-9.0 |
ETIM-referensgrupp | EG000017 |
ETIM-referensfunktion | EC000041 |
Volym | 0 |