Stäng
Du är på Pilz internationella webbplats
Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll
{"id":"1S000006","name":"PES test lead 4mm p-bk","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0111","A0111B0248","00111002487169","0011100248716980SD"]}
Produkten kan variera
PES test lead 4mm p-bk
Artikelnummer: 1S000006
Pilz Education System, modulärt utbildningssystem, mycket flexibel
anslutningskabel, med isolerade säkerhetskontakter, längd 1 m,
anslutning 4 mm, svart.
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
Kabellängd | 1 m |
Färg på kabelns yttre mantel 1 | svart |
Anslutningstyp | Kontakt 4 mm, fjädrad |
Nettovikt | 20 g |
Bruttovikt | 55 g |
Miljön
WEEE classifikation (08/2018) | 0 not relevant |
Kommersiella data
Harmonized System Code | 85444290 |
UNSPSC 25 | 46211501 |
EAN-kod | 4046548090895 |
ECLASS-version | ECLASS-13 |
ECLASS-referensfunktion | 27242291 |
ETIM-version | ETIM-9.0 |
ETIM-referensgrupp | EG000024 |
ETIM-referensfunktion | EC002584 |
Volym | 0.305 |
Lämplig för
PES actuator board ec en
1S000009
Pilz Education System, modulärt utbildningssystem, manöverfält för
kontaktorernas ställdonsteknik, med hjälpkontaktorer 24 V DC,manöverfältmärkning på engelska,
medföljande dokument på engelska och tyska.
PES logic board pnozs en
2S000002
Pilz Education System, modulärt utbildningssystem, manöverfält Logik
PNOZsigma, med säkerhetsbrytare, manöverfältmärkning på
engelska, medföljande dokument på engelska och tyska.
PES logic board pnozm en
3S000002
Pilz Education System, Manöverfältmärkning: engelska,
Medföljande dokument: engelska och tyska
PES logic board pssu en
4S000002
board labelling: English; accompanying documents: English and German
PES operator board pmi en
5S000002
Pilz Education System, modulärt utbildningssystem, manöverfältet förstyrning
och övervakning, med PMIvisu och PITmode, manöverfältmärkning, språk
engelska, medföljande dokument på engelska och tyska.