Stäng
Du är på Pilz internationella webbplats
Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll
{"id":"380400","name":"SafetyNET p Connector RJ45s","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0111","A0111B0248","00111002487169","0011100248716980UL"]}
Produkten kan variera
SafetyNET p Connector RJ45s
Artikelnummer: 380400
RJ45-stickkontakt, rak, IP20, 4-polig, Cat5e, AWG 22 (4-trådig),
kabelns ytterdiameter: 6,3-6,7mm
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
Godkännande | - |
Teknisk data
Elektriska data
Märkström | 0.5 A |
Miljöuppgifter
Omgivningstemperatur | -40 - 70 °C |
Mekaniska data
Kontakttyp 1 | 4-polig RJ45-stickkontakt |
Form på kontakttyp 1 | rak |
Kontaktytor material 1 | Au |
Material för stift | Cu-legering |
Material skärmyta K1 | Ni |
Kabelkategori K1 | Cat5e |
Färg på huset | signalgul RAL1003 |
Max. ytterdiameter kabel K1 | 6.3 - 6.7 mm |
Max. ledningstvärsnitt K1 | 0,75 mm² |
Max. ledartvärsnitt AWG K1 | 22 |
Nettovikt | 10 g |
Bruttovikt | 60 g |
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
Harmonized System Code | 85366990 |
UNSPSC 25 | 26121603 |
EAN-kod | 4046548055726 |
ECLASS-version | ECLASS-13 |
ECLASS-referensfunktion | 27440304 |
ETIM-version | ETIM-9.0 |
ETIM-referensgrupp | EG000047 |
ETIM-referensfunktion | EC000516 |
Volym | 0 |