Stäng
Du är på Pilz internationella webbplats
Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll
{"id":"380350","name":"PSEN T M12","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0111","A0111B0248","00111002487169","0011100248716980UL"]}
Produkten kan variera
PSEN T M12
Artikelnummer: 380350
Anslutningsdon, T-adapter, IP67, 2x M12-hylskontakt, 5-polig,
A-kodad på M12-stickkontakt, 5-polig, A-kodad, intern kabeldragning
1:1 för alla 5 signaler, för anslutning av två PSEN till PSS67.
Enhet
På begäran
Varan har lagts till i din varukorg
Spara varukorg
Skapa ny beställning eller få ett individuellt erbjudande
Välj avsedd användning
Generell information
Godkännande | - |
Teknisk data
Elektriska data
Märkström | 4 A |
Miljöuppgifter
Omgivningstemperatur | -25 - 85 °C |
FöroreningsgradLuft.kryp. | 3 |
Skyddsklass hus |
Mekaniska data
Kontakttyp 1 | 5-polig M12-hylskontakt |
Kodning av M12-kontakt 1 | A-kodad |
Kontakttyp 2 | 5-polig M12-hylskontakt |
Kodning av M12-kontakt 2 | A-kodad |
Kontakttyp 3 | 5-polig M12-stickkontakt |
Kodning av M12-kontakt 3 | A-kodad |
Kåpmaterial kontakt 3 | PBT GF20 |
Kontaktytor material 1 | Ni, Au gal. |
Kontaktytor material 2 | Ni, Au gal. |
Kontaktytor material 3 | Ni, Au gal. |
Tätningsmaterial | FPM |
Material för stift | CuZn |
Material för uttag | CuSn |
Kontaktgodkännande 1 | UL 94 |
Kontaktgodkännande 2 | UL 94 |
Kontaktgodkännande 3 | UL 94 |
Kåpmaterial | PBT |
Nettovikt | 23 g |
Bruttovikt | 24 g |
Miljön
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kommersiella data
Harmonized System Code | 85366990 |
UNSPSC 25 | 26121603 |
EAN-kod | 4046548054019 |
ECLASS-version | ECLASS-13 |
ECLASS-referensfunktion | 27440106 |
ETIM-version | ETIM-9.0 |
ETIM-referensgrupp | EG000026 |
ETIM-referensfunktion | EC002925 |
Volym | 0 |