text.skipToContent text.skipToNavigation
Stäng 

Du är på Pilz internationella webbplats



Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll

PDP67 Connector cs

Artikelnummer: 773610
Tillbehör PDP67 F4 code, anslutningsadapter för anslutningskabel till utvärderingsenhet

Enhet

På begäran

Spara varukorg

Skapa ny beställning eller få ett individuellt erbjudande

Välj avsedd användning

Godkännande CE  
UKCA  
 
Manöverspänning (V) 300  V
Typ. ledarresistans K1 58 ohm/km  
Specif. genomgångsmotst. K1 >= 1E+16 ohm*cm  
Omgivningstemperatur -25  °C
Luft- och krypavstånd enligt EN 60664-1  
FöroreningsgradLuft.kryp. 3  
Skyddsklass hus  
Kontakttyp 1 8-polig M12-stickkontakt  
Form på kontakttyp 1 rak  
Kodning av M12-kontakt 1 A-kodad  
Kontakttyp 2 8-polig M12-stickkontakt  
Form på kontakttyp 2 rak  
Kodning av M12-kontakt 2 A-kodad  
Material gängring kontakt 1 1.4404 rostfritt stål  
Material gängring kontakt 2 CuZn förnicklat  
Kontaktytor material 1 Ni, Au gal.  
Kontaktytor material 2 Ni, Au gal.  
Tätningsmaterial FPM  
Material för stift CuZn  
Ledningsmaterial K1 Cu  
Isoleringsmaterial ledning K1 PP (9Y)  
Kabeltyp K1 Li9Y11Y  
Kabellängd 0.1  m
Färg på kabelns yttre mantel 1 signalgul RAL1003  
Färg på huset svart  
Material för kabelmantel 1 TPU/TPE-U  
Dragkraft kabel 1 ja  
Böjradie (vid dragning) K1 6 x Ø  
Max. ytterdiameter kabel K1 4.55  mm
Tvärsnitt på ledare 0.25  mm²
Ledartvärsnitt AWG K1 24  
Kabling K1 4 trådar  
Avskärmning K1 nej  
Antal ledare 4  
Kontaktgodkännande 1 UL 94  
Kontaktgodkännande 2 UL 94  
Kåpmaterial TPU, UL94  
Nettovikt 25  g
Bruttovikt 36  g
 
RoHS-direktiv 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS-överensstämmelse ja  
RoHS-undantag ja  
RoHS-undantag enligt direktiv 6c  
Överensstämmelse med REACh Innehåller minst ett SVHC-ämne  
Ämnen i REACh Ledning  
%-andel av föroreningen > 0,1  
CAS-nr. 7439-92-1  
WEEE classifikation (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
SCIP-anslutning tillgänglig ja  
 
Harmonized System Code 85366990  
UNSPSC 25 26121603  
EAN-kod 4046548065978  
ECLASS-version ECLASS-13  
ECLASS-referensfunktion 27060311  
ETIM-version ETIM-9.0  
ETIM-referensgrupp EG000026  
ETIM-referensfunktion EC001855  
Volym 0