Jämför 0
Instruktionsvideor
Global webbplats | svenska
Logga in med lätthet. Har du inte registrerat dig ännu? För att kunna utnyttja e-butikens funktioner måste du registrera dig en enda gång.

PSEN cs5.11 M12 1actuator

542081
PSEN cs5.11 M12 1actuator
Actuator for coded safety switch PSEN cs5.11; PU = 1 piece actuator, magnetic latching.

på begäran
on request
Certifieringar: CE, cULus Listed, EAC (Eurasian), TÜV, ECOLAB
Sensorprincip: Transponder
Kodningstyp: kodat
Skyddsklass hus: IP66, IP67
Hållkraft: 30 N
Produktmaterial: Lexan 9945, PA+GF, PBT
Föroreningsgrad: 3
Överspänningskategori: III
Mått bredd: 90.0 mm
Mått höjd: 18.0 mm
Mått djup: 19.0 mm
Bruttovikt: 67 g
Nettovikt: 60 g
Omgivningstemperatur: -25 - 70 °C

Vänta medan data läses in

Vänta medan data läses in