text.skipToContent text.skipToNavigation
Stäng 

Du är på Pilz internationella webbplats



Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll
15 produkter hittades
PSEN me1.02S/AR M12
570012
Mekanisk säkerhetslåsning, med vippmanöverdon, förreglingsprincip fjäderkraft, kontakter: 2 S, 2 Ö, matningsspänning 24  ...

På begäran
PSEN me1.02M/AR M12
570014
Mekanisk säkerhetslåsning, med vippmanöverdon, förreglingsprincip magnetkraft, kontakter: 2 S, 2 Ö, matningsspänning 24  ...

På begäran
PSEN me1.03M/AS n
570015
Mekanisk säkerhetslåsning, med standardmanöverdon, förreglingsprincip magnetkraft, kontakter: 2 S, 2 Ö, matningsspänning ...

På begäran
PSEN me1.02M/AS M12
570013
Mekanisk säkerhetslåsning, med standardmanöverdon, förreglingsprincip magnetkraft, kontakter: 2 S, 2 Ö, matningsspänning ...

På begäran
PSEN me1M / 1AS
570004
Skyddsgrindsystem med låsning, med standardmanöverdon, förreglingsprincip magnetkraft, kontakter 2 n/o, 2 n/c, matningss ...

På begäran
PSEN me1S / 1AS
570000
Skyddsgrindsystem med låsning, med standardmanöverdon, förreglingsprincip fjäderkraft, kontakter 2 n/o, 2 n/c, matningss ...

På begäran
PSEN me1.2S / 1AS
570006
Mekanisk säkerhetslåsning, med standardmanöverdon, förreglingsprincip: Fjäderkraft 1 500 N, kontakter: 2 S, 2 Ö, manöver ...

På begäran
PSEN me1.2S / 1AR
570007
Mekanisk säkerhetslåsning, med vippmanöverdon, förreglingsprincip: Fjäderkraft 1 500 N, kontakter: 2 S, 2 Ö, manöverspän ...

På begäran
PSEN me1M / 1AR
570005
Skyddsgrindsystem med låsning, med vippmanöverdon, förreglingsprincip magnetkraft, kontakter 2 n/o, 2 n/c, matningsspänn ...

På begäran
PSEN me1S / 1AR
570001
Skyddsgrindsystem med låsning, med vippmanöverdon, förreglingsprincip fjäderkraft, kontakter 2 n/o, 2 n/c,matningsspänni ...

På begäran
PSEN me1.02S/AS M12
570011
Mekanisk säkerhetslåsning, med standardmanöverdon, förreglingsprincip fjäderkraft, kontakter: 2 S, 2 Ö, matningsspänning ...

På begäran
PSEN me1.21S / 1AR
570008
Mekanisk säkerhetslåsning, med vippmanöverdon, förreglingsprincip: Fjäderkraft 1 500 N, kontakter: 1 S, 3 Ö, matningsspä ...

På begäran
PSEN me1.02S / AA
570017
Mechanical safety switch with angle actuator Interlock principle spring force Contacts 2 N/O, 2 N/C Supply voltage 24 V ...

På begäran
PSEN me1.02S / AS
570016
Mechanical safety switch with standard actuator Interlock principle spring force Contacts 2 N/O, 2 N/C Supply voltage 24 ...

På begäran
PSEN me1AA
570103
Angle Actuator

På begäran

Spara varukorg

Skapa ny beställning eller få ett individuellt erbjudande

Välj avsedd användning