text.skipToContent text.skipToNavigation
Stäng 

Du är på Pilz internationella webbplats



Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll
11 produkter hittades
PSEN op4F-A-14-120/1
631006
Säkerhetsljusridå, typ 4, PL e, fingerskydd (upplösning 14 mm), skyddsfälthöjd 1 200 mm. Egenskaper: muting, blanking, k ...

På begäran
PSEN op4F-A-14-105/1
631005
Säkerhetsljusridå, typ 4, PL e, fingerskydd (upplösning 14 mm), skyddsfälthöjd 1 050 mm. Egenskaper: muting, blanking, k ...

På begäran
PSEN op4F-A-14-090/1
631004
Säkerhetsljusridå, typ 4, PL e, fingerskydd (upplösning 14 mm), skyddsfälthöjd 900 mm. Egenskaper: muting, blanking, kas ...

På begäran
PSEN op4F-A-14-165/1
631009
Säkerhetsljusridå, typ 4, PL e, fingerskydd (upplösning 14 mm), skyddsfälthöjd 1 650 mm. Egenskaper: muting, blanking, k ...

På begäran
PSEN op4F-A-14-135/1
631007
Säkerhetsljusridå, typ 4, PL e, fingerskydd (upplösning 14 mm), skyddsfälthöjd 1 350 mm. Egenskaper: muting, blanking, k ...

På begäran
PSEN op4F-A-14-150/1
631008
Säkerhetsljusridå, typ 4, PL e, fingerskydd (upplösning 14 mm), skyddsfälthöjd 1 500 mm. Egenskaper: muting, blanking, k ...

På begäran
PSEN op4F-A-14-060/1
631002
Säkerhetsljusridå, typ 4, PL e, fingerskydd (upplösning 14 mm), skyddsfälthöjd 600 mm. Egenskaper: muting, blanking, kas ...

På begäran
PSEN op4F-A-14-045/1
631001
Säkerhetsljusridå, typ 4, PL e, fingerskydd (upplösning 14 mm), skyddsfälthöjd 450 mm. Egenskaper: muting, blanking, kas ...

På begäran
PSEN op4F-A-14-180/1
631010
Säkerhetsljusridå, typ 4, PL e, fingerskydd (upplösning 14 mm), skyddsfälthöjd 1 800 mm. Egenskaper: muting, blanking, k ...

På begäran
PSEN op4F-A-14-075/1
631003
Säkerhetsljusridå, typ 4, PL e, fingerskydd (upplösning 14 mm), skyddsfälthöjd 750 mm. Egenskaper: muting, blanking, kas ...

På begäran
PSEN op4F-A-14-030/1
631000
Säkerhetsljusridå, typ 4, PL e, fingerskydd (upplösning 14 mm), skyddsfälthöjd 300 mm. Egenskaper: muting, blanking, kas ...

På begäran

Spara varukorg

Skapa ny beställning eller få ett individuellt erbjudande

Välj avsedd användning