Stäng
Du är på Pilz internationella webbplats
Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll
PITestop, nödstoppsknapp, IP65, diameter 68 mm (stor version),
utan tryck (logo), monteringsdiameter 22,3 mm.
På begäran
PITestop, driftstoppsknapp IP65, LED ringbelysning inkl.
anslutningsmodul, monteringsdiameter: 22,3 mm.
På begäran
PITestop, driftstoppsknapp IP65, monteringsdiameter: 22,3 mm.
På begäran
PITestop, nödstoppsknapp IP65, med skyddskrage, med
nyckelupplåsning, utan Pilz-märkning på manöverdonet,
monteringsdiam ...
På begäran
PITestop, driftstoppsknapp IP65, nyckelknapp, monteringsdiameter:
22,3 mm.
På begäran
PITestop, nödstoppsknapp IP65, utan logo, monteringsdiameter: 22,3 mm.
På begäran
PITestop, nödstoppsknapp IP65, belyst, utan logo,
monteringsdiameter: 22,3 mm, med fjäderkraftplintar.
På begäran
PITestop, nödstoppsknapp IP6K9K, utan logo, för hygieniska områden,
monteringsdiameter: 22,3 mm.
På begäran
PITestop, nödstoppsknapp IP65, med skyddskrage, utan logo,
monteringsdiameter: 22,3 mm.
På begäran
PITestop, nödstoppsknapp IP65, nyckelknapp, med nödstoppssymbol och
med logo, monteringsdiameter 22,3 mm.
På begäran
PITestop, nödstoppsknapp IP65, utan logo, nyckelknapp,
monteringsdiameter: 22,3 mm.
På begäran
PITestop, nödstoppsknapp IP65, belyst, med skyddskrage, utan logo,
monteringsdiameter 22,3 mm.
På begäran
PITestop, nödstoppsknapp IP65, belyst, med nödstoppssymbol,
skyddskrage och logo, monteringsdiameter: 22,3 mm.
På begäran
PITestop, nödstoppsknapp IP65, stor, med nödstoppssymbol och med
logo, monteringsdiameter: 22,3 mm.
På begäran
PITestop, nödstoppsknapp IP65, med nödstoppssymbol, skyddskrage och
logo, monteringsdiameter: 22,3 mm.
På begäran
PITestop, nödstoppsknapp IP65, med nödstoppssymbol och med logo,
monteringsdiameter: 22,3 mm.
På begäran
PITestop, nödstoppsknapp IP65, belyst med nödstoppssymbol och med
logo, monteringsdiameter: 22,3 mm.
På begäran
PITestop, nödstoppsknapp, IP65, diameter 55 mm, belyst,
utan tryck (logo), monteringsdiameter 22,3 mm.
På begäran
PITestop, nödstoppsknapp IP65, belyst med nödstoppssymbol och med
logo och fjäderkraftplintar, monteringsdiameter 22,3 m ...
På begäran
Varan har lagts till i din varukorg
Spara varukorg
Skapa ny beställning eller få ett individuellt erbjudande