Stäng
Du är på Pilz internationella webbplats
Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll
Temperaturövervakningsrelä, används som överhettningsskydd till
motorer, generatorer, etc., 2 hjälpkontakter, 2 växlarko ...
På begäran
Temperaturövervakningsrelä, används som överhettningsskydd till
motorer, generatorer, etc., 2 hjälpkontakter, 2 växlarko ...
På begäran
Sats med löstagbara fjäderkraftsplintar, förpackningen innehåller = 4st., 2 st. hylskontakter
4-poliga, 2 st. hylskontak ...
På begäran
Stilleståndsövervakningsrelä för övervakning av stillestånd hos
motorer med likström eller trefasström, 2 växlingskontak ...
På begäran
Spänningsövervakningsrelä, för övervakning av 1-fasnät,
fungerar som tröskelvärdesbrytare, övervakningsanordning ochstyr ...
På begäran
Spänningsövervakningsrelä, för övervakning av 1-fasnät,
fungerar som tröskelvärdesbrytare, övervakningsanordning ochstyr ...
På begäran
Spänningsövervakningsrelä, för övervakning av lägsta och högsta
spänningsvärden, 12 mätområden 0,1–500 V AC/DC kan välja ...
På begäran
Spänningsövervakningsrelä, för övervakning av lägsta och högsta
spänningsvärden, 12 mätområden 0,1–500 V AC/DC kan välja ...
På begäran
Spänningsövervakningsrelä , för övervakning av över- och
underspänningsvärden samt fasföljd i trefasnät, 40–400
Hz, mäts ...
På begäran
Spänningsövervakningsrelä, för övervakning av lägsta och högsta
spänningsvärden, 12 mätområden 0,1–500 V AC/DC kan välja ...
På begäran
Strömövervakningsrelä, för övervakning av högsta strömvärden, 12
mätvärden 0,01–15 A kan väljas, 0, 40–400 Hz, bredd = 2 ...
På begäran
Spänningsövervakningsrelä, för övervakning av lägsta och högsta
spänningsvärden, 12 mätområden 0,1–500 V AC/DC kan välja ...
På begäran
Strömövervakningsrelä för övervakning av maximala strömvärden, anpassas
polning av mätingångarna, 12 mätområden från 0,0 ...
På begäran
Spänningsövervakningsrelä, för övervakning av lägsta och högsta
spänningsvärden, 12 mätområden 0,1–500 V AC/DC kan välja ...
På begäran
Spänningsövervakningsrelä, för övervakning av lägsta och högsta
spänningsvärden, 12 mätområden 0,1–500 V AC/DC kan välja ...
På begäran
Strömövervakningsrelä, för övervakning av högsta strömvärden, 12
mätvärden 0,01–15 A kan väljas, 0, 40–400 Hz, bredd = 2 ...
På begäran
Spänningsövervakningsrelä, för övervakning av lägsta och högsta
spänningsvärden, 12 mätområden 0,1–500 V AC/DC kan välja ...
På begäran
Spänningsövervakningsrelä, för övervakning av lägsta och högsta
spänningsvärden, 0,40–400 Hz, mätspänning 1 V AC/DC, bre ...
På begäran
Spänningsövervakningsrelä , för övervakning av över- och
underspänningsvärden samt fasföljd i trefasnät, 40–400
Hz, mäts ...
På begäran
Spänningsövervakningsrelä , för övervakning av över- och
underspänningsvärden samt fasföljd i trefasnät, 40–400
Hz, mäts ...
På begäran
Varan har lagts till i din varukorg
Spara varukorg
Skapa ny beställning eller få ett individuellt erbjudande