text.skipToContent text.skipToNavigation
Stäng 

Du är på Pilz internationella webbplats



Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll
19 produkter hittades
PNOZ s Set1screw terminals 45mm
750008
Sats med löstagbara ersättningsklämmor, 8-poliga med skruvteknik,förpackningen innehåller = vardera 1 st X1, X2, X3, X4. ...

På begäran
PNOZ s Set1spring loaded terminals 45mm
751008
Sats med löstagbara ersättningsklämmor, 8-poliga med fjäderkraftteknik,förpackningen innehåller = vardera 1 st X1, X2, X ...

På begäran
PNOZ s Set2screw terminals 45mm
750012
Sats med löstagbara ersättningsplintar, skruvplint, förpackningeninnehåller = vardera 1 st. X3/X4 8-polig och X1/X2 4-po ...

På begäran
PNOZ s Set2spring loaded terminals 45mm
751012
Sats med löstagbara ersättningsplintar, fjäderkraftteknik, förpackningeninnehåller = vardera 1 st. X3/X4 8-polig och X1/ ...

På begäran
PNOZ s Set3screw terminals 45mm
750014
Sats med löstagbara ersättningsplintar, skruvplint, förpackningeninnehåller = vardera 1 st. X1/X2/X3 8-polig och X4 4-po ...

På begäran
PNOZ s Set3spring loaded terminals 45mm
751014
Sats med löstagbara ersättningsplintar, fjäderkraftteknik, förpackningeninnehåller = vardera 1 st. X1/X2/X3 8-polig och ...

På begäran
PNOZ s Setscrew terminals 12,5mm
750002
Sats med löstagbara ersättningsplintar, skruvplint, förpackningeninnehåller = vardera 1 st. X1, X2, X3, X4, 2-polig, för ...

På begäran
PNOZ s Setscrew terminals 17,5mm
750003
Sats med löstagbara ersättningsplintar, skruvplint, förpackningeninnehåller = vardera 1 st. X1, X2, X3, X4, 3-polig, för ...

På begäran
PNOZ s Setscrew terminals 22,5mm
750004
Sats med löstagbara ersättningsklämmor, 4-poliga med skruvteknik,förpackningen innehåller = vardera 1 st X1, X2, X3, X4. ...

På begäran
PNOZ s Setspring loaded terminals 12,5mm
751002
Sats med löstagbara ersättningsplintar, fjäderkraftteknik, förpackningeninnehåller = vardera 1 st. X1, X2, X3, X4, 2-pol ...

På begäran
PNOZ s Setspring loaded terminals 17,5mm
751003
Sats med löstagbara ersättningsplintar, fjäderkraftteknik, förpackningeninnehåller = vardera 1 st. X1, X2, X3, X4, 3-pol ...

På begäran
PNOZ s Setspring loaded terminals 22,5mm
751004
Sats med löstagbara ersättningsklämmor, 4-poliga med fjäderkraftteknik,förpackningen innehåller = vardera 1 st X1, X2, X ...

På begäran
PNOZ s terminator plug ( 10 pieces)
750010
Termineringskontakt PNOZsigma eller PNOZsigma-expansion, förpackningeninnehåller = 10 st.

På begäran
PNOZ s connector (10 pieces)
750020
Kontakt för anslutning av myPNOZ-basenhet med PNOZsigma-expansionsmodul, förpackningen innehåller = 10 st.

På begäran
PNOZsigma Chip Card-manager set
750030
SmartCard Commander Pack, inkl. SIM-kortsadapter och PNOZsigma Chipcard Reader.

På begäran
PNOZ s30 USB-configuration-cable (1,5m)
750040
Specialkabel för direktkonfiguration på PNOZ s30, L = 1,5 m.

På begäran
SmartCardCommander with SIM-card-adapter
750031
SmartCard Commander Pack, inkl. SIM-kortsadapter.

På begäran
PNOZ s pIE
750900
Tillbehör för PNOZ sigma, impulsförlängning, för positiv spänning.

På begäran
PNOZ s nIE
750910
Tillbehör för PNOZ sigma, impulsförlängning, för negativ spänning.

På begäran

Spara varukorg

Skapa ny beställning eller få ett individuellt erbjudande

Välj avsedd användning