Jämför 0
Instruktionsvideor
Global webbplats | svenska
Logga in med lätthet. Har du inte registrerat dig ännu? För att kunna utnyttja e-butikens funktioner måste du registrera dig en enda gång.

PNOZ s7.1 24VDC 3 n/o cascade

750167
PNOZ s7.1 24VDC 3 n/o  cascade
PNOZsigma Contact expansion. Outputs: 3 N/O, 1 N/C. UB 24 V DC, width: 17.5 mm, plug-in terminals of screw type. Contact block for contact expansion expansion in connection with safety-related control components. Additional voltage supply to supply additional contact blocks.

på begäran
on request
Certifieringar: CE, cULus Listed, EAC (Eurasian), TÜV, CCC
Användningsmöjligheter: kontaktexpansion omedelbar
Manöverspänning (V): 24,0
Max. ström vid DC1: 6.0 A
Spänning vid AC1: 240 V
Plinttyp: Skruvplint
Plinttyp: löstagbar
Standarder: EN 60204-1, EN 62061, EN ISO 13849-1, VDE 0113-1
Driftsätt: enkanalig, utan kortslutningsdetektering
Antal säkerhetskontakter, direkta: 3
Antal säkerhetsutgångar, direkta: 0 ST
Mått bredd: 17.5 mm
Mått höjd: 98.0 mm
Mått djup: 120.0 mm
Bruttovikt: 185 g
Nettovikt: 170 g
Omgivningstemperatur: -10 - 55 °C

Vänta medan data läses in

Vänta medan data läses in