• 3
46 produkter hittades
PNOZ XV3.1P 30/24VDC 3n/o 1n/c 2n/o t
777520
Säkerhetsrelä (standalone), ingångar: En-/tvåkanalig koppling med/utan kortslutningsdetektion, utgångar: 3 S, 1 Ö, 2 Sz, ...

På begäran
PNOZ XV3.1 30/24-240VACDC 3no 1nc 2no t
774610
Säkerhetsrelä (standalone), ingångar: En-/tvåkanalig koppling med/utan kortslutningsdetektion, utgångar: 3 S, 1 Ö, 2 Sz, ...

På begäran
PNOZ XV2P C 30/24VDC 2n/o 2n/o t
787500
Säkerhetsrelä (standalone), ingångar: En-/tvåkanalig koppling med/utan kortslutningsdetektion, utgångar: 2 S, 2 Sz (t = ...

På begäran
PNOZ XV3P C 3/24 VDC 3n/o 2n/o t
787512
Säkerhetsrelä (standalone), ingångar: En-/tvåkanalig koppling med/utan kortslutningsdetektion, utgångar: 3 S, 2 Sz (t = ...

På begäran
PNOZ XV3.3P 30/24VDC 3n/o 2n/o t
777511
Säkerhetsrelä (standalone), ingångar: En-/tvåkanalig koppling med/utan kortslutningsdetektion, utgångar: 3 S, 2 Sz (t = ...

På begäran
PNOZ XV3P 3/24 VDC 3n/o 2n/o t
777512
Säkerhetsrelä (standalone), ingångar: En-/tvåkanalig koppling med/utan kortslutningsdetektion, utgångar: 3 S, 2 SZ, auto ...

På begäran
PNOZ XV2P 30/24VDC 2n/o 2n/o t
777500
Säkerhetsrelä (standalone), ingångar: En-/tvåkanalig koppling med/utan kortslutningsdetektion, utgångar: 2 S, 2 SZ, auto ...

På begäran
PNOZ XV3P 0.5/24VDC 3n/o 2n/o t fix
777514
Säkerhetsrelä (standalone), ingångar: En-/tvåkanalig koppling med/utan kortslutningsdetektion, utgångar: 3 S, 2 Sz (t = ...

På begäran
PNOZ XV1P C 30/24VDC 2n/o 1n/o t
787602
Säkerhetsrelä (standalone), ingångar: En-/tvåkanalig koppling med/utan kortslutningsdetektion, utgångar: 2 S, 1 Sz (t = ...

På begäran
PNOZ XV1P C 3/24VDC 2n/o 1n/o t
787601
Säkerhetsrelä (standalone), ingångar: En-/tvåkanalig koppling med/utan kortslutningsdetektion, utgångar: 2 S, 1 Sz (t = ...

På begäran
PNOZ XV3.1P 300/24-240VACDC 3no 1nc 2no
777538
Säkerhetsrelä (standalone), ingångar: En-/tvåkanalig koppling med/utan kortslutningsdetektion, utgångar: 3 S, 1 Ö, 2 Sz ...

På begäran
PNOZ XV1P 3/24VDC 2n/o 1n/o t
777601
Säkerhetsrelä (standalone), ingångar: En-/tvåkanalig koppling med/utan kortslutningsdetektion, utgångar: 2 S, 1 Sz, auto ...

På begäran
PNOZ XV1P 30/24VDC 2n/o 1n/o t
777602
Säkerhetsrelä (standalone), ingångar: En-/tvåkanalig koppling med/utan kortslutningsdetektion, utgångar: 2 S, 1 Sz, auto ...

På begäran
PZW 30/24VDC 1n/o 2n/c
774019
Säkerhetsrelä (standalone), ingångar: Enkanalig koppling, utgångar: 1 S, 2 Ö, UB = 24 V DC, bredd: 45 mm, inbyggda skruv ...

På begäran
PZA 30/230VAC 1n/o 2 n/c
774040
Säkerhetsrelä (standalone), ingångar: Enkanalig koppling, utgångar: 1 S, 2 Ö, UB = 230 V AC, bredd: 45 mm, inbyggda skru ...

På begäran
PZA 30/24VDC 1n/o 2n/c
774030
Säkerhetsrelä (standalone), ingångar: Enkanalig koppling, utgångar: 1 S, 2 Ö, UB = 24 V DC, bredd: 45 mm, inbyggda skruv ...

På begäran
PZW 3/24VDC 1n/o 2n/c
774042
Säkerhetsrelä (standalone), ingångar: Enkanalig koppling, utgångar: 1 S, 2 Ö, UB = 24 V DC, bredd: 45 mm, inbyggda skruv ...

På begäran
PZA 600/24VDC 1n/o 2n/c
774028
Säkerhetsrelä (standalone), ingångar: Enkanalig koppling, utgångar: 1 S, 2 Ö, UB = 24 V DC, bredd: 45 mm, inbyggda skruv ...

På begäran
PZA 300/24VDC 1n/o 2n/c
774029
Säkerhetsrelä (standalone), ingångar: Enkanalig koppling, utgångar: 1 S, 2 Ö, UB = 24 V DC, bredd: 45 mm, inbyggda skruv ...

På begäran
PZA 3/24VDC 1n/o 2n/c
774041
Säkerhetsrelä (standalone), ingångar: Enkanalig koppling, utgångar: 1 S, 2 Ö, UB = 24 V DC, bredd: 45 mm, inbyggda skruv ...

På begäran
  • 1(current)
  • 2
  • 3

Spara varukorg

Skapa ny beställning eller få ett individuellt erbjudande

Välj avsedd användning