• 3
102 produkter hittades
PNOZ X3P C 24VDC 24VAC 3n/o 1n/c 1so
787310
Säkerhetsrelä (standalone), ingångar: En-/tvåkanalig koppling med/utan kortslutningsdetektion, utgångar: 3 S, 1 Ö, 1 HL, ...

På begäran
PNOZ X2P 24VACDC 2n/o
777303
Säkerhetsrelä (standalone), ingångar: En-/tvåkanalig koppling med/utan kortslutningsdetektion, utgångar: 2 S, automatisk ...

På begäran
PNOZ 2 230VAC 3n/o 1n/c
775850
Säkerhetsrelä (standalone), ingångar: Enkanalig koppling, utgångar: 3 S, 1 Ö, UB = 230 V AC, bredd: 90 mm, inbyggda skru ...

På begäran
PNOZ 11 24VAC 24VDC 7n/o 1n/c
774080
Säkerhetsrelä (standalone), ingångar: En-/tvåkanalig koppling med kortslutningsdetektion, utgångar: 7 S, 1 Ö, 2 HL, auto ...

På begäran
PNOZ X6 24VAC 24VDC 3n/o
774729
Säkerhetsrelä (standalone), ingångar: En-/tvåkanalig koppling utan kortslutningsdetektion, utgångar: 3 S, automatisk/man ...

På begäran
PNOZ X13 24VDC 5n/o 1n/c
774549
Säkerhetsrelä (standalone), ingångar: En-/tvåkanalig koppling med/utan kortslutningsdetektion, utgångar: 5 S, 1 Ö, UB 24 ...

På begäran
PNOZ X9 100-120VAC 24VDC 7n/o 2n/c 2so
774605
Säkerhetsrelä (standalone), ingångar: En-/tvåkanalig koppling med kortslutningsdetektion, utgångar: 7 S, 2 Ö, 2 HL, auto ...

På begäran
PNOZ V 30s 24VDC  3n/o 1n/c 1n/o t
774790
Säkerhetsrelä (standalone), ingångar: En-/tvåkanalig koppling utan kortslutningsdetektion, utgångar: 3 S, 1 Ö, 1 Sz, aut ...

På begäran
PNOZ X10.1 230-240VAC 6n/o 4n/c 6LED
774746
Säkerhetsrelä (standalone), ingångar: En-/tvåkanalig koppling med/utan kortslutningsdetektion, utgångar: 6 S, 4 Ö, autom ...

På begäran
PNOZ X4 230VAC 3n/o 1n/c
774738
Säkerhetsrelä (standalone), ingångar: En-/tvåkanalig koppling med/utan kortslutningsdetektion, utgångar: 3 S, 1 Ö, autom ...

På begäran
PNOZ X4 115VAC 3n/o 1n/c
774735
Säkerhetsrelä (standalone), ingångar: En-/tvåkanalig koppling med/utan kortslutningsdetektion, utgångar: 3 S, 1 Ö, autom ...

På begäran
PNOZ 1 230-240VAC  3n/o 1n/c
775650
Säkerhetsrelä (standalone), ingångar: En-/tvåkanalig koppling utan kortslutningsdetektion, utgångar: 3 S, 1 Ö, UB = 230– ...

På begäran
PNOZ X1P C 24VDC 3n/o 1n/c
787100
Säkerhetsrelä (standalone), ingångar: Enkanalig koppling, utgångar: 3 S, 1 Ö, automatisk/manuell start, UB 24 V DC, bred ...

På begäran
PNOZ X11P C 230-240VAC 7n/o 1n/c 2so
787086
Säkerhetsrelä (standalone), ingångar: En-/tvåkanalig koppling med/utan kortslutningsdetektion, utgångar: 7 S, 1 Ö, 2 HL, ...

På begäran
PNOZ X2.8P C 24-240VAC/DC 3n/o 1n/c
787302
Säkerhetsrelä (standalone), ingångar: En-/tvåkanalig koppling med/utan kortslutningsdetektion, utgångar: 3 S, 1 Ö, autom ...

På begäran
PNOZ X2.8P C 24VACDC 3n/o 1n/c
787301
Säkerhetsrelä (standalone), ingångar: En-/tvåkanalig koppling med/utan kortslutningsdetektion, utgångar: 3 S, 1 Ö, autom ...

På begäran
PNOZ X11P C 24VAC 24VDC 7n/o 1n/c 2so
787080
Säkerhetsrelä (standalone), ingångar: En-/tvåkanalig koppling med/utan kortslutningsdetektion, utgångar: 7 S, 1 Ö, 2 HL, ...

På begäran
PNOZ X2.8P 24VACDC 3n/o 1n/c
777301
Säkerhetsrelä (standalone), ingångar: En-/tvåkanalig koppling med/utan kortslutningsdetektion, utgångar: 3 S, 1 Ö, autom ...

På begäran
PNOZ X1P 24VDC 3n/o 1n/c
777100
Säkerhetsrelä (standalone), ingångar: Enkanalig koppling, utgångar: 3 S, 1 Ö, automatisk/manuell start, UB 24 V DC, bred ...

På begäran
PNOZ X2P C 24VACDC 2n/o
787303
Säkerhetsrelä (standalone), ingångar: En-/tvåkanalig koppling med kortslutningsdetektion, utgångar: 2 S, automatisk/över ...

På begäran
  • 1(current)
  • 2
  • 3

Spara varukorg

Skapa ny beställning eller få ett individuellt erbjudande

Välj avsedd användning