text.skipToContent text.skipToNavigation
Stäng 

Du är på Pilz internationella webbplats



Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll
  • 1(current)
  • 2
27 produkter hittades
PMI v807
266807
GTIN: 4046548096835
PMI v807

Utgående artikel

PMIvisu, diagnos- och operatörspanel, 7", upplösning 800 x 480 pixlar, kapacitiv pekskärm, TFT, RAM 4 GB, SSD 32 GB, 2 RJ45-portar 1 Gbit/s, 1 USB-Host 3.0, 2 USB-Host 2.0, 1 HDMI-port, 1 VGA-port, kondensatorbuffrad realtidsklocka, 12 ... 30 V DC, 23 W, OS Windows 10 IOT, PASvisu Runtime installerat och licensierat, förinstallerad programvara: PMI v8 Assistant, PASvisu Server och Client, PVIS OPCServer UA, PSS 4000 Firmware (OPC Server UA). Viktig anmärkning: Denna artikel är i slutet av sin produktlivscykel och kommer därför inte finnas tillgänglig framöver. Hitta ett passande alternativ eller ersättningsprodukt tillsammans med din PILZ- kontaktperson.

På begäran
PMI v812
266812
GTIN: 4046548096842
PMI v812

Utgående artikel

PMIvisu, diagnos- och operatörspanel, 12,1", upplösning 1280 x 800 pixlar, kapacitiv pekskärm, TFT, RAM 4 GB, SSD 32 GB, 2 RJ45-portar 1 Gbit/s, 1 USB-Host 3.0, 2 USB-Host 2.0, 1 HDMI-port, 1 VGA-port, kondensatorbuffrad realtidsklocka, 12 ... 30 V DC, 29,2 W, OS Windows 10 IOT, PASvisu Runtime installerat och licensierat, förinstallerad programvara: PMI v8 Assistant, PASvisu Server och Client, PVIS OPCServer UA, PSS 4000 Firmware (OPC Server UA). Viktig anmärkning: Denna artikel är i slutet av sin produktlivscykel och kommer därför inte finnas tillgänglig framöver. Hitta ett passande alternativ eller ersättningsprodukt tillsammans med din PILZ- kontaktperson.

På begäran
PMI v815
266815
GTIN: 4046548096859
PMI v815

Utgående artikel

PMIvisu, diagnos- och operatörspanel, 15,6", upplösning 1920 x 1080 pixlar, kapacitiv pekskärm, TFT, RAM 4 GB, SSD 32 GB, 2 RJ45-portar 1 Gbit/s, 1 USB-Host 3.0, 2 USB-Host 2.0, 1 HDMI-port, 1 VGA-port, kondensatorbuffrad realtidsklocka, 12 ... 30 V DC, 38,5 W, OS Windows 10 IOT, PASvisu Runtime installerat och licensierat, förinstallerad programvara: PMI v8 Assistant, PASvisu Server och Client, PVIS OPCServer UA, PSS 4000 Firmware (OPC Server UA). Viktig anmärkning: Denna artikel är i slutet av sin produktlivscykel och kommer därför inte finnas tillgänglig framöver. Hitta ett passande alternativ eller ersättningsprodukt tillsammans med din PILZ- kontaktperson.

På begäran
PMI v704e
266704
GTIN: 4046548083330
PMIvisu, diagnos- och operatörspanel, 4,3", upplösning 480 x 272 pixlar, kapacitiv pekskärm, TFT, RAM 512 MB, Flash 2 GB, 1 RJ45-port 100 MBit/s, 1 USB-Host 2.0, kondensatorbuffrad realtidsklocka, 24 V DC, 4 W, ekonomiversion, OS Linux, PASvisu Runtime installerat och licensierat, förinstallerad programvara: Pilz visualiseringsprogramvara. Viktig anmärkning: Denna artikel är i slutet av sin produktlivscykel och kommer därför inte finnas tillgänglig framöver. Hitta ett passande alternativ eller ersättningsprodukt tillsammans med din PILZ- kontaktperson.

På begäran
PMI v707e
266707
GTIN: 4046548083347
PMIvisu, diagnos- och operatörspanel, 7", upplösning 800 x 600 pixlar, kapacitiv pekskärm, TFT, RAM 512 MB, Flash 2 GB, 1 RJ45-port 100 MBit/s, 1 USB-Host 2.0, kondensatorbuffrad realtidsklocka, 24 V DC, 6 W, ekonomiversion, OS Linux, PASvisu Runtime installerat och licensierat, förinstallerad programvara: Pilz visualiseringsprogramvara. Viktig anmärkning: Denna artikel är i slutet av sin produktlivscykel och kommer därför inte finnas tillgänglig framöver. Hitta ett passande alternativ eller ersättningsprodukt tillsammans med din PILZ- kontaktperson.

På begäran
Zenon Operator Dev 1024
265010
GTIN: 4046548074833
Zenon Operator Editor för projekt med upp till 1024 taggar, innehållerRuntime för PC, dongel installationsmedium.

På begäran
Zenon Operator RT PC 1024
265211
GTIN: 4046548074925
Zenon Operator Runtime för PC, för projekt med upp till 1024 taggar.

På begäran
Zenon Operator RT PMI
265210
GTIN: 4046548074918
Zenon Operator Runtime för Windows CE, för PMI-projekt med upp till 1024taggar.

På begäran
Zenon Operator 7.20 Dev 1024
265020
GTIN: 4046548074840
Zenon Operator Editor för projekt med upp till 1024 taggar, innehållerRuntime för PC, dongel installationsmedium.

På begäran
Zenon Operator 7.20 RT PMI
265220
GTIN: 4046548074932
Zenon Operator Runtime för Windows CE, för PMI-projekt med upp till 1024taggar.

På begäran
Zenon Operator 7.20 RT PC 1024
265240
GTIN: 4046548074949
Zenon Operator Runtime för PC, för projekt med upp till 1024 taggar.

På begäran
PMI 704 Holding frame
266101
GTIN: 4046548087901
PMI, tillbehör, pressram för inmontering i manöverpanel för PMI 704.

På begäran
PMI 704 Mounting Kit
266104
GTIN: 4046548090444
PMI, tillbehör, fästsats för PMI 704.

På begäran
PMI 707 Holding frame
266102
GTIN: 4046548087918
PMI, tillbehör, pressram för inmontering i manöverpanel för PMI 707.

På begäran
PMI 707 Mounting Kit
266100
GTIN: 4046548087796
PMI, tillbehör, fästsats för PMI 707.

På begäran
power connector PMI (3 pcs)
269700
GTIN: 4046548024470
PMI, tillbehör, spänningsförsörjningskontaktsats, 3-polig, för PMIvisu, PMIopen och PMImicro, 3-delad, bestående av hylsa, kontakt och hållare.

På begäran
seal for PMIvisu, PMIopen, PMImicro
269701
GTIN: 4046548023213
PMI, tillbehör, tätning till rund sladd, längd 1 500 mm, materialskumgummi, 3 mm, för PMIvisu och PMIopen (räcker till en gång 15", 12", 10" eller två gånger 6,5" och 5,7"), för PMImicro och PMImicro diag (räcker till tre gånger PMImicro diag).

På begäran
Serial programming cable
310300
GTIN: 4046548019148
Seriell programmeringskabel (nollmodemkabel) längd 3 m.

På begäran
PES operator board pmi en
5S000002
GTIN: 4046548094190
Pilz Education System, modulärt utbildningssystem, manöverfältet förstyrning och övervakning, med PMIvisu, PITm4SEU och PITreader, manöverfältmärkning, på engelska, medföljande dokument på engelska och tyska.

På begäran
DIN rail adapter TSH 35
266103
GTIN: 4046548087925
PMI, tillbehör, DIN-skenehållare TSH 35.

På begäran
  • 1(current)
  • 2

Spara varukorg

Skapa ny beställning eller få ett individuellt erbjudande

Välj avsedd användning