text.skipToContent text.skipToNavigation
Stäng 

Du är på Pilz internationella webbplats



Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll
  • 1(current)
  • 2
  • 3
244 produkter hittades
PMI v807
266807
GTIN: 4046548096835
PMI v807

Utgående artikel

PMIvisu, diagnos- och operatörspanel, 7", upplösning 800 x 480 pixlar, kapacitiv pekskärm, TFT, RAM 4 GB, SSD 32 GB, 2 RJ45-portar 1 Gbit/s, 1 USB-Host 3.0, 2 USB-Host 2.0, 1 HDMI-port, 1 VGA-port, kondensatorbuffrad realtidsklocka, 12 ... 30 V DC, 23 W, OS Windows 10 IOT, PASvisu Runtime installerat och licensierat, förinstallerad programvara: PMI v8 Assistant, PASvisu Server och Client, PVIS OPCServer UA, PSS 4000 Firmware (OPC Server UA). Viktig anmärkning: Denna artikel är i slutet av sin produktlivscykel och kommer därför inte finnas tillgänglig framöver. Hitta ett passande alternativ eller ersättningsprodukt tillsammans med din PILZ- kontaktperson.

På begäran
PITreader
402255
GTIN: 4046548088908
PITreader basenhet. RFID-autentiseringssystem. Innehåll: basenhet, kontakt [402307]. Nödvändigt tillbehör: PITreader nyckeladapter.

På begäran
PITreader key adapter h
402308
GTIN: 4046548095005
1x PITreader horisontell nyckeladapter + 1x mutter. Nödvändigt tillbehör för PITreader basenhet [402255].

På begäran
PITmode fusion
402251
GTIN: 4046548095715
PITmode fusion. Autentisering och funktionellt säkert system för driftsättsval i paketet. Innehåll: PITreader basenhet[402255], PIT m4SEU [402250], PITreader nyckeladapter h [402308], kontaktsats [402306]. 4 driftsätt BA1 till BA4 och ett särskilt driftsätt BA5. Key ID-gränssnitt för överföring av transpondernyckelns Key ID-nummer.

På begäran
PIT m4SEU
402250
GTIN: 4046548088915
PITmode Safe Evaluation Unit. Säker utvärderingsenhet för driftlägesval. 4 driftlägen BA1 till BA4 och ett särskilt driftläge BA5. Key ID- gränssnitt för överföring av transpondernyckelns Key ID-nummer. Nödvändigt tillbehör: PITreader base unit [402255] eller PITreader S base unit [402256], PITreader key adapter. Valfritt tillbehör: Kontaktsats [402306], PIT oe 4S [402311].

På begäran
PIT m4SEU terminal set spring load
402306
GTIN: 4046548093575
Kontaktsats för den säkra utvärderingsenheten för driftsättsval: PITm4SEU [402250]. Bestående av 1 x 4-pol., 1 x 5-pol., 1 x 8-pol. och 1 x 12- pol. hylslist i fjäderkraftsutförande, rak kabelutgång.

På begäran
PMI v812
266812
GTIN: 4046548096842
PMI v812

Utgående artikel

PMIvisu, diagnos- och operatörspanel, 12,1", upplösning 1280 x 800 pixlar, kapacitiv pekskärm, TFT, RAM 4 GB, SSD 32 GB, 2 RJ45-portar 1 Gbit/s, 1 USB-Host 3.0, 2 USB-Host 2.0, 1 HDMI-port, 1 VGA-port, kondensatorbuffrad realtidsklocka, 12 ... 30 V DC, 29,2 W, OS Windows 10 IOT, PASvisu Runtime installerat och licensierat, förinstallerad programvara: PMI v8 Assistant, PASvisu Server och Client, PVIS OPCServer UA, PSS 4000 Firmware (OPC Server UA). Viktig anmärkning: Denna artikel är i slutet av sin produktlivscykel och kommer därför inte finnas tillgänglig framöver. Hitta ett passande alternativ eller ersättningsprodukt tillsammans med din PILZ- kontaktperson.

På begäran
PMI v815
266815
GTIN: 4046548096859
PMI v815

Utgående artikel

PMIvisu, diagnos- och operatörspanel, 15,6", upplösning 1920 x 1080 pixlar, kapacitiv pekskärm, TFT, RAM 4 GB, SSD 32 GB, 2 RJ45-portar 1 Gbit/s, 1 USB-Host 3.0, 2 USB-Host 2.0, 1 HDMI-port, 1 VGA-port, kondensatorbuffrad realtidsklocka, 12 ... 30 V DC, 38,5 W, OS Windows 10 IOT, PASvisu Runtime installerat och licensierat, förinstallerad programvara: PMI v8 Assistant, PASvisu Server och Client, PVIS OPCServer UA, PSS 4000 Firmware (OPC Server UA). Viktig anmärkning: Denna artikel är i slutet av sin produktlivscykel och kommer därför inte finnas tillgänglig framöver. Hitta ett passande alternativ eller ersättningsprodukt tillsammans med din PILZ- kontaktperson.

På begäran
PITreader key ye g
402260
GTIN: 4046548095876
Transpondernyckel för autentiseringssystemet PITreader, fri konfiguration av behörigheter Färg: gul Material: plast

På begäran
PITreader key ye 1
402261
GTIN: 4046548094053
Transpondernyckel för autentiseringssystemet PITreader PITreader, behörighet för driftsätt 1 Färg: gul Material: plast

På begäran
PITreader key ye 2
402262
GTIN: 4046548094060
Transpondernyckel för autentiseringssystemet PITreader PITreader, behörighet för driftsätt 1och 2 Färg: gul Material: plast

På begäran
PMI v704e
266704
GTIN: 4046548083330
PMIvisu, diagnos- och operatörspanel, 4,3", upplösning 480 x 272 pixlar, kapacitiv pekskärm, TFT, RAM 512 MB, Flash 2 GB, 1 RJ45-port 100 MBit/s, 1 USB-Host 2.0, kondensatorbuffrad realtidsklocka, 24 V DC, 4 W, ekonomiversion, OS Linux, PASvisu Runtime installerat och licensierat, förinstallerad programvara: Pilz visualiseringsprogramvara. Viktig anmärkning: Denna artikel är i slutet av sin produktlivscykel och kommer därför inte finnas tillgänglig framöver. Hitta ett passande alternativ eller ersättningsprodukt tillsammans med din PILZ- kontaktperson.

På begäran
PITreader key ye 3
402263
GTIN: 4046548094077
Transpondernyckel för autentiseringssystemet PITreader PITreader, behörighet för driftsätt 1, 2 och 3 Färg: gul Material: plast

På begäran
PITreader key ye 4
402264
GTIN: 4046548094084
Transpondernyckel för autentiseringssystemet PITreader PITreader, behörighet för driftsätt 1, 2, 3 och 4 Färg: gul Material: plast

På begäran
PIT m3.2p
402230
GTIN: 4046548077803
PIT m3.2p

Utgående artikel

PITmode elektronisk switchväljare för operatörspanelsmontering och för säkert val av 5 driftsätt via en beröringsfri nickel och knappval. 4 driftsätt BA1 till BA4 och ett särskilt driftsätt
BA5. Behörighetsindikering via lysdioder, Key ID-gränssnitt för överföring av transpondernyckelns Key ID-nummer. Viktig anmärkning: Denna artikel är i slutet av sin produktlivscykel och kommer därför inte finnas tillgänglig framöver. Hitta ett passande alternativ eller ersättningsprodukt tillsammans med din PILZ- kontaktperson.

På begäran
PITreader key ye 5
402265
GTIN: 4046548094091
Transpondernyckel för autentiseringssystemet PITreader PITreader, behörighet för driftsätt 1, 2, 3, 4 och 5 Färg: gul Material: plast

På begäran
PMI v707e
266707
GTIN: 4046548083347
PMIvisu, diagnos- och operatörspanel, 7", upplösning 800 x 600 pixlar, kapacitiv pekskärm, TFT, RAM 512 MB, Flash 2 GB, 1 RJ45-port 100 MBit/s, 1 USB-Host 2.0, kondensatorbuffrad realtidsklocka, 24 V DC, 6 W, ekonomiversion, OS Linux, PASvisu Runtime installerat och licensierat, förinstallerad programvara: Pilz visualiseringsprogramvara. Viktig anmärkning: Denna artikel är i slutet av sin produktlivscykel och kommer därför inte finnas tillgänglig framöver. Hitta ett passande alternativ eller ersättningsprodukt tillsammans med din PILZ- kontaktperson.

På begäran
PITreader key ye 5 service
402269
GTIN: 4046548095906
Transpondernyckel för autentiseringssystemet PITreader PITreader, behörighet för driftsätt 1, 2, 3, 4 och 5 (service) Färg: gul Material: plast

På begäran
PIT m3.3p
402240
GTIN: 4046548069129
PIT m3.3p

Utgående artikel

PITmode elektronisk switchväljare för operatörspanelsmontering och för säkert val av 3 driftsätt via en beröringsfri nyckel och knappval. 4 driftsätt BA1 och BA2 och ett särskilt driftsätt BA5. Behörighetsindikering via lysdioder, Key ID-gränssnitt för överföring av transpondernyckelns Key ID-nummer. Viktig anmärkning: Denna artikel är i slutet av sin produktlivscykel och kommer därför inte finnas tillgänglig framöver. Hitta ett passande alternativ eller ersättningsprodukt tillsammans med din PILZ- kontaktperson.

På begäran
PIT gb RLLE y up ETH
G1000020
GTIN: 4046548096910
PITgatebox med PITreader Key (knappenhet), hölje med nödstopp (2 NC/1 NO), 2 belysta tryckknappar (vardera 1 NO) och PITreader Key, anslutning upptill, M12, 12-polig hylskontakt och M12, 4-polig hylskontakt, Ethernet-gränssnitt, IP65, 5 färgskivor i färgerna GN, BU, RD, YE och transparent

På begäran
  • 1(current)
  • 2
  • 3

Spara varukorg

Skapa ny beställning eller få ett individuellt erbjudande

Välj avsedd användning