text.skipToContent text.skipToNavigation
Stäng 

Du är på Pilz internationella webbplats



Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll
9 produkter hittades
Stripping Tool
380070
GTIN: 4046548056372
Verktyg för snabb avisolering i flera steg av Ethernet- och SafetyNET p-kablar, förpackningen innehåller = 1 sats.

På begäran
PSSnet GW1 MOD-EtherCAT
311601
GTIN: 4046548074000
PSSnet, Gateway, Standard, protokollomvandlare mellan Modbus/TCP Server och EtherCAT Slave, stöd för CANopen over EtherCAT, kan användas med PSS 3000, PSS 4000, PMI, PMCprimo och produkter från andra tillverkare, konfiguration med webbserver, 1 RJ45-port Modbus/TCP, 2 RJ45-portar EtherCAT, överföringshastigheter 10/100 MBit/s, Autonegotiating, datalängd 512byte. Viktig anmärkning: Denna artikel är i slutet av sin produktlivscykel och kommer därför inte finnas tillgänglig framöver. Hitta ett passande alternativ eller ersättningsprodukt tillsammans med din PILZ- kontaktperson.

På begäran
PSEN ix2 F4 code
535111
GTIN: 4046548083422
PSEN, distribuerad passiv-uttagsplint för seriekoppling, anslutning avupp till 4 säkerhetssensorer (seriekopplingsbara), max. 5 PSEN ix2 F4 code med max. 16 deltagare, vidarebefordran av diagnostisk information, 96 x 48 x 57 mm (H x B x D), anslutningstyp fjäderkraftplintar, IP20.

På begäran
SDD ES PROFINET
540138
GTIN: 4046548083026
SDD (Safety Device Diagnostics), fältbussmodul, standard, Profinet , 2 RJ45-portar, 6 digitala in-/utgångar, löstagbara anslutningsplintar (ingår inte).

På begäran
SDD ES ETH
540130
GTIN: 4046548083002
SDD (Safety Device Diagnostics), fältbussmodul, standard, Modbus/TCP, 2 RJ45-portar, 6 digitala in-/utgångar, löstagbara anslutningsplintar(ingår inte).

På begäran
PSEN ix2 F8 code
535112
GTIN: 4046548084320
PSEN, distribuerad passiv-uttagsplint för seriekoppling, anslutning avupp till 8 säkerhetssensorer (seriekopplingsbara), max. 3 PSEN ix2 F8 code med max. 16 deltagare, vidarebefordran av diagnostisk information, 96 x 93 x 57 mm (H x B x D), anslutningstyp fjäderkraftplintar, IP20.

På begäran
SDD ES EIP
540137
GTIN: 4046548084412
SDD (Safety Device Diagnostics), fältbussmodul, standard, EtherNet/IP, 2 RJ45-portar, 6 digitala in-/utgångar, löstagbara anslutningsplintar(ingår inte).

På begäran
SDD ES SET SCREW TERMINALS
540120
GTIN: 4046548083828
SDD (Safety Device Diagnostics), sats med löstagbara plintar för 45 mm -hölje, skruvplintsteknik, förpackningen innehåller = 2 st., vardera X14-polig och X2 8-polig.

På begäran
SDD ES SET SPRING LOADED TERMINALS
540121
GTIN: 4046548083835
SDD (Safety Device Diagnostics), sats med löstagbara plintar för 45 mm -hölje, fjäderkraftteknik, förpackningen innehåller = 2 st., vardera X14-polig och X2 8-polig.

På begäran

Spara varukorg

Skapa ny beställning eller få ett individuellt erbjudande

Välj avsedd användning