Stäng
Du är på Pilz internationella webbplats
Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll
PSSu, huvudmodul med ökad prestanda, styrsystem PSSu PLC,
Failsafe och standard, PL e, SIL CL 3, 2 RJ45-portar, SafetyNET p RTFN,
Modbus/TCP, Raw UDP, Raw TCP, EtherNet/IP-adapter, PROFINET IO DEVICE,
SD-kort ingår ej.
På begäran
PSSu, huvudmodul med ökad prestanda, styrsystem PSSu PLC,
Failsafe och Standard, PL e, SIL CL 3, 2 RJ45-portar, SafetyNET p RTFN,
Modbus/TCP, Raw UDP, Raw TCP, EtherNet/IP-adapter, PROFINET IO DEVICE,
SD-kort ingår ej, för höjda
miljökrav.
På begäran
PSSu H PLC1 FS SN SD M12-R
Utgående artikel
PSSu, huvudmodul, styrsystem PSSu PLC, Failsafe och Standard, PL e,
SIL CL 3, 2 M12-hylskontakter 4-poliga D-kodade, SafetyNET p RTFN,
Modbus/TCP, Raw UDP, Raw TCP, EtherNet/IP-adapter, PROFINET IO DEVICE,
SD-kort, M12-hylskontakt, för järnvägstillämpningar.
Viktig anmärkning: Denna artikel är i slutet av sin produktlivscykel och kommer därför inte finnas tillgänglig framöver. Hitta ett passande alternativ eller ersättningsprodukt tillsammans med din PILZ- kontaktperson.
På begäran
PSSu H PLC1 FS SN SD-R
Utgående artikel
PSSu, huvudmodul, styrsystem PSSu PLC, Failsafe och Standard, PL e,
SIL CL 3, 2 RJ45-portar, SafetyNET p RTFN, Modbus/TCP, Raw UDP, Raw TCP,
EtherNet/IP-adapter, PROFINET IO DEVICE, SD-kort,
förjärnvägstillämpningar.
Viktig anmärkning: Denna artikel är i slutet av sin produktlivscykel och kommer därför inte finnas tillgänglig framöver. Hitta ett passande alternativ eller ersättningsprodukt tillsammans med din PILZ- kontaktperson.
På begäran
PSSu H FS SN SD-R
Utgående artikel
PSSu, huvudmodul, distribuerat system PSSuniversal I/O, Failsafe och
Standard, PL e, SIL CL 3, 2 RJ45-portar, SafetyNET p RTFN, SD-kort, för
järnvägstillämpningar.
Viktig anmärkning: Denna artikel är i slutet av sin produktlivscykel och kommer därför inte finnas tillgänglig framöver. Hitta ett passande alternativ eller ersättningsprodukt tillsammans med din PILZ- kontaktperson.
På begäran
PSSu, huvudmodul med ökad prestanda, styrsystem PSSu I/O,
Failsafe och Standard, PL e, SIL CL 3, 2 RJ45-portar, SafetyNET p RTFN,
SD-kort 512 MB, för höjda miljökrav.
På begäran
PSSu, huvudmodul med ökad prestanda, styrsystem PSSu I/O,
Failsafe och Standard, PL e, SIL CL 3, 2 RJ45-portar, SafetyNET p RTFN.
På begäran
PSSu H FS SN SD M12-R
Utgående artikel
PSSu, huvudmodul, styrsystem PSSu I/O, Failsafe och Standard, PL e,
SIL CL 3, 2 M12-hylskontakter 4-poliga D-kodade, SafetyNET p RTFN, för
järnvägstillämpningar.
Viktig anmärkning: Denna artikel är i slutet av sin produktlivscykel och kommer därför inte finnas tillgänglig framöver. Hitta ett passande alternativ eller ersättningsprodukt tillsammans med din PILZ- kontaktperson.
På begäran
PSSu, elektronikmodul, Standard, analoga in- och utgångar, 2 utgångar,
2 konfigurerbara strömområden, 0/4–20 mA, enpolig, massbaserat,
upplösning 12 bit.
På begäran
PSSu, elektronikmodul, Failsafe, analoga in- och utgångar, 1 ingång, 0
–25,59 mA, tvåpolig, differensingång, upplösning 12 bit.
På begäran
PSSu, elektronikmodul, Standard, digitala in- och utgångar, 4 utgångar,
0,5 A, enpolig, positivt brytande, kortslutningssäker,överbelastningssäker.
På begäran
PSSu, elektronikmodul, Standard, digitala in- och utgångar, 4 ingångar.
På begäran
PSSu, elektronikmodul, Standard, digitala in- och utgångar, 2 utgångar,
reläkontakter, 10 A, slutare, potentialfri.
På begäran
PSSu, elektronikmodul, Standard, analoga in- och utgångar, 2 ingångar,
termoelement med bokstäverna R, S, B, J, T, E, K, N, spänning med
områdena −30–30 mV, −60–60 mV, −120–120 mV, referenstemperatur
via en särskild basmodul med integrerad Pt1000.
På begäran
PSSu, elektronikmodul, Standard, digitala in- och utgångar, 2 utgångar,
reläkontakter, 2 A, slutare, potentialfri.
På begäran
PSSu, elektronikmodul, Standard, analoga in- och utgångar, 2 ingångar,
motståndstermometer, Ni100, Ni120, Ni1000, Pt100, Pt200, Pt500,
Pt1000, motstånd 0–4 000 ohm.
På begäran
PSSu, elektronikmodul, passiv, spänningsfördelning, nätdel, primär 24
V DC 0,5 A, sekundär 10 V DC 1 A, sekundär –10 V DC 0,5 A, kontinuerligeffekt
10 W, kortslutningssäker, överbelastningssäker, galvaniskt åtskild.
På begäran
PSSu, elektronikmodul, Failsafe, spänningsförsörjning, inmatning
periferimatning 24 V DC 10 A, inmatning C-skena 10 A.
På begäran
PSSu, elektronikmodul, passiv, spänningsfördelning, anslutningperiferimatning
24 V DC 10 A, anslutning C-skena.
På begäran
PSSu, elektronikmodul, Failsafe, digitala in- och utgångar, 4 utgångar,
0,5 A, enpolig, positivt brytande, kortslutningssäker,överbelastningssäker,
återgångsmatningsfri.
På begäran
Varan har lagts till i din varukorg
Spara varukorg
Skapa ny beställning eller få ett individuellt erbjudande