text.skipToContent text.skipToNavigation
Stäng 

Du är på Pilz internationella webbplats



Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll
  • 1(current)
  • 2
  • 3
86 produkter hittades
USB Memory 512MB
779213
GTIN: 4046548083859
USB-minne, 512 MB, för PNOZ m B1, basmodul PNOZmulti 2.

På begäran
Chipcard 1 piece 32kB
779211
GTIN: 4046548009057
PNOZmulti chipkort, 1 st, 32 kB.

På begäran
PSS Conv USB / RS 232
305160
GTIN: 4046548020106
Adapter för konvertering av USB-gränssnitt till RS232.

På begäran
PNOZ mo4p Set plug in screw terminals
793536
GTIN: 4046548007787
Löstagbara skruvplintar, PNOZ mo4p, PNOZ mo5p, 1 sats.

På begäran
PNOZ mi1p/mo1p screw terminals
793400
GTIN: 4046548007800
1 sats med löstagbara skruvplintar, PNOZ mi1p, PNOZ mi2p, PNOZ mo1p, PNOZ mo3p, PNOZ ml1p.

På begäran
PNOZ mc1p Set plug in screw terminals
793700
GTIN: 4046548007756
Löstagbara skruvplintar, PNOZ mc1p, PNOZ ma1p, 1 sats.

På begäran
Set4 Spring Terminals
751016
GTIN: 4046548083873
Sats med fjäderkraftsplintar för PNOZ m B1, basmodul, ministyrningar PNOZmulti 2.

På begäran
PSEN im1
535130
GTIN: 4046548026795
Gränssnitt PSEN im1 för anslutning och utvärdering av flera säkerhetstrampmattor till PNOZmulti-systemet, 96 × 48 × 43,5 mm (H x B x D), anslutningstyp: fjäderkraftplintar.

På begäran
PNOZ msi3Ap Adapter Si/He 15/15 2,5m
773842
GTIN: 4046548048421
Adapter för PNOZ ms1p/PNOZ ms2p för Siemens-/Heidenhain-givare,15-polig, 2,5 m, kabelutgång till vänster, för Siemens Heidenhain.

På begäran
PNOZ msi11p Adapter Cable 1,5m
773855
GTIN: 4046548001532
Adapterkabel varvtalsvakt, RJ45-kontakt och öppen ände, för PNOZ msXp och PNOZ s30, 1,5 m.

På begäran
PNOZ msi5p Adapter Bos/Rex 15/15 2,5m
773857
GTIN: 4046548001518
Adapterkabel varvtalsvakt, RJ45-kontakt och 15-polig encoder- anslutning, för PNOZ msXp och PNOZ s30, 2,5 m, för Bosch Rexroth.

På begäran
PNOZ msi S25
773872
GTIN: 4046548043761
Universal Adapter, 25-polig Sub-D, för PNOZ msXp, PNOZ s30, PNOZmulti 2 varvtalsvakt och PSS rörelseövervakning.

På begäran
PNOZ msi15p  Adapter Tendo 15/15 2,5m
773874
GTIN: 4046548048063
Adapterkabel varvtalsvakt, RJ45-kontakt och 15-polig encoder- anslutning, för PNOZ msXp och PNOZ s30, 2,5 m, för PMCtendo.

På begäran
PNOZ msi6p Adapter Elau 9/9 7,5m
773859
GTIN: 4046548001495
Adapterkabel varvtalsvakt, RJ45-kontakt och 9-polig encoder- anslutning, för PNOZ msXp och PNOZ s30, 7,5 m, för ELAU. Viktig anmärkning: Denna artikel är i slutet av sin produktlivscykel och kommer därför inte finnas tillgänglig framöver. Hitta ett passande alternativ eller ersättningsprodukt tillsammans med din PILZ- kontaktperson.

På begäran
PNOZ msi10p Adapter Cable 2,5m
773854
GTIN: 4046548001549
Adapterkabel varvtalsvakt, RJ45-kontakt och öppen ände, för PNOZ msXp och PNOZ s30, 2,5 m.

På begäran
PNOZ msi5p Adapter Bos/Rex 15/15 1,5m
773858
GTIN: 4046548001501
Adapterkabel varvtalsvakt, RJ45-kontakt och 15-polig encoder- anslutning, för PNOZ msXp och PNOZ s30, 1,5 m, för Bosch Rexroth. Viktig anmärkning: Denna artikel är i slutet av sin produktlivscykel och kommer därför inte finnas tillgänglig framöver. Hitta ett passande alternativ eller ersättningsprodukt tillsammans med din PILZ- kontaktperson.

På begäran
PNOZ msi16p Adapter Baumuell 15/15 2,5m
773867
GTIN: 4046548025439
Adapterkabel varvtalsvakt, RJ45-kontakt och 15-polig encoder- anslutning, för PNOZ msXp och PNOZ s30, 2,5 m, för Baumüller. Viktig anmärkning: Denna artikel är i slutet av sin produktlivscykel och kommer därför inte finnas tillgänglig framöver. Hitta ett passande alternativ eller ersättningsprodukt tillsammans med din PILZ- kontaktperson.

På begäran
PNOZ msi6p Adapter Elau 9/9 2,5m
773860
GTIN: 4046548001488
Adapterkabel varvtalsvakt, RJ45-kontakt och 9-polig encoder- anslutning, för PNOZ msXp och PNOZ s30, 2,5 m, för ELAU.

På begäran
PNOZ msi9p Adapter Cable 5,0m
773856
GTIN: 4046548001525
Adapterkabel varvtalsvakt, RJ45-kontakt och öppen ände, för PNOZ msXp och PNOZ s30, 5 m.

På begäran
PNOZ msi3Bp Adapter Si/He 15/15 2,5m
773843
GTIN: 4046548048438
Adapter för PNOZ ms1p/PNOZ ms2p för Siemens-/Heidenhain-givare,15-polig, 2,5 m, kabelutgång till höger, för Siemens Heidenhain.

På begäran
  • 1(current)
  • 2
  • 3

Spara varukorg

Skapa ny beställning eller få ett individuellt erbjudande

Välj avsedd användning