text.skipToContent text.skipToNavigation
Stäng 

Du är på Pilz internationella webbplats



Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll
  • 1(current)
  • 2
  • 3
41 produkter hittades
ZUZ 24VDC 24/110/230VAC 2c/o
827100
GTIN: 4046548007718
Spänningsövervakningsrelä, för övervakning av 1-fasnät, fungerar som tröskelvärdesbrytare, övervakningsanordning ochstyrbrytare, mätspänning används som försörjningsspänning, 2 hjälpkontakter (C/O), konstruktionsbredd = 22,5 mm, UB = 24 V DC, 24 V AC, 110 V AC, 230 V AC.

På begäran
S1UM 24VDC UM 0.1-500VAC/DC UP
827225
GTIN: 4046548007688
Spänningsövervakningsrelä, för övervakning av lägsta och högsta spänningsvärden, 12 mätområden 0,1–500 V AC/DC kan väljas, 0,40–400 Hz, bredd = 22,5 mm, UB = 24 V DC, anpassningsbar polning avmätingångarna.

På begäran
S1UM 24VAC/DC UM 0.1-500VAC/DC
827220
GTIN: 4046548007695
Spänningsövervakningsrelä, för övervakning av lägsta och högsta spänningsvärden, 12 mätområden 0,1–500 V AC/DC kan väljas, 0,40–400 Hz, bredd = 22,5 mm, UB = 24 V DC.

På begäran
S3UM 24VDC UM 400/440VAC H40
837271
GTIN: 4046548048858
Spänningsövervakningsrelä , för övervakning av över- och underspänningsvärden samt fasföljd i trefasnät, 40–400 Hz, mätspänning 400/440 V AC, bredd = 22,5 mm, UB = 24 V DC, hysteres 2 %.

På begäran
S1UM 230-240VAC UM 0.1-500VAC/DC
827260
GTIN: 4046548007619
Spänningsövervakningsrelä, för övervakning av lägsta och högsta spänningsvärden, 12 mätområden 0,1–500 V AC/DC kan väljas, 0,40–400 Hz, bredd = 22,5 mm, UB = 230–240 V AC.

På begäran
S1IM 230-240VAC IM 0.01-15 A
828050
GTIN: 4046548007541
Strömövervakningsrelä, för övervakning av högsta strömvärden, 12 mätvärden 0,01–15 A kan väljas, 0, 40–400 Hz, bredd = 22,5 mm, UB = 230–240 V AC.

På begäran
S1UM 230-240VAC UM 0.1-500VAC/DC UP
827265
GTIN: 4046548007602
Spänningsövervakningsrelä, för övervakning av lägsta och högsta spänningsvärden, 12 mätområden 0,1–500 V AC/DC kan väljas, 0,40–400 Hz, bredd = 22,5 mm, UB = 230–240 V AC, anpassningsbar polning av mätingångarna.

På begäran
S1IM 24VDC IM 0.01-15 A UP
828035
GTIN: 4046548007565
Strömövervakningsrelä för övervakning av maximala strömvärden, anpassas polning av mätingångarna, 12 mätområden från 0,01–50 A kan väljas, 0,40–400 Hz, konstruktionsbredd 22,5 mm, UB = 24–240 V AC, 24 V DC.

På begäran
S1IM 24VDC IM 0.01-15 A
828010
GTIN: 4046548007596
Strömövervakningsrelä, för övervakning av högsta strömvärden, 12 mätvärden 0,01–15 A kan väljas, 0, 40–400 Hz, bredd = 22,5 mm, UB = 24 V DC.

På begäran
S1UM 110-130VAC UM 0.1-500VAC/DC
827250
GTIN: 4046548007633
Spänningsövervakningsrelä, för övervakning av lägsta och högsta spänningsvärden, 12 mätområden 0,1–500 V AC/DC kan väljas, 0,40–400 Hz, bredd = 22,5 mm, UB = 110–130 V AC.

På begäran
S1UK 24VACDC 120/240VAC UM 1VAC/DC
838000
GTIN: 4046548007374
Spänningsövervakningsrelä, för övervakning av lägsta och högsta spänningsvärden, 0,40–400 Hz, mätspänning 1 V AC/DC, bredd= 22,5 mm, UB = 22,5 mm, 24 V AC/DC, 120–240 V AC.

På begäran
S3UM 230VAC UM 415/460VAC
837380
GTIN: 4046548007404
Spänningsövervakningsrelä , för övervakning av över- och underspänningsvärden samt fasföljd i trefasnät, 40–400 Hz, mätspänning 415/460 V AC, bredd = 22,5 mm, UB = 230 V AC.

På begäran
PFU6 24V-240VAC/DC UM 0-690VAC/DC
841000
GTIN: 4046548007176
Felspänningsövervakning av svetstransformatorer enligt VDE 0545, 6 mätingångskretsar 0–690 V AC/DC, 50 Hz–1 kHz, aktiveringsspänning 24 V AC/DC, konstruktionsbredd 45 mm, UB = 24–42 V AC, 42–240 V DC.

På begäran
S1WP 18A 24VDC UM 0-415VAC/DC
890120
GTIN: 4046548006995
Övervakning av aktiv effekt , för en- och trefasnät, lämpat för frekvensreglerade motorer, 9 mätområden 0–1 000 Hz, mätspänning 0– 415 V AC/DC, 1 växlarkontakt, 1 analog utgång 0–10 V DC eller 4–20 mA, bredd 22,5 mm, UB = 24 V DC.

På begäran
S1WP 9A 110-230VAC/DC UM 0-550VACDC Ts=0
890071
GTIN: 4046548007022
Övervakning av aktiv effekt , för en- och trefasnät, lämpat för frekvensreglerade motorer, 9 mätområden 0–1 000 Hz, mätspänning 0– 550 V AC/DC, 1 växlarkontakt, 1 analog utgång 0–10 V DC eller 4–20 mA, bredd = 22,5 mm, UB = 110–230 V AC/ DC, startundertryckningstid 0 s.

På begäran
S1WP 18A 110-230VAC/DC UM 0-415VAC/DC
890160
GTIN: 4046548006957
Övervakning av aktiv effekt , för en- och trefasnät, lämpat för frekvensreglerade motorer, 9 mätområden 0–1 000 Hz, mätspänning 0– 415 V AC/DC, 1 växlarkontakt, 1 analog utgång 0–10 V DC eller 4–20 mA, bredd = 22,5 mm, UB = 110–230 V AC/ DC.

På begäran
S1WP 9A 110-230VAC/DC UM 0-415VAC  0%
890065
GTIN: 4046548055535
Övervakning av aktiv effekt , för en- och trefasnät, lämpat för frekvensreglerade motorer, 9 mätområden 0–1 000 Hz, mätspänning 0– 415 V AC/DC, 1 växlarkontakt, 1 analog utgång 0–10 V DC eller 4–20 mA, bredd = 22,5 mm, UB = 110–230 V AC/ DC.

På begäran
S1WP 9A 24VDC UM 0-550VAC/DC
890030
GTIN: 4046548007077
Övervakning av aktiv effekt för en- och trefasnät, lämpat för frekvensreglerade motorer, 9 mätområden 0–1 000 Hz, mätspänning 0– 550 V AC/DC, 1 växlarutgång, 1 analog utgång 0–10 V DC eller 4–20 mA. Konstruktionsbredd 22,5 mm, UB = 24 V DC.

På begäran
S1WP 9A 24VDC UM 0-415VAC/DC
890020
GTIN: 4046548007084
Övervakning av aktiv effekt för en- och trefasnät, lämpat för frekvensreglerade motorer, 9 mätområden 0–1 000 Hz, mätspänning 0– 415 V AC/DC, 1 växlarutgång, 1 analog utgång 0–10 V DC eller 4–20 mA. Konstruktionsbredd 22,5 mm, UB = 24 V DC.

På begäran
S1WP 9A 110-230VAC/DC UM 0-415VAC/DC
890060
GTIN: 4046548007046
Övervakning av aktiv effekt , för en- och trefasnät, lämpat för frekvensreglerade motorer, 9 mätområden 0–1 000 Hz, mätspänning 0– 415 V AC/DC, 1 växlarkontakt, 1 analog utgång 0–10 V DC eller 4–20 mA, bredd = 22,5 mm, UB = 110–230 V AC/ DC.

På begäran
  • 1(current)
  • 2
  • 3

Spara varukorg

Skapa ny beställning eller få ett individuellt erbjudande

Välj avsedd användning