text.skipToContent text.skipToNavigation
Stäng 

Du är på Pilz internationella webbplats



Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll
  • 1(current)
  • 2
  • 3
325 produkter hittades
PES actuator board op-conveyor en
6S000002
GTIN: 4046548094343
Pilz Education System, modulärt utbildningssystem, manöverfält för transportbandets ställdonsteknik, maskinmodell med optoelektroniskskyddsanordning, manöverfältmärkning på engelska, medföljande dokument på engelska och tyska.

På begäran
Cable/FC/M12-5SMX/M12-5SFX/A/003/0Q34/BK
C1000016
GTIN: 4046548102857
Anslutningsledning, 5-pol. M12-hylskontakt, rak, A-kodad på 5- pol. M12-hylskontakt, rak, A-kodad, ledartvärsnitt: 5 x 0,34 mm², kabellängd: 3 m

På begäran
Cable/FC/XXX-XXXX/M12-5SFX/A/020/0Q34/BK
C1000042
GTIN: 4046548102918
Anslutningsledning, 5-pol. M12-hylskontakt, rak, A-kodad, ledartvärsnitt: 5 x 0,34 mm², kabellängd: 20 m

På begäran
Cable/FC/M12-5AMX/M12-5SFX/A/005/0Q34/BK
C1000023
GTIN: 4046548102703
Anslutningsledning, 5-pol. M12-hylskontakt, vinklad, A-kodad på 5- pol. M12-hylskontakt, rak, A-kodad, ledartvärsnitt: 5 x 0,34 mm², kabellängd: 5 m

På begäran
Cable/FC/XXX-XXXX/M12-5SFX/A/010/0Q34/BK
C1000041
GTIN: 4046548102901
Anslutningsledning, 5-pol. M12-hylskontakt, rak, A-kodad, ledartvärsnitt: 5 x 0,34 mm², kabellängd: 10 m

På begäran
Cable/FC/XXX-XXXX/M12-5SFX/A/003/0Q34/BK
C1000039
GTIN: 4046548102888
Anslutningsledning, 5-pol. M12-hylskontakt, rak, A-kodad, ledartvärsnitt: 5 x 0,34 mm², kabellängd: 3 m

På begäran
Cable/FC/XXX-XXXX/M12-5SFX/A/005/0Q34/BK
C1000040
GTIN: 4046548102895
Anslutningsledning, 5-pol. M12-hylskontakt, rak, A-kodad, ledartvärsnitt: 5 x 0,34 mm², kabellängd: 5 m

På begäran
Cable/PW/M12-5SMX/M12-5SFX/L/0,5/2Q50/BK
C1000060
GTIN: 4046548105827
Anslutningsledning, Power Supply, 5-pol. M12-hylskontakt, rak, L- kodad, på 5-pol. M12-hylskontakt, rak, L-kodad, ledartvärsnitt: 5 x 2,5 mm², 16 A, kabellängd: 0,5 m

På begäran
Cable/PW/M12-5SMX/M12-5SFX/L/003/2Q50/BK
C1000061
GTIN: 4046548105834
Anslutningsledning, Power Supply, 5-pol. M12-hylskontakt, rak, L- kodad, på 5-pol. M12-hylskontakt, rak, L-kodad, ledartvärsnitt: 5 x 2,5 mm², 16 A, kabellängd: 3 m

På begäran
Cable/PW/M12-5SFX/XXX-5XXX/L/010/2Q50/BK
C1000062
GTIN: 4046548105841
Anslutningsledning, Power Supply, 5-pol. M12-hylskontakt, rak, L- kodad, ledartvärsnitt: 5 x 2,5 mm², 16 A, kabellängd: 10 m

På begäran
Cable/PN/M12-4SMX/M12-4SMX/D/020/Q324/GN
C1000009
GTIN: 4046548102512
Anslutningsledning för PROFINET, CAT5e, skärmad, 4-pol. M12- hylskontakt, rak, D-kodad, på 4-pol. M12-hylskontakt, rak, D- kodad, ledartvärsnitt: 4 x 0,34 mm², kabellängd: 20 m

På begäran
Cable/PN/M12-4SMX/M12-4SMX/D/010/Q324/GN
C1000008
GTIN: 4046548102505
Anslutningsledning för PROFINET, CAT5e, skärmad, 4-pol. M12- hylskontakt, rak, D-kodad, på 4-pol. M12-hylskontakt, rak, D- kodad, ledartvärsnitt: 4 x 0,34 mm², kabellängd: 10 m

På begäran
Cable/PN/M12-4SMX/M12-4SMX/D/005/Q324/GN
C1000007
GTIN: 4046548102390
Anslutningsledning för PROFINET, CAT5e, skärmad, 4-pol. M12- hylskontakt, rak, D-kodad, på 4-pol. M12-hylskontakt, rak, D- kodad, ledartvärsnitt: 4 x 0,34 mm², kabellängd: 5 m

På begäran
Cable/PN/M12-4SMX/M12-4SMX/D/003/Q324/GN
C1000006
GTIN: 4046548102383
Anslutningsledning för PROFINET, CAT5e, skärmad, 4-pol. M12- hylskontakt, rak, D-kodad, på 4-pol. M12-hylskontakt, rak, D- kodad, ledartvärsnitt: 4 x 0,34 mm², kabellängd: 3 m

På begäran
Cable/PN/M12-4SMX/M12-4SMX/D/0,5/Q324/GN
C1000005
GTIN: 4046548102376
Anslutningsledning för PROFINET, CAT5e, skärmad, 4-pol. M12- hylskontakt, rak, D-kodad, på 4-pol. M12-hylskontakt, rak, D- kodad, ledartvärsnitt: 4 x 0,34 mm², kabellängd: 0,5 m

På begäran
Cable/PN/RJ45-4SM/M12-4SMX/D/003/Q324/GN
C1000001
GTIN: 4046548102338
Anslutningsledning för PROFINET, CAT5e, skärmad, RJ45 på 4-pol. M12- hylskontakt, rak, D-kodad, ledartvärsnitt: 4 x 0,34 mm², Kabellängd: 3 m

På begäran
Cable/PN/RJ45-4SM/M12-4SMX/D/020/Q324/GN
C1000004
GTIN: 4046548102369
Anslutningsledning för PROFINET, CAT5e, skärmad, RJ45 på 4-pol. M12- hylskontakt, rak, D-kodad, ledartvärsnitt: 4 x 0,34 mm², kabellängd: 20 m

På begäran
Cable/PN/RJ45-4SM/M12-4SMX/D/005/Q324/GN
C1000002
GTIN: 4046548102345
Anslutningsledning för PROFINET, CAT5e, skärmad, RJ45 på 4-pol. M12- hylskontakt, rak, D-kodad, ledartvärsnitt: 4 x 0,34 mm², kabellängd: 5 m

På begäran
Cable/PN/RJ45-4SM/M12-4SMX/D/010/Q324/GN
C1000003
GTIN: 4046548102352
Anslutningsledning för PROFINET, CAT5e, skärmad, RJ45 på 4-pol. M12- hylskontakt, rak, D-kodad, ledartvärsnitt: 4 x 0,34 mm², kabellängd: 10 m

På begäran
Adapter/ML/M12-5SMX/M12-5SMX/M12-8SFX/XX
C1000059
GTIN: 4046548105483
Y-adapter för anslutning av PSEN ml b eller PSEN ml s till PDP67, 1 x 8- polig M12-hylskontakt, rak, A-kodad till 2 x 5-poliga M12- -hylskontakter, raka, A-kodade

På begäran
  • 1(current)
  • 2
  • 3

Spara varukorg

Skapa ny beställning eller få ett individuellt erbjudande

Välj avsedd användning