text.skipToContent text.skipToNavigation
Stäng 

Du är på Pilz internationella webbplats



Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll
  • 1(current)
  • 2
  • 3
236 produkter hittades
PSEN sl2-DM1-P switch
6N000001
GTIN: 4046548092356
Skyddsgrindsystem, med elektromagnetisk låsning, kodad, för säkerhetslåsning PSENslock2, låsning för processkydd, hållkraft 1 000 N, 8-polig M12-stickkontakt, seriekoppling

På begäran
PSEN mg1-A-LLXXX-LBA1-S1-D switch
6M000001
Säkert skyddsgrindssystem PSENmgate, med manöverelement, 2 belysta tryckknappar (vardera 1 NO), kodat, med automatisk återställning, säkerhetsbrytare för infartsriktning från vänster, 12-polig M12- stickkontakt, med kabelutgång nedtill, enkelkoppling

På begäran
PSEN sl2-DM2-P switch
6N000002
GTIN: 4046548092363
Skyddsgrindsystem, med elektromagnetisk låsning, fullkodad, för säkerhetslåsning PSENslock2, låsning för processkydd, hållkraft 1 000 N, 8-polig M12-stickkontakt, seriekoppling

På begäran
PSEN mg1-A-LLXXX-RBA1-S1-D switch
6M000002
Säkert skyddsgrindssystem PSENmgate, med manöverelement, 2 belysta tryckknappar (vardera 1 NO), kodat, med automatisk återställning, säkerhetsbrytare för infartsriktning från höger, 12-polig M12- stickkontakt, med kabelutgång nedtill, enkelkoppling

På begäran
PSEN sl2-DM3-P switch
6N000003
GTIN: 4046548092370
Skyddsgrindsystem, med elektromagnetisk låsning, unikt kodad, för säkerhetslåsning PSENslock2, låsning för processkydd, hållkraft 1 000 N, 8-polig M12-stickkontakt, seriekoppling

På begäran
PSEN mg1-A-LLXXX-FBA1-S1-D switch
6M000003
Säkert skyddsgrindssystem PSENmgate, med manöverelement, 2 belysta tryckknappar (vardera 1 NO), kodat, med automatisk återställning, säkerhetsbrytare för infartsriktning framifrån, 12-polig M12- stickkontakt, med kabelutgång nedtill, enkelkoppling

På begäran
PSEN sl2-DM1-N switch
6N000013
GTIN: 4046548092479
Skyddsgrindsystem, med elektromagnetisk låsning, kodad, för säkerhetslåsning PSENslock2, låsning för processkydd, hållkraft 1 000 N, 5-polig M12-stickkontakt, enkelkoppling

På begäran
PSEN mg1-A-LLXXX-LBA2-S1-D switch
6M000004
Säkert skyddsgrindssystem PSENmgate, med manöverelement, 2 belysta tryckknappar (vardera 1 NO), fullkodat, med automatisk återställning, säkerhetsbrytare för infartsriktning från vänster, 12-polig M12- stickkontakt, med kabelutgång nedtill, enkelkoppling

På begäran
PSEN sl2-DM2-N switch
6N000014
GTIN: 4046548092486
Skyddsgrindsystem, med elektromagnetisk låsning, fullkodad, för säkerhetslåsning PSENslock2, låsning för processkydd, hållkraft 1 000 N, 5-polig M12-stickkontakt, enkelkoppling

På begäran
PSEN mg1-A-LLXXX-RBA2-S1-D switch
6M000005
Säkert skyddsgrindssystem PSENmgate, med manöverelement, 2 belysta tryckknappar (vardera 1 NO), fullkodat, med automatisk återställning, säkerhetsbrytare för infartsriktning från höger, 12-polig M12- stickkontakt, med kabelutgång nedtill, enkelkoppling

På begäran
PSEN sl2-DM3-N switch
6N000015
GTIN: 4046548092493
Skyddsgrindsystem, med elektromagnetisk låsning, unikt kodad, för säkerhetslåsning PSENslock2, låsning för processkydd, hållkraft 1 000 N, 5-polig M12-stickkontakt, enkelkoppling

På begäran
PSEN mg1-A-LLXXX-FBA2-S1-D switch
6M000006
Säkert skyddsgrindssystem PSENmgate, med manöverelement, 2 belysta tryckknappar (vardera 1 NO), fullkodat, med automatisk återställning, säkerhetsbrytare för infartsriktning framifrån, 12-polig M12- stickkontakt, med kabelutgång nedtill, enkelkoppling

På begäran
PSEN sl2-IM1-P switch
6N000019
GTIN: 4046548092530
Skyddsgrindsystem, med elektromagnetisk låsning, kodad, för säkerhetslåsning PSENslock2, låsning för processkydd, låsningsoberoende säkerhetsutgångar, hållkraft 1 000 N, 8-polig M12-stickkontakt, seriekoppling

På begäran
PSEN mg1-A-LLFXX-LBA1-U1-D switch
6M000007
Säkert skyddsgrindssystem PSENmgate, med manöverelement, 2 belysta tryckknappar (vardera 1 NO) och 1 nödstoppsknapp (2 NC +1 NO), kodat, med automatisk återställning, säkerhetsbrytare för infartsriktning från vänster, 19-polig M23-stickkontakt, med kabelutgång nedtill, enkelkoppling

På begäran
PSEN sl2-IM2-P switch
6N000020
GTIN: 4046548092547
Skyddsgrindsystem, med elektromagnetisk låsning, fullkodad, för säkerhetslåsning PSENslock2, låsning för processkydd, låsningsoberoende säkerhetsutgångar, hållkraft 1 000 N, 8-polig M12-stickkontakt, seriekoppling

På begäran
PSEN mg1-A-LLFXX-RBA1-U1-D switch
6M000008
Säkert skyddsgrindssystem PSENmgate, med manöverelement, 2 belysta tryckknappar (vardera 1 NO) och 1 nödstoppsknapp (2 NC +1 NO), kodat, med automatisk återställning, säkerhetsbrytare för infartsriktning från höger, 19-polig M23-stickkontakt, med kabelutgång nedtill, enkelkoppling

På begäran
PSEN sl2-IM3-P switch
6N000021
GTIN: 4046548092554
Skyddsgrindsystem, med elektromagnetisk låsning, unikt kodad, för säkerhetslåsning PSENslock2, låsning för processkydd, låsningsoberoende säkerhetsutgångar, hållkraft 1 000 N, 8-polig M12-stickkontakt, seriekoppling

På begäran
PSEN mg1-A-LLFXX-FBA1-U1-D switch
6M000009
Säkert skyddsgrindssystem PSENmgate, med manöverelement, 2 belysta tryckknappar (vardera 1 NO) och 1 nödstoppsknapp (2 NC +1 NO), kodat, med automatisk återställning, säkerhetsbrytare för infartsriktning framifrån, 19-polig M23-stickkontakt, med kabelutgång nedtill, enkelkoppling

På begäran
PSEN sl2-DL1-P switch
6N000004
GTIN: 4046548092387
Skyddsgrindsystem, med elektromagnetisk låsning, kodad, för säkerhetslåsning PSENslock2, låsning för processkydd, hållkraft 2 000 N, 8-polig M12-stickkontakt, seriekoppling

På begäran
PSEN mg1-A-LLFXX-LBA2-U1-D switch
6M000010
Säkert skyddsgrindssystem PSENmgate, med manöverelement, 2 belysta tryckknappar (vardera 1 NO) och 1 nödstoppsknapp (2 NC +1 NO), fullkodat, med automatisk återställning, säkerhetsbrytare för infartsriktning från vänster, 19-polig M23-stickkontakt, med kabelutgång nedtill, enkelkoppling

På begäran
  • 1(current)
  • 2
  • 3

Spara varukorg

Skapa ny beställning eller få ett individuellt erbjudande

Välj avsedd användning