Stäng
Du är på Pilz internationella webbplats
Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll
Planned server maintenance work on 08/21/2025 between 07:20 AM (CET) and 08:45 AM (CET). Short-term failures are possible. Please save your shopping carts or postpone your planned activities.
Regel för mekanisk låsning kombinerat med säkerhetsbrytaren
PSEN me1 eller PSEN cs.
På begäran
Säkerhetsbrytargångjärn, monteringsläge höger, 4-polig M12
stiftkontakt, 2 öppnarkontakter, skyddsklass IP67.
På begäran
Regel för mekanisk låsning kombinerat med säkerhetsbrytaren
PSEN cs3.1, PSEN cs4.1, PSEN cs4.2 och PSEN ma1.4.
På begäran
Mekanisk regel, för säkerhetsbrytare PSEN me1 eller PSEN cs med
låsning (kan inaktiveras) och nödöppning.
På begäran
Säker gångjärnsbrytare, monteringsläge vänster, M12 4-pol. stickkontakt,2
Ö, IP67.
På begäran
RFiD-säkerhetsbrytare 2 säkra HL-utgångar, 5-polig M12-stickkontakt,
en funktionsriktning, IP67, brytavstånd 11
mm, Sao ...
På begäran
Magnetisk säkerhetsbrytare 2 n/o, 1 hjälpkontakt n/o, 5-polig
M12-stickkontakt, rätvinklig konstruktion, LED, IP67, bryt ...
På begäran
Magnetisk säkerhetsbrytare 2 n/o, 4-polig M8-stickkontakt,
rätvinklig konstruktion, IP67, brytavstånd beroende på manöve ...
På begäran
Magnetisk säkerhetsbrytare 2 n/o, 1 hjälpkontakt n/o, rätvinklig
konstruktion, LED, IP6K9K, brytavstånd beroende på manö ...
På begäran
Magnetisk säkerhetsbrytare 2 n/o, 1 hjälpkontakt n/o, rätvinklig
konstruktion, LED, IP6K9K, brytavstånd 3 mm, 5 m kabel, ...
På begäran
Magnetisk säkerhetsbrytare 2 n/o, 1 hjälpkontakt n/o, rätvinklig
konstruktion, LED, för seriekoppling med PSEN ix1, IP6K ...
På begäran
Magnetisk säkerhetsbrytare 2 n/o, 1 hjälpkontakt n/o, rätvinklig
konstruktion, LED, IP6K9K, brytavstånd beroende på manö ...
På begäran
Magnetisk säkerhetsbrytare 2 n/o, 4-polig M8-stiftkontakt,
rätvinklig konstruktion, för seriekoppling med PSEN ix1, IP67 ...
På begäran
Magnetisk säkerhetsbrytare 2 n/o, rätvinklig konstruktion, IP6K9K,
brytavstånd 10 mm, 5 m kabel, konstruktionshöjd 18 mm ...
På begäran
Magnetisk säkerhetsbrytare 2 n/o, rätvinklig konstruktion, IP6K9K,
brytavstånd beroende på manöverdon, konstruktionshöjd ...
På begäran
Magnetisk säkerhetsbrytare 2 n/o, 1 hjälpkontakt n/o, rektangulär
konstruktion, LED, IP67, brytavstånd beroende på manöv ...
På begäran
Magnetisk säkerhetsbrytare 2 n/o, 4-polig M8-stickkontakt,
rätvinklig konstruktion, IP67, brytavstånd 10 mm, konstruktio ...
På begäran
Magnetisk säkerhetsbrytare 2 n/o, 4-polig M8-stickkontakt,
rätvinklig konstruktion, IP67, brytavstånd 3 mm, konstruktion ...
På begäran
Manöverdon för magnetisk säkerhetsbrytare, rätvinklig konstruktion,
IP67, brytavstånd 10 mm, konstruktionshöjd 18 mm, fö ...
På begäran
Magnetisk säkerhetsbrytare 2 n/o, rätvinklig konstruktion, IP6K9K,
brytavstånd beroende på manöverdon, konstruktionshöjd ...
På begäran
Varan har lagts till i din varukorg
Spara varukorg
Skapa ny beställning eller få ett individuellt erbjudande