text.skipToContent text.skipToNavigation
Stäng 

Du är på Pilz internationella webbplats



Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll
7 produkter hittades
PES test lead 4mm-bk
1S000003
GTIN: 4046548090864
Pilz Education System, modulärt utbildningssystem, mycket flexibel anslutningskabel, längd 1 m, anslutning 4 mm, svart.

På begäran
PES test lead 4mm-rd
1S000004
GTIN: 4046548090871
Pilz Education System, modulärt utbildningssystem, mycket flexibel anslutningskabel, längd 1 m, anslutning 4 mm, röd.

På begäran
PES test lead 4mm p-bu
1S000008
GTIN: 4046548090918
Pilz Education System, modulärt utbildningssystem, mycket flexibel anslutningskabel, med isolerade säkerhetskontakter, längd 1 m, anslutning 4 mm, blå.

På begäran
PES test lead 4mm p-rd
1S000007
GTIN: 4046548090901
Pilz Education System, modulärt utbildningssystem, mycket flexibel anslutningskabel, med isolerade säkerhetskontakter, längd 1 m, anslutning 4 mm, röd.

På begäran
PES test lead 4mm p-bk
1S000006
GTIN: 4046548090895
Pilz Education System, modulärt utbildningssystem, mycket flexibel anslutningskabel, med isolerade säkerhetskontakter, längd 1 m, anslutning 4 mm, svart.

På begäran
PES test lead 4mm-bu
1S000005
GTIN: 4046548090888
Pilz Education System, modulärt utbildningssystem, mycket flexibel anslutningskabel, längd 1 m, anslutning 4 mm, blå.

På begäran
PES actuator board ec en
1S000009
GTIN: 4046548094336
Pilz Education System, modulärt utbildningssystem, manöverfält för kontaktorernas ställdonsteknik, med hjälpkontaktorer 24 V DC,manöverfältmärkning på engelska, medföljande dokument på engelska och tyska.

På begäran

Spara varukorg

Skapa ny beställning eller få ett individuellt erbjudande

Välj avsedd användning