text.skipToContent text.skipToNavigation
Stäng 

Du är på Pilz internationella webbplats



Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll
17 produkter hittades
PES actuator board op-conveyor en
6S000002
GTIN: 4046548094343
Pilz Education System, modulärt utbildningssystem, manöverfält för transportbandets ställdonsteknik, maskinmodell med optoelektroniskskyddsanordning, manöverfältmärkning på engelska, medföljande dokument på engelska och tyska.

På begäran
CABLE/M12/CLIP
C1000079
Manipulationsskydd för stickkontakter och skydd mot oavsiktlig urkoppling, för engångsbruk, 4 st. för säkring av 4 M12- stickkontakter

På begäran
CABLE/M8/CLIP
C1000080
Manipulationsskydd för stickkontakter och skydd mot oavsiktlig urkoppling, för engångsbruk, 4 st. för säkring av 4 M8- stickkontakter

På begäran
PES test lead 4mm-bk
1S000003
GTIN: 4046548090864
Pilz Education System, modulärt utbildningssystem, mycket flexibel anslutningskabel, längd 1 m, anslutning 4 mm, svart.

På begäran
PES test lead 4mm-rd
1S000004
GTIN: 4046548090871
Pilz Education System, modulärt utbildningssystem, mycket flexibel anslutningskabel, längd 1 m, anslutning 4 mm, röd.

På begäran
PES test lead 4mm p-bu
1S000008
GTIN: 4046548090918
Pilz Education System, modulärt utbildningssystem, mycket flexibel anslutningskabel, med isolerade säkerhetskontakter, längd 1 m, anslutning 4 mm, blå.

På begäran
PES test lead 4mm p-rd
1S000007
GTIN: 4046548090901
Pilz Education System, modulärt utbildningssystem, mycket flexibel anslutningskabel, med isolerade säkerhetskontakter, längd 1 m, anslutning 4 mm, röd.

På begäran
PES test lead 4mm p-bk
1S000006
GTIN: 4046548090895
Pilz Education System, modulärt utbildningssystem, mycket flexibel anslutningskabel, med isolerade säkerhetskontakter, längd 1 m, anslutning 4 mm, svart.

På begäran
PES test lead 4mm-bu
1S000005
GTIN: 4046548090888
Pilz Education System, modulärt utbildningssystem, mycket flexibel anslutningskabel, längd 1 m, anslutning 4 mm, blå.

På begäran
PES sensor board enable en
G9000005
GTIN: 4046548094176
Pilz Education System, modulärt utbildningssystem, manöverfält försensorteknik II, med PITestop, PSENcode och PITenable, manöverfältmärkning på engelska, medföljande dokument på engelska och tyska.

På begäran
PES operator board pmi en
5S000002
GTIN: 4046548094190
Pilz Education System, modulärt utbildningssystem, manöverfältet förstyrning och övervakning, med PMIvisu, PITm4SEU och PITreader, manöverfältmärkning, på engelska, medföljande dokument på engelska och tyska.

På begäran
PES sensor board enable-motor en
G9000006
GTIN: 4046548094183
Pilz Education System, modulärt utbildningssystem, manöverfält försensorteknik III, med PITestop, PSENcode och PITenable, med beröringsfria givare för varvtalsövervakning för DC-motorn, manöverfältmärkning på engelska, medföljande dokument på engelska och tyska.

På begäran
PES sensor board js en
G9000004
GTIN: 4046548094169
Pilz Education System, modulärt utbildningssystem, manöverfält försensorteknik I, med PITestop, PSENcode och PITjog, manöverfältmärkning på engelska, medföljande dokument på engelska och tyska.

På begäran
PES logic board pnozs en
2S000002
GTIN: 4046548094305
Pilz Education System, modulärt utbildningssystem, manöverfält Logik PNOZsigma, med säkerhetsbrytare, manöverfältmärkning på engelska, medföljande dokument på engelska och tyska.

På begäran
PES logic board pnozm en
3S000002
GTIN: 4046548094312
Pilz Education System, Manöverfältmärkning: engelska, Medföljande dokument: engelska och tyska

På begäran
PES actuator board ec en
1S000009
GTIN: 4046548094336
Pilz Education System, modulärt utbildningssystem, manöverfält för kontaktorernas ställdonsteknik, med hjälpkontaktorer 24 V DC,manöverfältmärkning på engelska, medföljande dokument på engelska och tyska.

På begäran
PES actuator board work piece-spare part
6S000003
GTIN: 4046548100303
Pilz Education System, modulärt utbildningssystem, reservdel för manöverfältet för ställdonsteknik.

På begäran

Spara varukorg

Skapa ny beställning eller få ett individuellt erbjudande

Välj avsedd användning