Utgående artikel
Stäng
Du är på Pilz internationella webbplats
Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll
PMCtendo DD4.10/122/230-480V
Servo amplifier; Technical data at 3 x 400 V AC: Continuous output
current:
10 A; Imax (5 s) = 20 A; Power consumption in S1 mode: 7 kVA Integral
brake resistor incl. D1 - I/O expansion card with 14 inputs /8 outputs;
24 V; PNP; incl. mating connector.
På begäran
PMCtendo DD4.01/122/230-480V
Utgående artikel
Servo amplifier; Technical data at 3 x 400 V AC: Continuous output
current:
1.5 A; Imax (5 s) = 3.0 A; Power consumption in S1 mode: 1.0 kVA
Integral brake resistor incl. D1 - I/O expansion card with 14 inputs
/8 outputs; 24 V; PNP; incl. mating connector.
På begäran
PMCtendo DD4.06/117/230-480V
Utgående artikel
Servo amplifier; Technical data at 3 x 400 V AC: Continuous output
current:
6 A; Imax (5 s) = 12 A; Power consumption in S1 mode: 4 kVA Integral
brake resistor incl. PROFIBUS-DP Interface card for data exchange -
Support of the drive profile PROFIBUS with PROFIdrive - Baud rates
187.5 kBaud to 12 MBaud.
På begäran
PMCtendo DD4.03/122/230-480V
Utgående artikel
Servo amplifier; Technical data at 3 x 400 V AC: Continuous output
current:
3 A; Imax (5 s) = 6 A; Power consumption in S1 mode: 2 kVA Integral
brake resistor incl. D1 - I/O expansion card with 14 inputs/8 outputs;
24 V; PNP; incl. mating connector.
På begäran
PMCtendo DD4.03/112/230-480V
Utgående artikel
Technical data at 3 x 400 V AC: Continuous output current:
3 A; Imax (5 s) = 6 A; Power consumption in S1 mode: 2 kVA Integral
brake resistor.
På begäran
PMCtendo DD4.10/112/230-480V
Utgående artikel
Servo amplifier; Technical data at 3 x 400 V AC: Continuous output
current:
10 A; Imax (5 s) = 20 A; Power consumption in S1 mode: 7 kVA Integral
brake resistor.
På begäran
PMCtendo DD4.20/112/230-480V
Utgående artikel
Servoförstärkare, tekniska data vid 3 x 400 V AC: Kontinuerligutgångsström: 20
A, Imax (5 s) = 40 A, effektförbrukning vid S1-drift: 14 kVA,
integrerad bromsresistans.
På begäran
PMCtendo DD4.03/162/230-480V
Utgående artikel
Servo amplifier; Technical data at 3 x 400 V AC: Continuous output
current:
3 A; Imax (5 s) = 6 A; Power consumption in S1 mode: 2 kVA Integral
brake resistor incl. relay AS (restart interlock).
På begäran
PMCtendo DD4.14/112/230-480V
Utgående artikel
Servo amplifier; Technical data at 3 x 400 V AC: Continuous output
current:
14 A; Imax (5 s) = 28 A; Power consumption in S1 mode: 10 kVA Integral
brake resistor.
På begäran
PMCtendo DD4.20/162/230-480V
Utgående artikel
Servo amplifier; Technical data at 3 x 400 V AC: Continuous output
current:
20 A; Imax (5 s) = 40 A; Power consumption in S1 mode: 14 kVA Integral
brake resistor incl. relay AS (restart interlock).
På begäran
PMCtendo DD4.06/162/230-480V
Utgående artikel
Servo amplifier; Technical data at 3 x 400 V AC: Continuous output
current:
6 A; Imax (5 s) = 12 A; Power consumption in S1 mode: 4 kVA Integral
brake resistor incl. relay AS (restart interlock).
På begäran
PMCtendo DD4.14/162/230-480V
Utgående artikel
Servo amplifier; Technical data at 3 x 400 V AC: Continuous output
current:
14 A; Imax (5 s) = 28 A; Power consumption in S1 mode: 10 kVA Integral
brake resistor incl. relay AS (restart interlock).
På begäran
PMCtendo DD4.10/162/230-480V
Utgående artikel
Servo amplifier; Technical data at 3 x 400 V AC: Continuous output
current:
10 A; Imax (5 s) = 20 A; Power consumption in S1 mode: 7 kVA Integral
brake resistor incl. relay AS (restart interlock).
På begäran
PMCtendo DD4.01/117/230-480V
Utgående artikel
Servo amplifier; Technical data at 3 x 400 V AC: Continuous output
current:
1.5 A; Imax (5 s) = 3.0 A; Power consumption in S1 mode: 1.0 kVA
Integral brake resistor incl. PROFIBUS-DP Interface card for data
exchange - Support of the drive profile PROFIBUS with PROFIdrive -
Baud rates 187.5 kBaud to 12 MBaud.
På begäran
PMCtendo DD4.03/117/230-480V
Utgående artikel
Servo amplifier; Technical data at 3 x 400 V AC: Continuous output
current:
3 A; Imax (5 s) = 6 A; Power consumption in S1 mode: 2 kVA Integral
brake resistor incl. PROFIBUS-DP Interface card for data exchange -
Support of the drive profile PROFIBUS with PROFIdrive - Baud rates
187.5 kBaud to 12 MBaud.
På begäran
PMCtendo DD4.10/117/230-480V
Utgående artikel
Servo amplifier; Technical data at 3 x 400 V AC: Continuous output
current:
10 A; Imax (5 s) = 20 A; Power consumption in S1 mode: 7 kVA Integral
brake resistor incl. PROFIBUS-DP Interface card for data exchange -
Support of the drive profile PROFIBUS with PROFIdrive - Baud rates
187.5 kBaud to 12 MBaud.
På begäran
PMCtendo DD4.10/167/230-480V
Utgående artikel
Servo amplifier; Technical data at 3 x 400 V AC: Continuous output
current:
10 A; Imax (5 s) = 20 A; Power consumption in S1 mode: 7 kVA Integral
brake resistor incl. relay AS (restart interlock) incl. PROFIBUS-DP
Interface card for data exchange - Support of the drive profile
PROFIBUS with PROFIdrive - Baud rates 187.5 kBaud to 12 MBaud.
På begäran
PMCtendo DD4.06/122/230-480V
Utgående artikel
Servo amplifier; Technical data at 3 x 400 V AC: Continuous output
current:
6 A; Imax (5 s) = 12 A; Power consumption in S1 mode: 4 kVA Integral
brake resistor incl. D1 - I/O expansion card with 14 inputs /8 outputs;
24V; PNP; incl. mating connector.
På begäran
PMCtendo DD5.03/000/0/0/0/110-230VAC
Utgående artikel
Servo amplifiers Technical data at 3 x 230 V AC: Continuous output
current:
3 A; Imax (5 s) = 9 A; Power consumption in S1 mode: 1.1 kVA Integral
brake resistor
På begäran
PMCtendo DD5.01/000/0/0/0/208-480VAC
Utgående artikel
Servo amplifiers Technical data at 3 x 400 V AC: Continuous output
current:
1.5 A; Imax (5 s) = 4.5 A; Power consumption in S1 mode: 1.2 kVA
Integral brake resistor
På begäran
Varan har lagts till i din varukorg
Spara varukorg
Skapa ny beställning eller få ett individuellt erbjudande