text.skipToContent text.skipToNavigation
Stäng 

Du är på Pilz internationella webbplats



Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll
17 produkter hittades
PSEN me5M NC-NO.NC-NO 1switch
6L000017
GTIN: 4046548101461
Mekaniskt skyddsgrindssystem PSENmech, förreglingsprincip magnetkraft, kontakter förregling 1 Ö, 1S, kontakter låsning 1 Ö, matningsspänning 24 V AC/DC.

På begäran
PSEN me5S NC.NC-NC M12/8 1switch
6L000019
GTIN: 4046548101485
Mekaniskt skyddsgrindssystem PSENmech, med M12-anslutning 8-polig, förreglingsprincip fjäderkraft, kontakter förregling 1 Ö, kontakter låsning 2 Ö, matningsspänning 24 V AC/DC.

På begäran
PSEN me5S NC-NO.NC-NO 1switch
6L000016
GTIN: 4046548101454
Mekaniskt skyddsgrindssystem PSENmech, förreglingsprincip fjäderkraft, kontakter förregling 1 Ö, 1 S, kontakter låsning 1 Ö, 1 S, matningsspänning 24 V AC/DC.

På begäran
PSEN me5S NC-NC-NC.NC 1switch
6L000010
GTIN: 4046548101393
Mekaniskt skyddsgrindssystem PSENmech, förreglingsprincip fjäderkraft, kontakter förregling 3 Ö, kontakter låsning 1 Ö, matningsspänning 24 V AC/DC.

På begäran
PSEN me5M NC.NC-NC M12/8 1switch
6L000020
GTIN: 4046548101492
Mekaniskt skyddsgrindssystem PSENmech, med M12-anslutning 8-polig, förreglingsprincip magnetkraft, kontakter förregling 1 Ö, kontakter låsning 2 Ö, matningsspänning 24 V AC/DC.

På begäran
PSEN me5S NC.NC-NC-NC 1switch
6L000012
GTIN: 4046548101416
Mekaniskt skyddsgrindssystem PSENmech, förreglingsprincip fjäderkraft, kontakter förregling 1 Ö, kontakter låsning 3 Ö, matningsspänning 24 V AC/DC.

På begäran
PSEN me5M NC.NC n 1 switch
6L000021
GTIN: 4046548101508
Mekaniskt skyddsgrindssystem PSENmech, med M12-anslutning 5-polig, förreglingsprincip magnetkraft, kontakter förregling 1 Ö, kontakter låsning 1 Ö, matningsspänning 24 V AC/DC.

På begäran
PSEN me5M NC.NC-NC-NC 1switch
6L000013
GTIN: 4046548101423
Mekaniskt skyddsgrindssystem PSENmech, förreglingsprincip magnetkraft, kontakter förregling 1 Ö, kontakter låsning 3 Ö, matningsspänning 24 V AC/DC.

På begäran
PSEN me5S NC.NC n 1switch
6L000022
GTIN: 4046548101515
Mekaniskt skyddsgrindssystem PSENmech, med M12-anslutning 5-polig, förreglingsprincip fjäderkraft, kontakter förregling 1 Ö, kontakter låsning 1 Ö, matningsspänning 24 V AC/DC.

På begäran
PSEN me5M NC-NC-NC.NC 1switch
6L000011
GTIN: 4046548101409
Mekaniskt skyddsgrindssystem PSENmech, förreglingsprincip magnetkraft, kontakter förregling 3 Ö, kontakter låsning 1 Ö, matningsspänning 24 V AC/DC.

På begäran
PSEN me5S NC-NC-NO.NC 1switch
6L000014
GTIN: 4046548101430
Mekaniskt skyddsgrindssystem PSENmech, förreglingsprincip fjäderkraft, kontakter förregling 2 Ö, 1S, kontakter låsning 1 Ö, matningsspänning 24 V AC/DC.

På begäran
PSEN me5S NC-NC.NC-NC 1switch
6L000018
GTIN: 4046548101478
Mekaniskt skyddsgrindssystem PSENmech, förreglingsprincip fjäderkraft, kontakter förregling 2 Ö, kontakter låsning 2 Ö, matningsspänning 24 V AC/DC.

På begäran
PSEN me5M NC-NC-NO.NC 1switch
6L000015
GTIN: 4046548101447
Mekaniskt skyddsgrindssystem PSENmech, förreglingsprincip magnetkraft, kontakter förregling 2 Ö, 1 S, kontakter låsning 1 Ö, matningsspänning 24 V AC/DC.

På begäran
PSEN me5 AS
6L000001
GTIN: 4046548101300
Standardmanöverdon för skyddsgrindssystem PSEN me5. Aktiveringsradie R ≥800 mm

På begäran
PSEN me5 AF
6L000004
GTIN: 4046548101331
Flexibelt manöverdon för skyddsgrindssystem PSEN me5. Aktiveringsradie R≥ 400 mm.

På begäran
PSEN me5 AR
6L000003
GTIN: 4046548101324
Vippmanöverdon för skyddsgrindssystem PSEN me5 brytare, för små luckor. Aktiveringsradie R ≥ 150 mm.

På begäran
PSEN me5 AA
6L000002
GTIN: 4046548101317
Vinkelmanöverdon för skyddsgrindssystem PSEN me5. Aktiveringsradie R ≥600 mm.

På begäran

Spara varukorg

Skapa ny beställning eller få ett individuellt erbjudande

Välj avsedd användning